Brandschutz in mechanischen Anlagen

Die perfekte Versiegelung für Rohrdurchbrüche

Wir helfen dir dabei, brennbare Rohrleitungen brandsicherer zu machen. Sind mechanische Anlagen nicht brandsicher ausgerüstet, brennen sie bei einem Feuer sehr schnell und lassen die Durchgänge frei, was die Feuerfestigkeit einer Mauer oder einer Brandwand überlasten kann. Mit den passiven Brandschutzlösungen von Hilti kannst du Rohrleitungsdurchgänge brandfest machen und die Brandschutzsicherheit insgesamt erhöhen.

Brandschutz in mechanischen Anlagen

  • Endlos-Brandschutzmanschette Hilti CFS-C EL

    Endlos-Brandschutzmanschette Hilti CFS-C EL

    Brandschutz für brennbare Rohrleitungen von 32 bis 160mm Durchmesser mit der Endlos-Brandschutzmanschette.

    Erfahren Sie mehr

    Brandschutzmanschette Hilti CFS-C P

    Die Manschette für passiven Brandschutz schützt Rohrleitungen mit einem Durchmesser von bis zu 250mm.

    CP 644  adapted

    Brandschutzmanschette Hilti CFS-C

    Diese Manschette kann an brennbaren Rohrleitungen bis zu 160mm Durchmesser angebracht werden.

    Erfahren Sie mehr

    Brandschutzband Hilti CFS-W

    Brandschutzbeschichtung für brennbare Rohrleitungen mit bis zu 160mm Durchmesser, ideal für enge Räume.

    CP 601S

    Acryl-Brandschutzdichtmasse Hilti CFS-S ACR

    Vervollständigt den passiven Brandschutz für nicht brennbare, mit Mineralwolle isolierte und nicht isolierte Rohrleitungen mit dieser effizienten Versiegelung.

    Erfahren Sie mehr

    Brandschutzbandage Hilti CFS-B

    Eine passive Brandschutzlösung für nicht-brennbare und mit Elastomerisolierungen gedämmten Rohrleitungen.

Teilen