Diamantscheiben zum Schneiden und Schlitzen

Unvergleichliche Schnelligkeit und Lebensdauer

Schnittarbeiten in der Hälfte der Zeit erledigen. Mit Diamantscheiben von Hilti kannst du schnellere Schlitz-und Schnittarbeiten an mineralischen Grundmaterialien wie Beton, Stahlbeton und Mauerwerk durchführen, auch unter Extrembedingungen.

Produktlinie Super Performance Extra SPX

30% mehr Schnittgeschwindigkeit gefällig? Mit den Diamantscheiben von Hilti kein Problem. Die spezielle "S"-Form der Segmente sorgt für weniger Reibung mit dem Grundmaterial und erhöht die Schnitt- und Schlitzgeschwindigkeit beträchtlich  Konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer der Scheibe und 20% größere Einsatzbereitschaft. Mit der Technologie EQUIDIST verläuft die Positionierung der Diamanten auf allen Segmenten so präzise wie nur möglich. Auch wenn die Aufdrucke auf dem Kern der Scheibe mit der Zeit verblassen, sorgen die auf dem Metall der Diamantscheiben eingelassenen Richtungspfeile dafür, dass diese leicht und sicher angebracht werden.

Die Produktlinie Super Performance Extra SPX ist in drei Varianten erhältlich, alle mit EQUIDIST-Technologie

  • EQD SPX 230/22 universal

    EQD SPX Universal

    Vielseitig an einer breiten Palette Grundmaterialien einsetzbar und unschlagbar bei Anschlusseisen.

    Erfahren Sie mehr
    EQD SPX Mauerwerk

    EQD SPX Mauerwerk

    Da die Matrizen dieser Reihe härter als die Segmente sind, ist diese Reihe ideal für Mauerwerk und besonders abrasive Untergründe.

    Erfahren Sie mehr
    EQD SPX Silent

    EQD SPX Silent

    Geräuscharme Scheibe, welche die Erschütterungen auffängt und das wahrgenommene Geräuschaufkommen um bis zu 50% vermindert.

    Erfahren Sie mehr

Teilen