SOLUZIONI DI RISCALDAMENTO

Hilti heating solutions fixed point slider MRG-D6

I tubi possono espandersi e contrarsi per due motivi:

  • A causa della differenza di temperatura tra il tubo e il suo ambiente.
  • A causa della differenza di temperatura tra l'ambiente e del fluido trasportato nel tubo.

In entrambi i casi i tubi non dovrebbero essere fissate a staffe, ma invece dovrebbe avere la libertà di muoversi in senso longitudinale.

Utilizzare cursori per consentire l'espansione del tubo senza sollecitare il sistema canale o l'anello tubo. Utilizzare punti fissi combinati con compensatori di dilatazione per assicurarsi che ci sia un'equa distribuzione dei movimenti del tubo e per assorbire forze aggiuntive che vengono generate.

VANTAGGI

  • La struttura modulare dei punti fissi offre versatilità in termini di altezza, carico e rinforzo.
  • Flangia resistente e stretta alte temperature per un facile isolamento.
  • Cursori possono essere utilizzati sia per installazioni in sospensione o in piedi.
  • Due scorrimento direzionale è possibile in combinazione con il cursore Hilti MSG.
  • Classi di carico abbinati agli anelli di tubi Hilti.

Chiedi al tecnico

Condividi