SOLUZIONI DI VENTILAZIONE

Hilti modular support system for ventilation MV-RI rubber inlay for MV-30 channel

Il nostro sistema MV  è progettato per applicazioni di condizionamento e ventilazione.

Abbiamo vasta gamma di componenti, che consentono di installare facilmente e rapidamente. Il sistema MV soddisfa anche i più elevati standard di qualità e sicurezza.

VANTAGGI

  • Tutti i componenti sono acusticamente testati e riducono notevolmente il rumore trasmesso dal canale a causa delle vibrazioni.
  • Hilti MVA fissa condotti di ventilazione facilmente e direttamente al soffitto, o sospendendo i condotti con barre filettate o in combinazione con il sistema di canali MM di Hilti.
  • Hilti MV è un sistema ottimizzato per condotti di aria con sezione fino a 100 x 50 cm.
  • Sistema di chiusura rapida di Hilti MV  permette un veloce assemblaggio con una gamma completa da DN 80 a DN 1250.
  • Il montaggio su mensole a muro di Hilti MV è una soluzione sicura e flessibile per soffitti bassi o molto alti.

Chiedi al tecnico

Condividi