- Pagina iniziale
- I professionisti degli impianti elettrici
- Aperture per impianti elettrici
Aperture per impianti elettrici
Aumenta la produttività proteggendo la tua salute
![Rainurage mur avec la rainureuse DCH 150-SL reliée à l'aspirateur VC 40-X](/content/hilti/E4/IT/it/landing-pages/campaigns/professionisti-degli-impianti-elettrici/aperture-approfondimento/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1648132304628.jpg)
Tra professionisti, non c'è bisogno di ricordare tutti i vantaggi della scanalatrice. Come è ben noto, si tratta dello strumento professionale indispensabile in tutti i cantieri, per esempio per la realizzazione di aperture per impianti elettrici. Fa risparmiare tempo prezioso, aumenta la produttività e fornisce un lavoro di alta precisione.
Durante la realizzazione di aperture è inevitabile generare polvere, per questo è fondamentale affidarsi a strumenti che aiutino a gestire le polveri migliorando il comfort e proteggendo la salute degli operatori.
Per guadagnare in produttività senza compromettere la salute, è quindi essenziale essere ben equipaggiati!
Realizzare Aperture non è mai stato così veloce
![dettaglio della scanalatrice DCH 150-SL in azione su muro di calcestruzzo](/content/hilti/E4/IT/it/landing-pages/campaigns/professionisti-degli-impianti-elettrici/aperture-approfondimento/_jcr_content/childSections/childsection_675158170/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1648130290643.jpg)
Gli elettricisti sanno che le operazioni di taglio sottopongono gli utensili a un forte stress, che spesso porta a un'usura prematura. Le conseguenze? Un ritmo di lavoro più lento, problemi a breve termine e rischi a lungo termine di DMS (disturbi muscoloscheletrici). Per non parlare dei costi!
Per evitare di danneggiare la tua attrezzatura, è essenziale scegliere una scanalatrice affidabile e performante come la DCH 150-SL. Abbiamo di recente sostituito il modello DC SE 20, che è stato il riferimento degli elettricisti per diversi anni, per riuscire a darti ancora più vantaggi e migliori performance. Puoi anche contare sulla longevità dei dischi diamantati SP o SPX, che combinano performance, velocità e comfort. Fai un salto di qualità grazie al taglio facile e preciso, qualunque sia il materiale da lavorare (selce, cemento armato o standard, mattoni, muratura, bugnato).
Ciliegina sulla torta... il design dei dischi limita il rumore e il surriscaldamento per un uso più confortevole!
Guillaume Lourdin
Responsabile di mercato Hilti
![Responsabile di mercato Hilti](/content/hilti/E4/IT/it/landing-pages/campaigns/professionisti-degli-impianti-elettrici/aperture-approfondimento/_jcr_content/childSections/childsection_675158170/testimonial_copy.img.1920.medium.jpg/1647935015952.jpg)
Per la tua salute, metti la polvere al tappeto!
La polvere è una costante inevitabile quando effettui delle aperture, per questo bisogna sempre tenere in considerazione l'impatto sulla tua salute.
Le grandi quantità di polvere presenti in un cantiere possono avere conseguenze per te e per le tue squadre come:
- Riduzione della visibilità che aumenta il rischio di lesioni
- Irritazione e allergie (asma, eczema)
- Affezioni significative dei polmoni e del sistema respiratorio
Come elettricista, sei consapevole di essere particolarmente esposto a questi rischi? Poiché la tua salute è una priorità assoluta, abbiamo progettato diversi aspiratori efficienti e robusti per offrirti un migliore comfort di lavoro.
Per esempio, il VC 20L-X è uno dei nostri aspiratori di punta per la pulizia (a umido e a secco) in condizioni di cantiere estreme grazie alla sua grande capacità di stoccaggio (fino a 15 L). Il suo peso "piuma" di soli 10 kg ti permette di averlo sempre a portata di mano per mettere la polvere al tappeto! Ti consigliamo anche il modello universale VC 20M-X per la polvere di silice cristallina (da arenaria, calcestruzzo, malta, piastrelle, ecc.).
Elettricisti: non scendete a compromessi tra precisione ed efficienza!
![scanalatrice DCH 150-SL](/content/hilti/E4/IT/it/landing-pages/campaigns/professionisti-degli-impianti-elettrici/aperture-approfondimento/_jcr_content/childSections/childsection_1224542902/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1648130378862.jpg)
I tempi delle scanalature con martello e scalpello, anche sui materiali più duri, sono (fortunatamente) finiti. Nel corso degli anni, le scanalatrici Hilti sono diventate una parte essenziale della cassetta degli attrezzi dell'elettricista perché non fanno compromessi tra precisione ed efficienza.
La scanalatrice DCH 150-SL è sicuramente il punto di riferimento! Robusta e potente, può tagliare fino a 50 x 50 mm su tutti i tipi di materiali (calcestruzzo, muratura, pietra, asfalto, ecc.). Perfetta per la realizzazione di aperture per il passaggio di cavi e per gli incassi a filo. Grazie alla sua impugnatura ergonomica e sicura, è comoda da utilizzare in qualsiasi posizione di lavoro, come ci confermano i pareri degli elettricisti.
E questo, nel lavoro quotidiano, fa la differenza! Come può fare davvero la differenza? Se usato direttamente con un aspirapolvere compatibile (vedi i nostri modelli VC 20M-X e VC 20L-X), non emette praticamente polvere durante l'uso.
Questo è uno strumento durevole progettato per l'elettricista più esigente.
![Esegui al meglio le tue operazioni di fissaggio](/content/hilti/E4/IT/it/landing-pages/campaigns/professionisti-degli-impianti-elettrici/aperture-approfondimento/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1647935241050/cloueur-bx3-1920x1097.jpeg)
Risparmia tempo e denaro
Scopri come eseguire fissaggi di cavi perfetti
L'inchiodatrice elettrica ti permetterà di fissare i tuoi cavi molto più velocemente evitando inutili sprechi. Scopri come e approfitta delle promozioni!
Cosa aspetti?
Fatti contattare da un nostro consulente e approfitta delle promozioni.
Compila il form e sarai ricontattato da un consulente che sarà in grado di suggerirti la soluzione perfetta per le tue applicazioni, mostrandoti tutte le promozioni che abbiamo studiato per aiutarti nei tuoi lavori di ristrutturazione.