- Pagina iniziale
- I professionisti degli impianti elettrici
- Fissaggi per impianti elettrici
Fissaggi per impianti elettrici
Scegli la soluzione migliore per ogni applicazione
![fixation de gaine électrique au sol avec un cloueur sans fil BX 3](/content/hilti/E4/IT/it/landing-pages/campaigns/professionisti-degli-impianti-elettrici/fissaggio-cavi-approfondimento/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1617710933177.jpg)
Gli impianti elettrici non consistono solo in vassoi di cavi o manovre: sono anche (e soprattutto) quadri elettrici, scatole, contatori, modanature, tubi IRL o condotti di alloggiamento tecnico.
Tutti questi elementi hanno una caratteristica comune: sono fissati ad un supporto. Anche se il fissaggio è un passo essenziale in tutti i tuoi cantieri, può richiedere molto tempo. Ancoraggi, viti o chiodi: la scelta è tua.
La cosa più importante per fissare i componenti elettrici in modo rapido e sicuro è essere ben equipaggiati e avere la soluzione giusta al momento giusto.
Il perforatore: la forza silenziosa
![operaio in cantiere elettrico trapana un muro](/content/hilti/E4/IT/it/landing-pages/campaigns/professionisti-degli-impianti-elettrici/fissaggio-cavi-approfondimento/_jcr_content/childSections/childsection_321395448/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1646984194993.jpg)
Il perforatore è l'attrezzo di riferimento, l'alleato dell'elettricista per forare i materiali più duri (calcestruzzo, pietra) e per fissare carichi medi e pesanti. A fili o a batteria: scegli il modello che preferisci. È essenziale avere tra le mani un attrezzo che risponda perfettamente alle tue esigenze: efficienza e comfort di lavoro.
Per facilitare il tuo lavoro di fissaggio tasselli, ti consigliamo il trapano a batteria TE4 A-22. Popolare tra la maggior parte degli elettricisti, è uno strumento estremamente potente che ti permetterà di realizzare dei fissaggi nel calcestruzzo in tutta facilità e sicurezza.
Niente più seccature per fissare un contatore: il sistema di raccolta della polvere DRS TE4 e la riduzione attiva delle vibrazioni (AVR) rendono il fissaggio tasselli meno faticoso e più produttivo!
L'inchiodatrice: massima efficienza e comfort di lavoro
![Fissaggio di condotto elettrico in cantiere con inchiodatrice a batteria BX 3](/content/hilti/E4/IT/it/landing-pages/campaigns/professionisti-degli-impianti-elettrici/fissaggio-cavi-approfondimento/_jcr_content/childSections/childsection_1281029228/image_text_126830475/image.img.1920.medium.jpg/1646984170426.jpg)
Mentre la tassellatura è inevitabile in alcune situazioni, il fissaggio diretto è LA soluzione per fissare carichi leggeri e medi (fino a circa 10 kg di capacità portante per punto nel calcestruzzo).
Preferita per la sua efficienza e le sue prestazioni, offre molti vantaggi. Risparmio di tempo:
- fino a 3 volte più veloce di altri metodi con fissaggio immediato e meno passaggi di installazione
- confortevole: meno vibrazioni e meno rumore
- massimo comfort di lavoro: un solo pulsante per il fissaggio istantaneo e, per i lavori sul lato inferiore della lastra, possibilità di utilizzare una prolunga che permette di tenere entrambi i piedi a terra
- sicurezza: nessuna polvere di perforazione Per le tue operazioni di fissaggio diretto, potete fidarvi ciecamente della chiodatrice a batteria BX 3-ME 22 V.
Appositamente progettata per applicazioni elettriche multimateriali, permette di lavorare rapidamente grazie a una velocità di fissaggio di 1,3 chiodi al secondo. La sua autonomia (batteria da 22 V 5,2 Ah) può raggiungere 800 fissaggi in una sola carica e permette di lavorare su diverse superfici.
Non male, vero? Infine, e forse la cosa più importante, grazie al fissaggio diretto puoi avere comfort e sicurezza senza polvere, vibrazioni, fili e rumori. Dì addio anche all'odore di gas e di polvere!
Qualità, produttività e sicurezza: la combinazione vincente
![Chiodi a nastro X-C B3 MX](/content/hilti/E4/IT/it/landing-pages/campaigns/professionisti-degli-impianti-elettrici/fissaggio-cavi-approfondimento/_jcr_content/childSections/childsection_1281029228/image_text/image.img.1920.medium.png/1646984403736.png)
Perché tra professionisti ci si dice tutto: anche la scelta dei chiodi utilizzati è fondamentale! Per il calcestruzzo morbido e i materiali cavi, raccomandiamo un chiodo standard. Per il calcestruzzo molto duro o l'acciaio, sono preferibili i chiodi ad alte prestazioni che garantiscono una migliore percentuale di successo.
Con l'inchiodatrice a batteria BX 3-ME 22 V è possibile utilizzare i seguenti chiodi:
- chiodi a nastro Premium X-C B3 MX, una soluzione di fissaggio standard con
- chiodo a punta tagliata che offre prestazioni eccellenti nel calcestruzzo morbido, nel calcestruzzo leggero su piattaforma metallica e nella muratura chiodi a nastro Ultimate X-P B3 MX, particolarmente efficaci per il fissaggio nel calcestruzzo duro e nei blocchi massicci.
Per un elettricista, scegliere l'attrezzatura giusta significa più efficienza e, in definitiva, più convenienza. Viti o tasselli, inchiodatrice o perforatore: a te la scelta!
![Esegui al meglio i tuoi lavori di taglio](/content/hilti/E4/IT/it/landing-pages/campaigns/professionisti-degli-impianti-elettrici/fissaggio-cavi-approfondimento/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1647941491592/rainurage-mur-dch150.jpeg)
Scopri come eseguire aperture perfette per i tuoi impianti elettrici
Aumenta la produttività proteggendo la tua salute
Come eseguire un lavoro di scanalatura in modo preciso ed efficiente, senza trascurare la sicurezza? Semplice, segui la nostra guida!
Cosa aspetti?
Fatti contattare da un nostro consulente e approfitta delle promozioni.
Compila il form e sarai ricontattato da un consulente che sarà in grado di suggerirti la soluzione perfetta per le tue applicazioni, mostrandoti tutte le promozioni che abbiamo studiato per aiutarti nei tuoi lavori di ristrutturazione.