- Pagina iniziale
- Soluzioni commerciali professionali
- Aperture e passaggi su parete

Crea aperture e passaggi su parete come mai prima d'ora
Scopri le soluzioni di perforazione più rapide, più pulite e più sicure.
Trova i modi più veloci, più puliti e più precisi per eseguire fori in mattoni e calcestruzzo quando occorre eseguire comuni lavori di ristrutturazione.

I nostri consigli professionali ti aiutano a risparmiare tempo, energia e denaro.
Ecco perché la perforazione a percussione fa parte del passato...

Per installare tubi di scarico della cucina, aspiratori o canne fumarie di caldaie, è necessario perforare. Ma se non si utilizza lo strumento giusto per eseguire il lavoro, all'apertura e all'uscita del foro possono apparire crepe e fratture. Inoltre, il lavoro non sarà pulito né ordinato.
Naturalmente, ti affiderai al vecchio trapano a percussione in quanto si adatta a calcestruzzo, mattoni, intonaco ecc. Il problema è che non è all'altezza di realizzare un lavoro di qualità. E poiché la velocità di perforazione è inferiore alla media, la profondità e il diametro possono essere fortemente limitati.
...ecco perché è il momento di passare a una carotatrice
Per un lavoro più pulito, veloce e preciso, occorre una carotatrice come la carotatrice diamantata DD 150-U e una punta X-Change. Si adattano perfettamente a tutti i lavori di perforazione. Il principale vantaggio è la possibilità di posare i binari dei cavi, i tubi e i condotti in modo più efficiente con una perforazione più precisa.
Come mantenere un cantiere più pulito
Ordine e puntualità in tutti i lavori
Mantenere un cantiere pulito può aumentare la produttività e ridurre la fatica al termine di un lavoro. Ecco perché le nostre opzioni per il carotaggio ad acqua e a secco per lavorare in modo più pulito e sicuro possono far risparmiare un sacco di problemi e denaro a lungo termine.
Carotaggio ad acqua

Sistema di gestione dell'acqua DD-WMS 100
Il sistema DD-WMS 100 idefinisce la tecnologia della carotatura a diamante. Ora non solo si avrà un cantiere più pulito, ma sarà anche possibile svolgere tutte le altre attività per proprio conto. Non sarà più necessario collegarsi alla rete idrica del cliente. È sufficiente riempire il serbatoio, inserire un sacchetto filtro e il gioco è fatto.
Inoltre, l'acqua può essere riciclata fino a 7 volte! Il volume utile è equivalente a circa 100 l di acqua continua che dura un giorno intero. Grandi ruote e una pratica maniglia ne consentono il facile spostamento in tutte le aree del cantiere.
Carotaggio a secco

Aspiratore universale a secco e ad acqua VC 20L-X
Lavorare in cantieri di ristrutturazione a secco può causare grandi quantità di polvere nociva. Indipendentemente dal fatto che si utilizzi un perforatore combinato o una carotatrice diamanta, la perforazione genera moltissima polvere. È quindi necessario proteggere se stessi e la forza lavoro.
Il nostro aspirapolvere compatto VC 20L-X consente di tenere la polvere sotto controllo. Grazie al sistema di pulizia automatica del filtro, la quantità di polvere nell'aria viene ridotta. Sarà quindi possibile continuare a lavorare in modo più sicuro ed efficiente.
Suggerimenti utili per altri lavori...

Taglio e piccole demolizioni
Ancora più potenza e precisione per i tuoi lavori di demolizione e taglio.
Scopri di più su taglio e piccole demolizioni
Pressatura tubi
Scopri modi semplici e innovativi per piegare e connettere i tubi dei tuoi impianti idraulici.
Scopri di più sulla pressatura tubi
Perforazione e avvitatura
Scopri strumenti di ultima generazione per risparmiare tempo nei tuoi progetti.
Scopri di più su perforazione e avvitatura