- Pagina iniziale
- Soluzioni per il supporto tubazioni
![Soluzioni Hilti per fissaggio tubazioni, dalla progettazione alla documentazione](/content/hilti/E4/IT/it/prodotti/application-solutions/commercial-piping-solutions/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1633092411663/185931.png)
Sblocca la tua produttività
Soluzioni per il supporto tubazioni
I lavori di posa tubazioni possono portarti allo sfinimento... Scegliere i prodotti giusti e assicurarsi installazioni rapide e di qualità non è cosa facile. E se potessi trasformare l'inutile complessità in selezione, ordinazione e installazione semplificate? E ottenere supporti per tubazioni di grande qualità, includendo anche opzioni antincendio innovative?
Scegli Hilti come tuo partner per la produttività, per risparmiare tempo e ridurre il costo della manodopera anche del 24% sull'intero flusso di lavoro relativo al supporto tubazioni. Scopri in che modo Hilti ti aiuta a sbloccare la tua produttività ora.
![Selettore per supporti MEP](/content/hilti/E4/IT/it/prodotti/application-solutions/commercial-piping-solutions/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action/image.coreimg.png/1626342648508/194362.png)
Calcoli dettagliati, ora semplificati
Soluzioni standardizzate e funzionali
Vuoi un calcolo dettagliato dei supporti tubazioni in soli pochi clic? Benvenuto nel selettore supporti MEP di Hilti. Questo potente strumento online ti consente di scegliere rapidamente configurazioni di supporto standardizzate e affidabili, per tubi di diverse tipologie e diametri, inclusi quelli per aree sismiche. Ordina le soluzioni migliori per costo o per velocità direttamente dal cantiere. Puoi persino creare un manuale personalizzato delle configurazioni, per rendere l'ordinazione ancora più semplice. In alternativa, gli esperti ingegneri di Hilti sono a disposizione per fornirti la loro lunga esperienza nella progettazione.
![](/content/hilti/E4/IT/it/prodotti/application-solutions/commercial-piping-solutions/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy/image.coreimg.png/1626342765027/199767.png)
Per velocizzare le attività di tracciamento
Porta l'allineamento a un livello completamente nuovo
Accelera l'allineamento dei binari di supporto tubi con uno strumento di misurazione Hilti come il laser multilinea a batteria PM 30-MG. Pensato per un uso intuitivo da parte di una persona sola, ha tre linee verdi a 360 gradi per le attività di posa tubazioni, livellamento, allineamento, squadratura, che diventano più facili che mai anche in condizioni di illuminazione avversa. Per una maggiore flessibilità in cantiere, usa l'attacco magnetico PMA 90, che consente di montare il PM 30-MG su qualsiasi materiale base metallico senza il treppiede.
![](/content/hilti/E4/IT/it/prodotti/application-solutions/commercial-piping-solutions/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy_1525759082/image.coreimg.png/1626342874555/126561.png)
Fissaggi innovativi
Lavora più rapidamente e con più sicurezza
Metti il turbo ai tuoi fissaggi con gli attrezzi e gli innovativi tasselli Hilti. Per i lavori più gravosi, i nostri perforatori a rotazione SDS-Max progettati ergonomicamente sono studiati per agevolare la perforazione del calcestruzzo. Ti preoccupa la sicurezza? Collega un aspiratore Hilti DRS incorporato per una perforazione praticamente senza polvere. E per lavori ancora più rapidi, riduci il tempo di perforazione anche del 28% con i nuovi tasselli a vite Hilti. Se invece devi eseguire lavori più leggeri, passa all'inchiodatrice a batteria BX 3-ME 02 per fissaggi più rapidi e silenziosi, con minore rinculo e meno polvere rispetto ai metodi di perforazione standard.
![](/content/hilti/E4/IT/it/prodotti/application-solutions/commercial-piping-solutions/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy_/image.coreimg.png/1626343038886/203887.png)
Supporti di facile installazione
Riduci i costi di manodopera
Un edificio commerciale di medie dimensioni ha chilometri di tubazioni, tenute in posizione da migliaia di componenti, come binari, collari, morsetti. Non sorprende quindi che l'assemblaggio e l'installazione dei supporti per tubazioni richieda generalmente molto tempo. Ma la flessibilità dei nostri supporti tubi ti consente di ridurre del 20% i tempi di installazione, con un avvitatore a impulsi corredato da modulo di adattamento della coppia. Tempi stretti? Usa i nostri servizi di preassemblaggio, che comprendono taglio, predisposizione dei kit e preassemblaggio per la massima produttività.
![](/content/hilti/E4/IT/it/prodotti/application-solutions/commercial-piping-solutions/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy__124816934/image.coreimg.png/1626343399708/124813.png)
Colmare un vuoto
Affidabili soluzioni antifuoco
Puoi dire addio a pannelli e resine antifuoco tradizionali, così difficili da maneggiare e disordinati: passa alle soluzioni antifuoco preformate Hilti. L'installazione non richiede particolare formazione o attrezzi e ti consente di risparmiare fino al 33% sulla manodopera. Se hai bisogno di protezione antifuoco, scegli dispositivi appropriati già in fase di progettazione e inseriscili nelle casseforme: i dispositivi CFS-CID gettati in opera sono una soluzione unica e facile da ispezionare. Inoltre Hilti offre soluzioni facili da utilizzare e ampiamente collaudate per tubazioni di varie tipologie, in plastica, metallo e materiale composito, come il collare antifuoco CFS-C EL, idoneo anche per configurazioni complesse come tubazioni a gomito o inclinate.
![](/content/hilti/E4/IT/it/prodotti/application-solutions/commercial-piping-solutions/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy__937637137/image.coreimg.png/1626343528616/104514.png)
Imposta nel modo giusto la documentazione
Documentazione semplificata per le installazioni antifuoco
Per evitare noiosi ritardi nella consegna del progetto, usa il programma di gestione documentale in cloud di Hilti, che registra, tiene traccia e crea rapporti su tutti i sistemi di ancoraggio, supporto e antifuoco che hai installato, di qualsiasi marca. Con un'interfaccia di back-office online facile da utilizzare, puoi generare i permessi di lavoro e i rapporto di avanzamento lavori con un clic del mouse. Tieni aggiornati i tuoi archivi e snellisci la finalizzazione del progetto, riducendo il rischio di annose ispezioni.
Prendi il controllo del tuo inventario
Quali strumenti hai? Chi li usa e dove? I tuoi strumenti hanno bisogno di manutenzione o calibrazione? È ora di rinnovare le certificazioni o i corsi di formazione? Queste importanti informazioni e altro ancora, praticamente in tempo reale con ON!Track, il software Hilti per la gestione dell'attrezzatura per l'industria edile.
Per saperne di piùFormazioni pensate apposta per te
Stai cercando una sessione di formazione online per sapere come funziona un attrezzo specifico? Oppure un webinar accreditato dal vivo su un argomento essenziale per l'edilizia, o corsi personalizzati sulla salute e la sicurezza che rispondano alle esigenze specifiche del tuo cantiere? Hilti offre una ricca scelta di opzioni di addestramento - tutte erogate da esperti.
Per saperne di piùL'AIUTO DEI TECNICI HILTI
Scegli Hilti come tuo partner: saprai di poter contare sul supporto dei nostri esperti per tutte le fasi del progetto, dalla progettazione all'installazione, alla gestione dell'edificio. Offriamo ogni fase della formazione, dalla consulenza specialistica ai corsi accreditati, ai collaudi in cantiere, ai pareri tecnici per fare in modo che tu trovi le soluzioni approvate che ti servono.
Contatti