- Pagina iniziale
- Soluzioni per cablaggi elettrici leggeri

Soluzioni per cablaggi a bassa tensione
Maggiore potenza per le tue installazioni di impianti elettrici per edifici industriali e commerciali
Soluzioni per cablaggi elettrici a bassa tensione Esasperante la lentezza di posa delle canaline, vero? Ti interessano sistemi di fissaggio più rapidi e soluzioni antifuoco facili da gestire, che non devi affidare ad esterni? Scegli le soluzioni Hilti per i tuoi lavori di cablaggio per uso leggero: migliori significativamente la tua produttività in ogni fase dei tuoi progetti.

Tracciamento veloce come un laser
Scopri cosa vuol dire allineare e livellare più rapidamente
Il tracciamento tradizionale, con linee a gesso e misurazioni a nastro è lento e richiede diversi operatori, ma anche alcuni strumenti di misurazione sul mercato non offrono il livello di prestazioni che cerchi. Con strumenti di misurazione come i laser multilinea a batteria PM 30-MG e PM 40-MG invece, hai tutti i vantaggi di una maggiore durata, allineamenti più rapidi e precisi ed eccellente visibilità. Per attività come misurazioni per canaline cavi e condotte, prova i nostri metri laser. E prova anche i nostri scanner per calcestruzzo, per evitare i costosi arresti dei lavori dovuti al danneggiamento di elementi annegati nel calcestruzzo.

Diamoci un taglio
Scanalatura e scalpellatura più rapide e più sicure
Le soluzioni standard di scalpellatura e scanalatura, con martello e scalpello, smerigliatrice angolare o demolitore, comportano un lavoro lento e duro. Inoltre possono causare danni e conseguentemente costose riparazioni. Ma la nuova scanalatrice DCH 150-SL ti consente di creare scanalature per la posa di impianti elettrici impiegando fino al 40% di tempo in meno rispetto ad altri strumenti simili sul mercato. Crea aperture rapide e veloci, di 50 mm di larghezza e 50 mm di profondità, praticamente senza sollevare polvere. Devi eseguire rapidamente degli attraversamenti in pareti per far passare dei cavi? I nostri trapani combinati offrono grande produttività. Insieme al nostro sistema DRS ottieni perforazioni e scalpellature praticamente senza generare polvere.

Fissaggio più rapido
Risparmia tempo e vai diritto al punto
Stai cercando un'alternativa più produttiva alla perforazione e posa di tasselli per il fissaggio di cavi? Passa al fissaggio diretto con l'inchiodatrice a batteria Hilti BX 3. Senza propellente, per un uso più sicuro, consente di arrivare a una velocità anche tripla rispetto ad altri metodi di fissaggio, ed è compatibile con una ricca scelta di elementi per fissaggio diretto.

Protezione dal fuoco semplificata
Soluzioni antifuoco preformate facili da installare
Dimentica resine, sigillanti e pannelli, soluzioni antifuoco complicate e difficili da maneggiare. Passa invece ai sistemi di protezione antifuoco preformati Hilti. I nostri elementi in schiuma, i collari e i nastri antifuoco per cavi sono garantiti da una ricca scelta di approvazioni e si installano velocemente, senza strumenti speciali né addestramento specifico, così risparmi ancora più tempo.

Installazione più rapida del dispositivo
Massima flessibilità con gli attrezzi a batteria e i relativi tasselli
Se gli addetti installano rapidamente prese, punti luce, morsettiere e altri dispositivi finali, i costi del tuo progetto diminuiscono. Usa gli avvitatori a impulsi a batteria Hilti per tasselli per uso leggero ed esegui installazioni rapide e con basse vibrazioni. E per installazioni ancora più rapide, prova i tasselli a vite HUS, facili da rimuovere.
Prendi il controllo del tuo inventario
Quali strumenti hai? Chi li usa e dove? I tuoi strumenti hanno bisogno di manutenzione o calibrazione? È ora di rinnovare le certificazioni o i corsi di formazione? Queste importanti informazioni e altro ancora, praticamente in tempo reale con ON!Track, il software Hilti per la gestione dell'attrezzatura per l'industria edile.
Per saperne di piùFormazioni pensate apposta per te
Stai cercando una sessione di formazione online per sapere come funziona un attrezzo specifico? Oppure un webinar accreditato dal vivo su un argomento essenziale per l'edilizia, o corsi personalizzati sulla salute e la sicurezza che rispondano alle esigenze specifiche del tuo cantiere? Hilti offre una ricca scelta di opzioni di addestramento - tutte erogate da esperti.
Per saperne di piùL'AIUTO DEI TECNICI HILTI
Scegli Hilti come tuo partner: saprai di poter contare sul supporto dei nostri esperti per tutte le fasi del progetto, dalla progettazione all'installazione, alla gestione dell'edificio. Offriamo ogni fase della formazione, dalla consulenza specialistica ai corsi accreditati, ai collaudi in cantiere, ai pareri tecnici per fare in modo che tu trovi le soluzioni approvate che ti servono.
Contatti