PER LA LEVIGATURA DI SOLETTE E PARETI, ABBIAMO QUELLO CHE FA PER TE

I nostri sistemi portatili dedicati per la LEVIGATURA di pareti e solette sono la soluzione giusta per tutte le tue esigenze

Levigatrice Hilti DG 130 per la finitura di pareti

Sia che tu abbia già scelto la collaudata e apprezzata levigatrice diamantata Hilti DG 150 per la smerigliatura di solette o la nuova levigatrice diamantata Hilti DGH 130 per lavorazioni su pareti, puoi essere certo di migliorare la produttività e ottenere una finitura di alta qualità. Il comfort dell’operatore è assicurato con entrambi gli attrezzi grazie al design ergonomico e al funzionamento sostanzialmente privo di polvere, quando collegata a un aspiratore Hilti.

QUAL È LA TUA APPLICAZIONE?

Levigatura e finitura di pareti

La DGH 130 è pensata specificamente per alleggerire i lavori di levigatura di pareti, perfetta per pulire i residui della cassaforma e preparare la parete all’intonacatura. Usa i nostri nuovi dischi di finitura per ottenere superfici senza graffi su pareti in calcestruzzo a vista, con minore necessità di costose ulteriori lavorazioni.

Levigatura di solette in calcestruzzo

La DG 150 è un attrezzo potente e ben bilanciato, ottimizzato per lisciare, livellare o irruvidire solette in calcestruzzo, oltre a rimuovere vernici o altri materiali di rivestimento.    

LEVIGATRICE DIAMANTATA DGH 130: LA SPECIALISTA DELLE PARETI

Levigatrice Hilti DGH 130 per la finitura di pareti

L’ultima arrivata nella nostra gamma di levigatrici diamantate, studiata specificamente per lavorare agevolmente le pareti in calcestruzzo. La DGH 130 contribuisce alla tua produttività nelle applicazioni di smerigliatura leggera e finitura.

  • L’impugnatura ergonomica della testa si adatta come un guanto alla mano, l'effetto di aspirazione riduce l’affaticamento perché tiene l’attrezzo fissato contro la parete, cosa che consente di lavorare fino al 50% di superficie in più ogni giorno rispetto a una smerigliatrice angolare 
  • Usa un unico attrezzo per smerigliare e rifinire con gli innovativi dischi Hilti 
  • Rispetta le norme relative alla produzione di polveri grazie alla semplice connessione all'aspiratore, con accesso angolare e regolazione dell’altezza

PLATORELLI E DISCHI DI FINITURA

Con la nostra ricca gamma di platorelli per la smerigliatrice DGH 130, a cui si aggiunge una nuova gamma di dischi di finitura, mancano solo due passaggi ancora per una superficie di qualità superiore.

Platorelli da levigatura diamantati universali Hilti SPX e SP
Step 1

Platorelli universali per smerigliatura - Scegli i modelli SPX, SP o P in base alle prestazioni che cerchi

  • L’affilatura speciale dei segmenti consente di ridurre i graffi e riduce quindi la necessità di ulteriori lavorazioni
  • La maggiore sovrapposizione tra i segmenti offre un eccellente accesso agli spigoli
  • La miscela diamantata ottimizzata e il design avanzato del corpo in acciaio ti consentono di lavorare ad alte velocità
Dischi di finitura Hilti SPX per smerigliatrice diamantata

Step 2

Studiati specificamente per la smerigliatrice DGH 130, questi dischi di finitura offrono un notevole balzo in avanti in termini di qualità della superficie

  • Niente più graffi sulle tue pareti in calcestruzzo
  • Una gamma di tipi di finitura, dalle più ruvide per correzioni rapide e localizzate alle extra fini per la preparazione di superfici in calcestruzzo esposte
  • Eccellente rapporto durata-prezzo

LEVIGATRICE DIAMANTATA DG 150: L'ESPERTA DELLE SOLETTE

Levigatrice Hilti DG 150 per la finitura di solette

La DG 150 era una delle prime levigatrici portatili specifiche per solette disponibili sul mercato ed è da oltre 10 anni un attrezzo tra i più affidabili per lavori in costruzioni nuove e ristrutturazioni. È leggera, confortevole e facile da usare.

  • Grazie al motore brushless puoi contare sulla DG 150 per superare gli attrezzi della concorrenza, anche nei lavori più impegnativi 
  • La sua impareggiabile velocità di rimozione ti consente di rifinire anche il 100% in più di superficie orizzontale ogni giorno rispetto a una smerigliatrice angolare, su ogni tipo di materiale
  • Abbinata a un aspiratore Hilti con coperchio antipolvere regolabile consente di operare sostanzialmente senza diffondere polvere

PLATORELLI UNIVERSALI E SPECIFICI

Abbiamo sviluppato una gamma di platorelli di alta qualità per la DG 150, che offrono velocità e durata insuperabili. Tutti i platorelli SPX hanno una miscela personalizzata di dimensioni di particelle diamantate su una matrice dalle elevate prestazioni, con ottime caratteristiche di raffreddamento e vibrazioni ridotte.

Prodotti correlati

  • Platorello da levigatura diamantato universale Hilti SPX

    SPX universal

    Il più versatile per la levigatura di calcestruzzo, massetto e pietra naturale

    Scopri di più
    EU version

    SPX abrasivo

    Offre una levigatura rapida e lunga durata su materiali abrasivi e calcestruzzo “verde”.

    Scopri di più
    DG-CW SPX 5", Diamond cup wheel

    SPX per la rimozione di rivestimenti

    Concepito appositamente per rimuovere strati sottili di adesivi, intonaci o vernici epossidiche.

    Scopri di più
    Platorello da levigatura diamantato universale Hilti SP

    SP Universal

    Platorello di alta gamma diamantato per la levigatura rapida di calcestruzzo, massetto e pietra naturale.

    Scopri di più

MAI PIÙ POLVERE

La conformità alle norme sulla diffusione di polvere è fondamentale, non fosse altro per proteggere la tua salute. Sia la DGH 130 che la DG 150 sono progettate per lavorare agevolmente con gli aspiratori Hilti, così da ottenere un lavoro sostanzialmente privo di polvere.

Il tubo di aspirazione si aggancia a scatto e la regolazione del coperchio antipolvere è semplice. Quando si lavora in angoli stretti, il coperchio può essere ruotato per consentire di raggiungere anche lo spigolo.

Condividi