- Pagina iniziale
- Sistema di sospensione a cavo MW

Sistema di sospensione a cavo MW
Il cavo metallico è discreto e praticamente invisibile, ideale per la sospensione di impianti elettrici, di ventilazione, illuminazione, segnalazione e altro.
Rispetto ai metodi tradizionali, come le barre filettate, è più rapido installare e più facile da regolare, oltre a offrire maggiore flessibilità per applicazioni con lunghe distanze di sospensione e/o con materiali base problematici.
I sistemi di sospensione a cavo HIlti sono compatibili con i sistemi di installazione MM/MQ/MV: ciò consente di predisporre soluzioni per qualsiasi installazione rivolgendosi a un solo fornitore.
Scopri i nostri diversi Kit Cavo disponibili:

I vantaggi del cavo

Vantaggi rispetto ai metodi tradizionali
• Velocità: con un minor numero di componenti, il cavo è 4 volte più veloce da installare, velocità che si traduce in risparmio di tempo e manodopera.
• Economia: essendo più veloce dei metodi tradizionali, il cavo ha un costo totale di installazione inferiore.
• Flessibilità: ideale per lunghe distanze e/o materiali base problematici (calcestruzzo precompresso T/V)
• Estetica: il cavo è praticamente invisibile, ideale per architetti e committenti che preferiscono soffitti aperti e impianti a vista.
• Produttività: fornito in kit pronti all'uso, non necessita di prelavorazione.

Vantaggi rispetto ad altri sistemi di sospensione
- Compatibilità: il sistema MW è compatibile con i binari MM/MQ e i componenti per impianti di ventilazione (MVA), così da creare soluzioni praticamente per ogni installazione MEP, rivolgendosi a un solo fornitore.
- Sicurezza: un dado sopra al sistema di chiusura consente di chiudere e bloccare il sistema dopo l'installazione.
- Regolabilità: la chiusura del cavo può essere facilmente regolata, non servono attrezzi per modificare la posizione, così regolazione, verifica di planarità, modifica della configurazione e installazioni con sospensioni lunghe sono molto più semplici.
- Semplicità: una gamma semplice ma intelligente di prodotti che copre un'ampia varietà di applicazioni, facile da selezionare, per un'efficiente gestione delle scorte.
- Supporto: i nostri tecnici in loco sono a disposizione per eseguire calcoli sui progetti più complessi.
- Software: integrato con il selettore di supporti MEP.
APPLICAZIONI PRINCIPALI

Il sistema a cavo migliora significativamente la flessibilità in cantiere e trova impiego in numerose tipologie di applicazioni.
Può essere fissato praticamente a qualsiasi configurazione in calcestruzzo e acciaio, usando gli ancoraggi o le soluzioni di fissaggio diretto Hilti.