Punte cave TE-YD

Pulizia, produttività e sicurezza in una sola punta

Punte cave TE-YD

Dimentica la pulizia del foro. Quando installi in serie ancoranti e ferri da ripresa le punte cave TE-YD ti fanno risparmiare la fatica di dover pulire il foro e il fastidio della polvere. Usate insieme ai perforatori combinati e agli aspiratori, ti permettono di guadagnare tempo e di lavorare con maggiore sicurezza e produttività. Grazie ai 4 taglienti, le punte cave SDS Max TE-YD perforano calcestruzzo e cemento armato con ottime prestazioni.

Puoi scegliere le punte cave in tre lunghezze (59cm, 89cm, 119cm) e in diametri compresi tra 16 e 32mm. Sono disponibili anche nella gamma con attacco SDS Plus.

Please enter Headline here (optional)

Please enter alternative text here (optional)

Condividi