NUOVI PRODOTTI

Tutte le ultime novità lanciate sul mercato

Carotatrice a batteria DD 150-U-22

Carotatrice a diamante compatta a batteria per carotaggi manuali o con telaio da 52 a 162 mm (2 - 6-3/8") nel calcestruzzo o fino a 252 mm (10") nella muratura (batteria Nuron).

Scopri di più

Inchiodatrice per calcestruzzo cordless BX 4-IF-22

Inchiodatrice a batteria Nuron per il fissaggio di guide per cartongesso e materiali leggeri al calcestruzzo, acciaio e alla muratura.

Scopri di più

Sega da taglio obliquo cordless SM 60-22

Sega da taglio obliquo composta a doppio angolo di inclinazione con capacità di taglio trasversale fino a 100x355 mm│4 “x 13-3/4" (piattaforma a batteria Nuron).

Scopri di più

Componenti per Sistema Modulare MT

Connettori e interfacce per profili: piastre di base, angolari, morsetti per travi, selle e dadi e bulloni di sistema per il collegamento di profili e supporti modulari.

Scopri di più

Avvitatori a impulsi cordless

Ottieni la velocità, la coppia e l'ergonomia necessari per i lavori di fissaggio e bullonatura con gli avvitatori a impulsi professionali cordless della piattaforma Nuron.

Scopri gli avvitatori cordless Hilti
AVVITATORE A IMPULSI SID 4

Traccia i tuoi beni con geotag

La nostra nuova Geotag automatizza il tracciamento da remoto dei tuoi beni più importanti, grazie a connessione dati autonoma e GPS, fornendoti una localizzazione accurata e riducendo così il rischio di smarrimento dei tuoi beni.

Scopri i geotag Hilti Scopri Hilti ON!Track
geotag

Martello demolitore cordless TE 500-22

Martello demolitore cordless SDS Max (TE-Y) per la scalpellatura in calcestruzzo o muratura, con Sistema di Riduzione delle Vibrazioni (Active Vibration Reduction) (piattaforma batteria Nuron).

Acquista ora!

Fotocamera termica PT-C

Telecamera a infrarossi per termografia per ispezionare applicazioni elettriche, meccaniche, di tubazioni e HVAC.

Acquista ora!

Modulo di coppia adattativo SI-AT-22

Accessorio per avvitatori a impulsi cordless per automatizzare il pretensionamento dei dispositivi di fissaggio in linea con le certificazioni (piattaforma a batteria Nuron).

Acquista ora!

STR 4-22 Cesoia per barre filettate a batteria

Cesoia per barre filettate cordless compatta, compresa lama M10 (W3/8), per tagliare barre filettate fino a 10 mm di diametro.

Acquista ora!

Nuovo Sistema di supporto modulare MT

Ancora più semplice da progettare e assemblare che mai, MT è il sistema modulare integrato per ogni tipologia di installazione, condotti di ventilazione, HVAC, tubazioni di tutti i generi, impianti sprinkler e molto altro.

Scopri il nuovo Sistema di supporto modulare MT
Sistema di supporto modulare MT

Inserti per elettroutensili

Scopri come i nostri inserti per elettroutensili sono progettati per funzionare più velocemente, più sodo e più a lungo: punte, scalpelli, sistema di levigatura e lame per seghetto e molto altro.

Scopri tutta la gamma di inserti Hilti
Inserti per elettroutensili

GPB 6X-22 brunitore a batteria

Attrezzo di brunitura cordless a velocità variabile con prestazioni e autonomia migliorate per la levigatura e la finitura di metalli (piattaforma a batteria Nuron).

Acquista ora!

Levigatrice a nastro per tubi a batteria

Levigatrice a nastro a batteria a velocità variabile con prestazioni e autonomia migliorate per la levigatura e la finitura di metalli tubolari (piattaforma a batteria Nuron).

Acquista ora!

Lima a nastro cordless GFB 6X-22

Lima a nastro cordless a velocità variabile con prestazioni e autonomia migliorate per la smerigliatura e la finitura di metalli (piattaforma a batteria Nuron).

Acquista ora!

Smerigliatrice angolare AG 125-20SE

Potente smerigliatrice angolare da 2000 W con velocità variabile e interruttore a scorrimento, per tagliare e smerigliare metallo, calcestruzzo e muratura con dischi fino a 125 mm

Scopri la potente smerigliatrice angolare Hilti
Smerigliatrice angolare AG 125-20SE

PM 50MG-22 laser multilinea

Laser autolivellante ad alta visibilità con 3 linee verdi a 360° e più di 15 ore di autonomia per livellare, allineare, squadrare e mettere a piombo (piattaforma a batterie Nuron)

Scopri il nuovo laser multilinea Hilti
Pm 50MG-22 laser multilinea
AVVITATORE A IMPULSI A COPPIA MEDIA SIW 6AT-22

AVVITATORE A IMPULSI A COPPIA MEDIA SIW 6AT-22

Avvitatore a impulsi 22V di grande potenza con robusto attacco per anello di frizione da 1/2" per ancoraggi e bullonature più rapidi e sicuri (piattaforma batteria Nuron).

Scopri di più sul nuovo avvitatore Hilti SIW 6AT-22
VENTOLA CORDLESS PER CANTIERI KCF 4-22

VENTOLA CORDLESS PER CANTIERI KCF 4-22

Potente ventola per cantieri con una batteria che dura un intero giorno e ganci di fissaggio per le aree di raffreddamento e ventilazione (piattaforma batteria Nuron).

Scopri di più sulla ventola a batteria
MARTELLO DEMOLITORE CORDLESS TE 500-22

MARTELLO DEMOLITORE CORDLESS TE 500-22

Martello demolitore cordless SDS Max (TE-Y) per la scalpellatura in calcestruzzo o muratura, con Sistema di Riduzione delle Vibrazioni (Active Vibration Reduction) (piattaforma batteria Nuron).

Scopri il nuovo martello demolitore a batteria
RODITRICE A BATTERIA SPN 6-22 CN

RODITRICE A BATTERIA SPN 6-22 CN

Roditrice a batteria ad alta capacità per il taglio di lamiere e profilati con maggiore velocità e minima distorsione (piattaforma batteria Nuron).

Scopri la nuova roditrice a batteria Nuron
Ottieni il massimo controllo grazie alla rete connessa ON!Track

Ottieni il massimo controllo grazie alla rete connessa ON!Track

Tieni sempre sotto controllo attrezzi e beni ovunque essi siano: magazzino, cantiere o in viaggio.

Grazie ai nostri gateway per macchinario di cantiere sarai sempre aggiornato sulla posizione, l’utilizzo e lo stato dei tutti i tuoi macchinari di cantiere.

Perforatore a batteria te 50-22

Perforatore a batteria TE 50-22

Il perforatore a batteria di ultima generazione con peso ridotto, maggiore potenza e minori vibrazioni per la foratura e la scalpellatura nel calcestruzzo (Nuron).

Scopri di più sul nuovo Perforatore a batteria TE 50-22
Trapano avvitatore a batteria SBT 6-22

Trapano avvitatore a batteria SBT 6-22

Attrezzo di foratura e avvitatura per la pre-foratura di fori precisi e l'installazione di perni avvitabili S-BT (piattaforma batteria Nuron).

Scopri di più sul Trapano avvitatore a batteria SBT 6-22
Avvitatore cordless a impulsi a coppia elevata SIW 10 22

Avvitatore cordless a impulsi a coppia elevata SIW 10 22

Avvitatore a impulsi cordless di ultima generazione, a coppia elevata, con albero con anello di frizione da ¾” per bullonature e ancoraggi strutturali pesanti (Nuron)

Scopri il nuovo avvitatore SIW a coppia elevata Nuron
Sega a batteria per tagli dal pieno SC 6WP-22

Sega a batteria per tagli dal pieno SC 6WP-22

Sega circolare di precisione per tagli dal pieno con elevato tasso di captazione della polvere per tagli diritti puliti e con il massimo controllo, nel legno fino a 53 mm│2-1/8" di profondità, con binario di guida (Nuron).

Scopri la nuova Sega a batteria SC 6WP-22

Sicurezza e produttività in cantiere

PULIZIA A UMIDO E A SECCO TOTALMENTE CORDLESS

VC 4X-22: la potenza Nuron in un unico aspiratore a batteria

Grazie al peso ridotto, alla struttura di dimensioni ridotte e alla possibilità di essere trasportato in spalla, l'aspiratore VC 4X-22 offre nuove caratteristiche di mobilità, per tutti i tuoi lavori di aspirazione della polvere sia a umido che a secco.

Scopri il nuovo aspiratore a batteria VC 4X-22
EXO-S ESOSCHELETRO DA SPALLA

Supporto extra per le attività sopratesta in cantiere

Riduzione della tensione sulle spalle fino al 60% grazie al nostro esoscheletro passivo.

Scopri di più sul Esoscheletro da spalla EXO-S
Bilanciatore per attrezzi edili indossabile con distribuzione attiva del peso

Missione: facilitare demolizione e perforazione in serie su pareti

Grazie al bilanciatore EXO-T è possibile aumentare precisione, produttività e sicurezza per i lavori a parete più impegnativi.

Scopri di più sul bilanciatore EXO-T
Torre faro SL10-22, lampada da cantiere

Illumina la strada per la tua produttività con la lampada a torcia a batteria

Potente lampada a torcia con copertura luminosa a 360° per l'illuminazione cordless di interni in cantiere.

Scopri di più

LA PIATTAFORMA NURON CONTINUA A CRESCERE

Multiuso oscillante SMT 6-22

Multiuso oscillante SMT 6-22

Il miglior utensile da aggiungere a qualsiasi valigetta attrezzi.

Soluzione versatile e più efficiente per una vasta gamma di lavori, grandi e piccoli. 

Scopri il nuovo Multiuso Hilti
AVVITATORE A IMPULSI AD ANGOLO RETTO SID 4R-22

Avvitatori a impulsi ad angolo retto SID 4R-22 e SIW 4R-22

Questi nuovi prodotti, grazie a ergonomia e bilanciamento rinnovati e migliorati riescono a lavorare in spazi ristretti, consentendo di realizzare anche le applicazioni più insidiose facilmente e in sicurezza.

Scopri l'avvitatore ad attacco femmina SID 4R-22 Scopri l'avvitatore ad attacco maschio SIW 4R-22
Immagine di un perforatore a batteria Nuron TE 4-22

Perforatore a batteria TE 4-22

Metti le ali al tuo team: il TE 4-22 è in grado di affrontare anche i lavori più pesanti. Grazie a un eccezionale rapporto peso/prestazioni, è ideale per i lavori sopratesta.

Scopri il nuovo perforatore a batteria TE 4-22
AVVITATORI A IMPULSI A BATTERIA

AVVITATORI A IMPULSI A BATTERIA

Avvitatori a impulsi a batteria leggeri e compatti per fissaggio di viti nel calcestruzzo, nel metallo e nel legno

Leggerezza dell’attrezzo e impugnatura ergonomica consentono di lavorare più agevolmente, anche in caso di lavori ripetitivi di bullonatura, ancoraggio e fissaggio per tutto l’arco della giornata o in caso di lavori sopraelevati.

MARTELLI DEMOLITORI A BATTERIA Hilti

MARTELLI DEMOLITORI A BATTERIA

Per lavori di demolizione e di rottura di pavimenti e pareti di dimensioni da piccole a medie

Questa gamma di demolitori e martelli demolitori leggeri e sottili sveltisce notevolmente il lavoro, che si lavori con calcestruzzo, muratura, piastrelle o intonaco. Grazie alla piattaforma di attrezzi cordless da 22 V Nuron si ottengono le stesse potenti prestazioni di demolizione degli attrezzi a cavo di dimensioni simili o maggiori.

Operaio che istalla una struttura in cartongesso / una guida per il cartongesso usando un BX 3-22.

Scopri il fissaggio diretto a batteria

Passa al cordless per un fissaggio più pulito, più silenzioso e più efficiente

Stai cercando un'alternativa al fissaggio diretto, alla perforazione o all'ancoraggio a gas? Le inchiodatrici a batteria, senza combustione, sono più veloci, più silenziose e più facili da usare, oltre ad essere più economiche.

E, la cosa più importante, offrono le prestazioni di cui ha bisogno il tuo personale. E la nuovissima piattaforma cordless Nuron ti offre ancora di più, con un maggior comfort e con funzioni di connettività che ti aiutano a ottimizzare il tuo lavoro.

Operaio che usa un TE 30-22 su una cassaforma

Scopri i perforatori a batteria SDS-Plus

Lavori quotidiani di perforazione e di scalpellatura, con la flessibilità offerte da un attrezzo a batteria

Tempi di inattività ridotti, velocità e autonomia superiori e minore affaticamento dell'operatore: tutto questo utilizzando i nostri principali perforatori a batteria SDS Plus per le applicazioni di perforazione, scalpellatura o per eseguire piccole tracce e scanalature in artefatti in calcestruzzo e muratura.

E con l'utilizzo della nostra piattaforma cordless Nuron, incrementa la potenza e l'autonomia a livelli mai visti in precedenza.

Operaio che perfora un blocco di calcestruzzo usando un perforatore TE 60-22 e un aspiratore VC 10-22

Scopri i perforatori a batteria SDS-Max

La potenza per l'uso intensivo di cui hai bisogno – con la flessibilità offerta dall'alimentazione a batteria

I nostri principali attrezzi SDS Max pesano meno e sono dotati di una tecnologia anti-vibrazioni, per ridurre la fatica e permettere all'operatore di lavorare più a lungo. E con la piattaforma cordless Nuron, il tuo perforatore per uso intensivo può utilizzare un sistema da 22V, che offre un'autonomia eccezionale e una potenza maggiore rispetto alle altre piattaforme  disponibili sul mercato.
Operaio che taglia un ferro di armatura e provocando scintille con una smerigliatrice angolare

Scopri le nostre smerigliatrici angolari a batteria

Smerigliatura, taglio e finitura con attrezzi potenti e portatili

Se hai bisogno di un attrezzo che ti permetta di eseguire lavori di smerigliatura su metallo, calcestruzzo e pietra durante l'intera giornata, ma senza l'ingombro dei cavi prolunga, ecco la nostra soluzione: smerigliatrici angolari a batteria, dotate di una potenza impressionante, di caratteristiche di sicurezza uniche, maneggevoli e flessibili, per lavorare in tutte le condizioni.

E grazie alla nostra nuova piattaforma cordless Nuron, puoi usufruire di attrezzi ancora più veloci, sicuri e "intelligenti", per migliorare ulteriormente la produttività in cantiere.