Sega circolare a batteria SC 70W-A22
Tagli veloci e precisi, in tutta sicurezza
![Sega circolare a batteria SC 70W-A22](/content/hilti/E4/IT/it/products/homepage-and-new-products/new-products/sega-circolare-a-batteria-sc-70w-a22/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1479923412383.jpg)
Scopri i vantaggi nell’uso della sega circolare
Caratteristiche tecniche
Voltaggio | 22 V |
Giri / min | 3.500 (a vuoto) |
Profondità di taglio | 0° - 70 mm 45°- 51 mm 50° - 45 mm |
Dimensioni lama | 190 mm x 30 |
Freno lama | Sì |
Peso | 4.7 kg (con batteria) |
Livello potenza / pressione sonora | 92 dB A - 81 dB (A) |
Vibrazioni | 1,3 m/s 2 |
Scegli i componenti e gli accessori
Prodotti correlati
Condividi