Trapano a batteria SF 10W-A22
Il trapano per legno all’ennesima potenza

Dati tecnici
Voltaggio | 22 v |
Coppia max | 72 / 120 Nm |
Giri / Min per marcia | 1° : 0 - 310 2°: 0 - 530 3°: 0 - 1.210 4°: 0 - 2.100 |
Coppia frizione | 2 - 12 Nm (regolabile in 15 posizioni) |
Apertura mandarino | 1.5 - 13 mm |
Freno motore | Sì |
Peso | 3.0 Kg (con batteria) 1.8 Kg (senza batteria) |
Dimensioni | 264 x 92 x 259 mm |
Livello Potenza / pressione sonora | 86 dB (A) - 75 dB (A) |
Vibrazioni | 2,5 m/s^2 |
Scegli i componenti e gli accessori del trapano a batteria SF 10W-A22
Condividi