Trapano a batteria SF 8M-A22
Il trapano per metallo che non slitta
![Trapano a batteria SF 8M-A22](/content/hilti/E4/IT/it/products/homepage-and-new-products/new-products/trapano-a-batteria-sf-8m-a22/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1479923412948.jpg)
Dati tecnici
Volaggio | 22 v |
Coppia max | 50 / 84 Nm |
Giri / min per marcia | 1°: 0 - 320 2°: 0 - 550 3°: 0 -1.250 4°: 0 - 2.150 |
Coppia Frizione | 2 - 13 mm |
Freno motore | Sì |
Peso | 3.0 Kg (con batteria) 1.8 Kg (senza batteria) |
Dimensioni | 264 x 92 x 252 mm |
Livello potenza / Pressione sonora | 88 dB (A) - 77 dB (A) |
Vibrazioni | 2,5 m/s^2 |
Scegli i componenti e gli accessori del trapano a batteria SF 8M-A22
Condividi