- Pagina iniziale
- Laser rotanti
- Livelle laser rotanti
Attrezzi robusti con protezione a 360°
Batterie a carica rapida e raggi verdi per maggiore visibilità in condizioni di luminosità intensa
Scopri la nostra gamma di laser rotanti. Abbiamo soluzioni ottimizzate per uso sia interno che esterno, per applicazioni orizzontali, verticali e pendenze su due piani. Gli strumenti della gamma sono progettati tenendo in considerazione le condizioni di lavoro di un cantiere. Sporcizia, acqua, polvere, cadute occasionali dal treppiede non saranno più un problema.
Robustezza su cui fare affidamento
Sai bene che gli strumenti laser possono cadere quando vengono maneggiati o quando sono installati sul treppiede. Se questi incidenti fanno parte del lavoro, l’affidabilità di un attrezzo più robusto e durevole evita che ciò causi danni. I nostri laser rotanti sono progettati per essere il più possibile resistenti alle cadute, in modo che tu possa concentrarti sulla precisione delle pendenze in cantiere, sulle gettate di calcestruzzo, la definizione delle fondazioni e l’installazione delle controsoffittature.
I nostri laser rotanti resistono a cadute da un treppiede (1,5 m) e cadute libere su calcestruzzo (1 m) senza che ciò ne infici la precisione. Dopo la caduta, la livella laser è precisa proprio come prima. Per verificare se il laser è ancora preciso, segui la procedura di verifica sul campo che trovi nel manuale d’uso dello strumento.
Tecnologia di resistenza alle cadute:
- Esterno: carcassa in fibra di plastica rinforzata e quattro impugnature antiurto che assorbono l’impatto iniziale e riducono le sollecitazioni a carico dei componenti interni.
- Interno: materiale che assorbe l’energia e fusione di resina minerale brevettata per proteggere efficacemente i componenti interni dello strumento.
Incrementa la tua produttività con la nostra batteria a carica rapida B12
E infine, niente più batterie da mettere in carica per tutta la notte. Il nostro nuovo pacco batterie compatte B12 agli ioni di litio si carica mentre fai una breve pausa! Bastano 25 minuti per arrivare al 75% della carica. Quando pienamente operativa, la batteria dura anche due giorni lavorativi, per consentirti di operare in modo efficiente e senza interruzioni.
Le batterie sono munite del nostro sistema Cordless Power Care (CPC), una delle tecnologie di stoccaggio dell’energia con ioni di litio tra le più potenti sul mercato. Il sistema CPC sorveglia e controlla ogni cella della batteria individualmente per fare in modo che la capacità sia utilizzata al meglio. Inoltre impedisce il surriscaldamento della batteria, per poterle immagazzinare senza temere che perdano la carica. Naturalmente le batterie B12 sono compatibili con gli altri attrezzi Hilti a 12 V, così ora puoi usare il pacco batteria anche con l'avvitatore!
Batterie B12 a carica rapida agli ioni di litio 2.6:
- Pronte da usare rapidamente: bastano 25 minuti per riportare la carica al 75%
- Intercambiabili: scambia batterie e cariche tra gli attrezzi della piattaforma Hilti 12 V Efficiente: la tecnologia CPC di Hilti ti offre una gestione unica della potenza e maggiore durata delle batterie
Interfaccia di semplice utilizzo con funzioni innovative di autoallineamento
È facile imparare a usare i nostri laser e ricettori rotanti! Il ricettore funge anche da unità di controllo, così non devi gestire più dispositivi. I nostri strumenti consentono l’autoallineamento per piani orizzontali, verticali e inclinati. Le linee di riferimento mantengono la posizione in modo più preciso di qualsiasi filo o asta posizionati manualmente. Così non devi riposizionare lo strumento per allineare. Premi il pulsante sul ricettore posto nella posizione desiderata e lo strumento fa tutto il resto.
Servizi di calibrazione e misurazione - Per strumenti di misurazione Hilti precisi e accurati
Le livelle a laser rotante sono esposte a condizioni di lavoro difficili. La nostra tecnologia laser resistente alle cadute è concepita per salvaguardare la precisione degli attrezzi anche dopo occasionali cadute.
Tuttavia, vi sono diversi altri fattori che incidono sulla precisione, come importanti variazioni nella pressione atmosferica, l’umidità e la temperatura.
Per questo è consigliabile verificare le livelle laser regolarmente, almeno una volta l’anno. I nostri clienti Fleet Management ricevono un servizio di calibrazione gratuito annuale, corredato di certificazione dei risultati dei test che attestano lo stato della calibrazione. Il servizio di calibrazione può essere richiesto in qualsiasi momento presso l’assistenza alla clientela o la pagina di accesso al sito Hilti.