Staffa per reggette perforate MV-SI
Nuovo prodottoArticolo #r3802
Staffa per reggette perforate per il fissaggio di condotte di ventilazione
- Abbattimento acustico: 18 dB (A)
- Da utilizzare con: Reggetta perforata: larghezza banda max. 20 mm, spessore banda max. 2,5 mm
- Carico massimo - F: 600 N
Condividi
Caratteristiche
- Adatta a tutte le dimensioni di condotti con giunture a spirale
- Isolamento acustico integrato con foro passante e rondella a U premontata per barre filettate M8/M10
- Regolazione dell'altezza possibile anche dopo l'installazione
- Il pre-assemblaggio aiuta a evitare la perdita o caduta di parti durante l'installazione
- L'elemento isolante non cade durante l'installazione
Applicazioni
- Installazione di condotte di aerazione circolari al soffitto