Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

1760 Prodotti per "chiavi a bussola"

Filtro
Bullone di collegamento MQV-3D-R
Descrizione
Bullone di collegamento in acciaio inossidabile (A4) per strutture tridimensionali
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Spessore materiale
4 mm
Bullone di collegamento MQV-2D-R
Descrizione
Collegamento binario in acciaio inox (A4) per strutture bi-dimensionali
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Spessore materiale
4 mm
MQK-21 D-F


Descrizione
Mensola doppia zincata a caldo (HDG) per applicazioni per carichi medi
Spessore materiale
Binario: 2 mm, piastra base: 8 mm
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
MQK-41 D-F


Descrizione
Mensola doppia zincata a caldo (HDG) per applicazioni con carichi medi
Spessore materiale
Binario: 2 mm, piastra base: 10 mm
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Barra filettata AM - acciaio grado 4.8 (HDG)
Descrizione
Barra filettata zincata a caldo (HDG) di acciaio grado 4.8
Composizione materiale
Acciaio grado 4.8
Trattamento superficiale
Zincato a caldo
Tipo di materiale base
n/a
MP-UB OC (sistema metrico)
Descrizione
Bulloni a U rivestiti all'esterno per applicazioni universali di tubazioni
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite

Nuovo

Piastra forata MQZ-L


Descrizione
Piastra forata zincata per realizzare configurazioni a culla testate al fuoco
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
MQZ-U


Descrizione
Rondella di montaggio zincata per il fissaggio su "fori a farfalla"
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Collegamento per binari MQZ-F
Descrizione
Collegamento per binari zincato a caldo (HDG) per creare binari doppi
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Punto fisso compatto MFP-CL-I
Descrizione
Punto fisso zincato compatto per applicazioni leggere fino a 4 kN
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Caricabatteria FX 3


Descrizione
Caricatore per la batteria delle unità FX 3-A Stud Fusion
Applicazione
Fissaggio su acciaio
Compatibilità del sistema a batteria
FX 3-A
Certificati
CE
Telai di attraversamento CFS-T SSR/R30
Descrizione
Telai di attraversamento con angoli a 30 gradi arrotondati per inserire moduli per sigillare attraversamenti di cavi/tubi – saldabili a paratie e coperture in acciaio con alta richiesta di estensione
Numero di file di telai
1
Range di resistenza alle temperature
-40 - 50 °C
Kit per compressione cunei CFS-T EMC
Descrizione
Kit per compressione cunei per formare in modo rapido e facile una sigillatura a tenuta ed efficace dentro a un telaio di attraversamento cavi quando è necessaria una compatibilità elettromagnetica
Range di resistenza alle temperature
-40 - 50 °C
Fodero


Descrizione
Trapani, avvitatori a impulsi e accessori per avvitatore a impulsi attacco quadrato
Nessun dato tecnico disponibile
Porta-inserti SF/SI cordl.
Descrizione
Trapani, avvitatori a impulsi e accessori per avvitatore a impulsi attacco quadrato
Nessun dato tecnico disponibile
               L'opzione "Liberi di scegliere" di Hilti consente di personalizzare e costruire il proprio kit di attrezzi a batteria
Valigetta SF 8M-22 per mandrini filettat
Descrizione
Trapani, avvitatori a impulsi e accessori per avvitatore a impulsi attacco quadrato
Nessun dato tecnico disponibile
Jaws RT 6 (3) set
Descrizione
Accessori per l'attrezzo per rivetti a batteria RT 6-A22
Nessun dato tecnico disponibile
Portainserti magnetico S-BH (M)
Descrizione
Inserto punta a prestazioni standard con magnete, da utilizzare con normali avvitatori
Cavità
HEX1/4"
Batteria B36 5.2 36V


Descrizione
Batteria Li-ion a potenza estrema da 36 V 5,2 Ah
Capacità batteria
5,2 Ah
Peso
1.35 kg
Dimensioni (LxPxH)
167 x 92 x 81 mm

Nuovo

Punta di centraggio MultiCut arbor Inc.
Descrizione
Albero con punta di centraggio utilizzabile con seghe a tazza MultiCut Premium
Tipo di sega a tazza
Sega a tazza multilama
Materiale base
Materiali multipli, Metallo, Legno, Plastica, Cartongesso
Modalità di lavorazione
Foratura

Nuovo

Punta di centraggio MetalCut arbor inc.
Descrizione
Albero con punta di centraggio utilizzabile con seghe a tazza MetalCut Premium
Tipo di sega a tazza
Sega a tazza per metallo
Materiale base
Metallo, Acciaio, Materiale non ferroso, Alluminio, Acciaio non in lega
Modalità di lavorazione
Foratura
Lama diamantata universale SP-SL
Descrizione
Lama di taglio a diamante premium per scanalare diversi materiali di base
Tipo di attrezzo
Scanalatrice
Materiale base
Muratura, Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
Classe di prodotti
Premium
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Barra filettata HAS 8.8
Descrizione
Barra filettata per ancoraggio ibrido/epossidico a iniezione su calcestruzzo e muratura
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, grado 8.8, zincato
PROFIS Software
No
Barra filettata HAS 8.8 HDG
Descrizione
Barra filettata per ancoraggio ibrido/epossidico a iniezione su calcestruzzo e muratura
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, grado 8.8, zincato a caldo
PROFIS Software
No
Barra filettata HAS 5.8
Descrizione
Barra filettata per ancoraggio ibrido/epossidico a iniezione su calcestruzzo e muratura
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, grado 5.8, zincato
PROFIS Software
No

Nuovo

Connessione rapida Fast-Lock MT-FL OC
Descrizione
Elemento principale di connessione per ogni binario MT - versione zincata a caldo
Composizione materiale
S460MC, Q460B (Q460C MOD)
Materiale e rivestimento
Acciaio al carbonio - rivestito per uso esterno
Spessore materiale
3 mm

Nuovo

Componente per barre MT-C-LS OC
Descrizione
Componente per realizzazione di campate lunghe con MT - versione zincata a caldo
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
MM-AH-90


Descrizione
Angolare a 90 gradi zincato per il collegamento di più binari MM
Classe di prodotti
Premium
Composizione materiale
DC04 - DIN EN 10130
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Morsetto (puntone su calcestruzzo) MQB-F
Descrizione
Morsetto zincato a caldo (HDG) per il fissaggio dei binari al calcestruzzo
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Spessore materiale
4 mm

Nuovo

Staffa MIC-S120H


Descrizione
Mensola zincata a caldo (HDG) per collegamenti per carichi pesanti all'acciaio
Composizione materiale
Zincato a caldo secondo DIN EN ISO 1461
Trattamento superficiale
HDG: min 55 µm
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

MIC-C120-DH


Descrizione
Mensola zincata a caldo (HDG) per collegamenti per carichi pesanti al calcestruzzo
Composizione materiale
Zincato a caldo secondo DIN EN ISO 1461
Trattamento superficiale
HDG: min 55 µm
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

MIC-C90-DH


Descrizione
Mensola zincata a caldo (HDG) per collegamenti per carichi pesanti al calcestruzzo
Composizione materiale
Zincato a caldo secondo DIN EN ISO 1461
Trattamento superficiale
HDG: min 55 µm
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Staffa MIC-S90H


Descrizione
Mensola zincata a caldo (HDG) per collegamenti per carichi pesanti all'acciaio
Composizione materiale
Zincato a caldo secondo DIN EN ISO 1461
Trattamento superficiale
HDG: min 55 µm
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Mensola FOX VI S


Descrizione
Staffa a parete versatile per l'installazione di sottostrutture di facciata "rainscreen"
Composizione materiale
Alluminio EN AW-6063 T66
Materiale di isolamento
Polipropilene
Spessore materiale di isolamento
6 mm

Nuovo

Mensola FOX V S


Descrizione
Staffa a parete versatile per l'installazione di sottostrutture di facciata "rainscreen"
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Larghezza
46 mm
Altezza
50 mm

Nuovo

Staffa FOX VI M


Descrizione
Staffa a parete versatile per l'installazione di sottostrutture di facciata "rainscreen"
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Materiale di isolamento
Polipropilene
Spessore materiale di isolamento
6 mm

Nuovo

Mensola FOX VI L


Descrizione
Mensola a parete versatile per l'installazione di sottostrutture di facciata "rainscreen"
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Materiale di isolamento
Polipropilene
Spessore materiale di isolamento
6 mm

Nuovo

Punti fissi compatti leggeri MFP-CSL
Descrizione
Punto fisso zincato compatto per applicazioni extra leggere fino a 2 kN
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Mensola FOX V M


Descrizione
Staffa a parete versatile per l'installazione di sottostrutture di facciata "rainscreen"
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Larghezza
46 mm
Altezza
75 mm

Nuovo

Mensola FOX V L


Descrizione
Mensola a parete versatile per l'installazione di sottostrutture di facciata "rainscreen"
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Larghezza
46 mm
Altezza
150 mm
Caricabatterie da auto C4/36-DC


Descrizione
Caricabatterie DC multitensione per auto adatto a tutte le batterie Li-ion Hilti
Compatibilità del sistema a batteria
14 V, 22 V, 36 V
Potenza d'uscita
60 w
Corrente in uscita
4 A
Lama diamantata universale P
Descrizione
Lama di taglio a diamante per il taglio di diversi materiali di base
Tipo di attrezzo
Smerigliatrice angolare, Troncatrice manuale a scoppio
Materiale base
Muratura, Pietra naturale, Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
Classe di prodotti
Standard
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Attrezzo di posa TE-C HEX, TE-Y HEX
Descrizione
Attrezzo di posa per barre filettate a testa esagonale con fiala pre-dosata
Nessun dato tecnico disponibile
Attrezzo di posa HSV/HSA/HST/KB3/KB-TZ2
Descrizione
Attrezzo di posa per l'inserimento di tasselli a espansione compatibili nel calcestruzzo
Nessun dato tecnico disponibile
Tassello per soffitto calcestruzzo DBZ
Descrizione
Tassello a battere metallico di tipo economico per applicazioni di sigillatura su calcestruzzo
Configurazione testa
Testa piatta
Condizioni ambientali
All'interno, condizioni secche
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Prigionieri filettati X-M6-7 B3 P7
Descrizione
Prigioniero filettato M6 utilizzabile con l'inchiodatrice a gas cordless BX 3
Materiali di base
Acciaio, Calcestruzzo (morbido), Muratura (blocco in calcestruzzo riempito con malta), Muratura (mattone pieno in pietra calcarea)
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm
Condizioni Ambientali
Interno secco
Montaggio fascette di cablaggio X-ECT MX
Descrizione
Cavo di plastica/supporto per canalina da usare con i chiodi a nastro
Applicazione
Fissaggi cavi, Fissaggio di canaline
Materiale
Poliammide (PA)
Da utilizzare con (attrezzi)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 3
Chiodo per canaline X-ET MX
Descrizione
Fissaggio canaline di plastica/rondella universale da usare con i chiodi a nastro
Applicazione
Fissaggio di canaline, Fissaggi cavi, Collegamenti tubazioni
Materiale
Senza alogeni
Da utilizzare con (attrezzi)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3

Nuovo

Portacavi in metallo X-ECH-FE MX


Descrizione
Raccoglicavi metallico utilizzabile con chiodi a nastro o tasselli su soffitti o pareti
Applicazione
Fissaggi cavi, Fissaggio di canaline
Materiale
Acciaio al carbonio
Da utilizzare con (attrezzi)
BX 3, GX 120, GX 3
Tappi sigillanti CFS-T RR
Descrizione
Tappo sigillante adatto a moduli di sigillatura cavi/tubi multipli in attraversamenti circolari
Approvazioni
UL
Range di resistenza alle temperature
-40 - 50 °C
Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1)
E
Angolare preassemblato MQW-Q2
Descrizione
Angolare preassemblato a 90 gradi zincato per il collegamento di più binari MQ
Misura chiave
17 mm
Composizione materiale
Angolare: DD11 - DIN EN 10111, Bullone: M10 grado 8.8 - DIN ISO 898
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
MQN-C


Descrizione
Bullone di collegamento zincato per unire qualsiasi elemento con un foro a farfalla
Classe di prodotti
Ultimate
Composizione materiale
Piastra: Acciaio S355J2 DIN EN 10025-2, Dado: S355MC - DIN EN 10149-2, Bullone: grado 8.8 - DIN EN ISO 898
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Morsetto (puntone su calcestruzzo) MQB
Descrizione
Morsetto zincato per il collegamento a croce di un binario MQ al calcestruzzo
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Spessore materiale
4 mm
MM-ST


Descrizione
Piastra morsetto zincata preassemblata per tubazioni, per il collegamento rapido a binari MM
Classe di prodotti
Ultimate
Composizione materiale
Piastra: DD11 - DIN EN 10111, Dado: DC04 - DIN EN 10130
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
MQP-F


Descrizione
Base binario zincato a caldo (HDG) per il fissaggio di binari al calcestruzzo
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
MQV 2/2 D-F


Descrizione
Staffa per binario zincata a caldo per il fissaggio dei binari al calcestruzzo
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Spessore materiale
4 mm
Dado per manicotto rotondo
Descrizione
Dado per manicotto in acciaio inossidabile (A4) per espandere le barre filettate
Grado materiale necessario
A2, A4
Composizione materiale
Acciaio inox A4-70
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Schiuma isolante CF 812 CC flessibile
Descrizione
Schiuma isolante flessibile, ideale per tutti gli edifici sigillati e a bassa energia
Resa della schiuma (fino a)
40 l
Tempo di taglio appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa)
25 min
Contenuto per bombola/cartuccia
750 ml
Viti autofilettanti per pannelli in legno duro S-DS 22 B M1
Descrizione
Nastri di viti a banda per pannelli in legno duro (fosfatata) per il caricatore viti SD-M 1 o SD-M 2 – per il fissaggio di pannelli in legno duro a legno o metallo
Tipo di testa vite
Testa a trombetta
Tipo trasmissione a vite/cavità
PH n. 2
Raccolto
Sì, compatibile con caricatore viti SD-M 1, Sì, compatibile con caricatore viti SD-M 2
Telai di attraversamento CFS-T SSR
Descrizione
Telai di attraversamento per l'inserimento di moduli per la sigillatura di attraversamenti di cavi/tubi – con flangia per saldatura o imbullonatura a paratie e coperture in acciaio sottoposte a elevati carichi di tensione
Range di resistenza alle temperature
-40 - 50 °C
Mostra 841 - 900 di 1760 Prodotti