Cerca risultati
2887 Prodotti per "MANDRINI FILETTATI PER TRAPANO AVVITATORE A BATTER"
Filtro

- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo
- Descrizione
- Sella morsetto tubo zincato di alta qualità – testato antifuoco ai sensi della norma ETA
- Approvazioni
- ETA
- Classe di prodotti
- Premium
- Composizione materiale
- Dado: C4C - DIN EN 10263, Piastra: S 235 JRG2 - DIN EN 10025, Plastica: PBT


- Descrizione
- Bullone di collegamento zincato di alta qualità: testato al fuoco secondo ETA
- Approvazioni
- ETA
- Classe di prodotti
- Premium
- Coppia di serraggio
- 40


- Descrizione
- Collegamento (acciaio)
- Composizione materiale
- Collegamento: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
- Trattamento superficiale
- HDG zincato a caldo: Collegamento 55 µm - DIN EN ISO 1461; Bullone, Dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Dado ad alette MIQM
- Composizione materiale
- Dado: C4C - DIN EN 10263, Plastica: PA 6.6
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Profilo di supporto carico ad elevata resistenza come parte del sistema di fissaggio metallico S2S
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
- Perforazione
- No