Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Nuovo

Componente MT-C-T A OC

Collegamento MT-C-T A OC adj transv #2272057

Componente per la connessione verticale su binari MT - versione zincata a caldo

  • Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
  • Trattamento superficiale: Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
  • Spessore materiale: 4 mm

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 20 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale pz
20
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)

EUR 355,32

EUR 17,77 / 1 Pz

Dati tecnici

07_IS_MT-C-T_A_0001 (218637)
Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
Spessore materiale
4 mm
Peso
0.32 kg
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Documenti

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Parte del sistema MT Hilti – una soluzione economica e all-in-one per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP
  • Facile da installare – compatibile con il sistema Twist-lock MT Hilti, un'alternativa più rapida dei dadi a molla per montare un sistema di supporto modulare
  • Regolabile: offre fino a 25 mm di flessibilità durante il fissaggio di elementi puntone orizzontali in cima agli elementi puntone verticali
  • Adattabile – a differenza della saldatura, le staffe angolari consentono di modificare il telaio dei binari puntone durante l'installazione e per i futuri requisiti MEP
  • Ampio supporto software – PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione

Applicazioni

  • Fissaggio del binario puntone MT orizzontale alle travi verticali MT, ad esempio per i solai rialzati integrati nei centri dati
  • Montaggio di telaio in metallo 2D per strutture di supporto MEP
  • Adatto all'uso in ambienti mediamente corrosivi

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.