Nuovo
Componente 3D MT-C-T 3D/2 OC
Collegamento MT-C-T 3D/2 OC transversale #2272059
Componente 3D per il montaggio di strutture rigide con binari MT - versione zincata a caldo
- Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale: Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
- Spessore materiale: 6 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 10 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale pz
10
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 192,35
EUR 19,23 / 1 Pz
Dati tecnici

Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
Spessore materiale
6 mm
Peso
0.42 kg
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Parte del sistema MT Hilti – una soluzione economica e all-in-one per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Facile da installare – compatibile con il sistema Twist-lock MT Hilti, un'alternativa più rapida dei dadi a molla per montare un sistema di supporto modulare
- Flessibile - consente il fissaggio di 2 elementi di puntone orizzontale su qualsiasi lato adiacente di un puntone verticale
- Adattabile – a differenza della saldatura, le staffe angolari consentono di modificare il telaio dei binari puntone durante l'installazione e per i futuri requisiti MEP
- Ampio supporto software – PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
Applicazioni
- Fissaggio di tre binari puntone MT insieme
- Montaggio di telai in metallo 3D per strutture di supporto MEP
- Adatto all'uso in ambienti mediamente corrosivi
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.