Nuovo
Mensola angolare antisismico pre-assemblata MT-S-L FL
Connettore ad angolo MT-S-L FL sismico #2399664
Mensola angolare con Fast-Lock nut pre-assemblato e bullone per montare strutture binario puntone MT in zone sismiche
- Composizione materiale: Q235B, Bullone: grado 8.8, dado: grado 8
- Materiale e rivestimento: Acciaio al carbonio - rivestito per uso interno
- Spessore materiale: 5 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 14 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale pz
14
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 303,16
EUR 21,65 / 1 Pz
Dati tecnici

Composizione materiale
Q235B, Bullone: grado 8.8, dado: grado 8
Materiale e rivestimento
Acciaio al carbonio - rivestito per uso interno
Spessore materiale
5 mm
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Connettore filettato - M
M10
Coppia di serraggio
30 Nm
Peso
0.65 kg
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Installazione più rapida – preassemblato con il sistema di bloccaggio rapido MT Hilti, il nostro metodo più rapido per montaggio di un sistema di supporto modulare in meno fasi
- Gestione semplificata delle scorte – il premontaggio riduce notevolmente il numero totale di componenti MT, per un acquisto, una gestione e un immagazzinamento più agevoli
- Qualità d'installazione costante – il premontaggio rimuove le fasi aggiuntive, riducendo gli errori di montaggio per installazioni più sicure
- Collegamento angolare zigrinato – include i punti di collegamento a MT-S-H1
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e tutto-in-uno per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP
Applicazioni
- Collegamenti angolari a destra tra i canali puntoni MT-40 con collegamento alle controventa antisismiche
- Montaggio di strutture in metallo per strutture di supporto MEP in zone sismiche
- Idoneo per un utilizzo in ambienti interni asciutti
Video del prodotto
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.