Nuovo
Componente angolare preassemblato MT-C-Q1 FL
Bullone di collegamento MT-C-Q1 FL #2399638
Componente angolare preassemblato con Fast-Lock per la giunzione tra binari MT - versione zincata
- Composizione materiale: DD11 MOD
- Materiale e rivestimento: Acciaio al carbonio - rivestito per uso interno
- Spessore materiale: 3 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 16 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale pz
16
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 155,07
EUR 9,69 / 1 Pz
Dati tecnici

Composizione materiale
DD11 MOD
Materiale e rivestimento
Acciaio al carbonio - rivestito per uso interno
Spessore materiale
3 mm
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Coppia di serraggio
30 Nm
Peso
0.24 kg
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Installazione più rapida – preassemblato con il sistema di bloccaggio rapido MT Hilti, il nostro metodo più rapido per il montaggio di un sistema di supporto modulare in meno fasi
- Gestione semplificata delle scorte – il premontaggio riduce notevolmente il numero totale di componenti MT, per un acquisto, una gestione e un immagazzinamento più agevoli
- Qualità di installazione costante – il preassemblaggio elimina ulteriori passaggi, contribuendo a ridurre gli errori di assemblaggio per installazioni più sicure
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e tutto-in-uno per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Ampio supporto software - PROFIS Modular Support Engineering, contenuti BIMCAD e famiglie Revit® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
Applicazioni
- Collegamenti ad angolo retto tra qualsiasi binario puntone MT
- Montaggio di telaio in metallo 2D per strutture di supporto MEP con carichi leggeri
- Idoneo per un utilizzo in ambienti interni asciutti
Video del prodotto
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.