- Pagina iniziale
- Progettisti
- Soluzioni per progettisti
- Protezione passiva al fuoco
- Impianti elettrici antifuoco
Impianti elettrici antifuoco
Massima protezione e facilità di installazione
Proteggere dagli incendi gli attraversamenti di cavi e canaline per impianti elettrici è semplice con i sistemi Hilti. Sono facili da installare, ti fanno risparmiare tempo e ti garantiscono la migliore difesa contro la propagazione del fuoco. Puoi trovare la soluzione più efficace, in base alle caratteristiche della tua installazione.
Scopri le nostre applicazioni
-
Sleeve antifuoco Hilti CFS-SL
Crea una compartimentazione antifuoco dotata di un sistema apri e chiudi per l’ispezione e il riposizionamento dei cavi.
Scopri di piùMattoni antifuoco CFS-BL
Compartimentazioni di grandi aperture per cavi, canaline, corrugati e attraversamenti misti.
Scopri di piùSchiuma antifuoco HILTI CFS-F FX
Riempi e proteggi i piccoli e medi attraversamenti di cavi, canaline e impianti misti.
Scopri di piùCollare antifuoco CFS-CC
Compartimentazioni di piccole aperture per impianti elettrici senza salpellatura.
Scopri di piùCollare antifuoco CFS-RCC
Compartimenti con un sistema modulare per impianti elettrici con cavi di grandi dimensioni.
Scopri di piùTappo antifuoco CFS-PL
Proteggi fori carotati da 107 a 202 mm per il passaggio di impianti elettrici.
Scopri di piùPannello antifuoco HILTI CFS-CT B
Chiudi le aperture di medie e grandi dimensioni su pareti rigide e flessibili attraversate da cavi, fasci di cavi e impianti misti.
Scopri di piùMalta antifuoco Hilti CFS-M RG
Realizza la chiusura di aperture medie e grandi su pareti rigide negli attraversamenti di cavi e canaline per impianti elettrici e misti.
Scopri di piùSigillante intumescente antifuoco Hilti CFS-IS
Blocca la propagazione del fuoco nelle aperture di piccole dimensioni attraversate da cavi e corrugati.
Scopri di piùCuscino antifuoco Hilti CFS-CU
Crea una protezione temporanea in cantiere per i cavi e le canaline di impianti elettrici.
Scopri di più