![Un operatore realizza dei tagli su muro interno con una scanalatrice DCH 150 e un aspirapolvere da cantiere](/content/hilti/E4/IT/it/landing-pages/campaigns/professionisti-degli-impianti-elettrici/aperture/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1648132669784/rc-website-landingpage-header-aperture.jpeg)
Aperture su pareti
Al 110% con te
Eseguire delle aperture per la realizzazione di impianti elettrici richiede molta precisione ed è facile rompere porzioni di muro più ampie e generare molta polvere.
La scanalatrice unita ad un aspiratore, è in grado di assicurare la massima precisione, un lavoro perfetto e un eccezionale controllo delle polveri, con vantaggi sia in termini di qualità del lavoro che di sicurezza dell'operatore.
Esegui al meglio le aperture su pareti
Devi realizzare un'apertura su parete e installare un condotto elettrico? La scanalatrice è da sempre lo strumento preferito dagli elettricisti per l'installazione di cavi, condotti o tubi in vari materiali base. Indispensabile per risparmiare tempo prezioso, con la garanzia di un lavoro di alta qualità. Vuoi scoprire tutti i segreti sulla realizzazione di scalanature sui muri?
Prodotti in promozione
Vuoi aumentare la tua produttività?
![Scanalatrice DCH 150-SL](/content/hilti/E4/IT/it/landing-pages/campaigns/professionisti-degli-impianti-elettrici/aperture/_jcr_content/childSections/childsection_copy/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1648132302745.jpg)
Una cosa è certa, dovresti iniziare con uno strumento performante, ergonomico e maneggevole. Questo è ciò che ti offriamo con la nuova scanalatrice DCH 150-SL. Potente grazie al suo robusto motore da 2400 W, offre anche una presa più sicura e confortevole, qualunque sia la vostra posizione di lavoro. Infine, la sua guida laser permette di eseguire facilmente delle scanalature e dei tagli precisi. Massima produttività garantita!
Vuoi averla nel tuo parco attrezzi? Fatti contattare da un nostro consulente e approfitta ora delle promozioni!
Vuoi un risultato pulito e preciso?
![Aspiratori per l'edilizia VC 20L-X](/content/hilti/E4/IT/it/landing-pages/campaigns/professionisti-degli-impianti-elettrici/aperture/_jcr_content/childSections/childsection_copy/image_text_copy_copy_210694439/image.img.1920.medium.jpg/1648132303146.jpg)
Per un risultato di qualità professionale, ti consigliamo di combinare la scanalatrice con il nostro nuovo potente aspiratore VC 20-L-X. Robusto e allo stesso tempo compatto e maneggevole è l’alleato perfetto per garantire risultati eccellenti durante la realizzazione di aperture su pareti. La combinazione perfetta per eseguire aperture impeccabili!
Cosa aspetti a farti contattare da un nostro consulente?
Comfort di lavoro e sicurezza sono importanti per te?
![Prodotti in promozione](/content/hilti/E4/IT/it/landing-pages/campaigns/professionisti-degli-impianti-elettrici/aperture/_jcr_content/childSections/childsection_copy/image_text_copy_copy/image.img.1920.medium.png/1648132815926.png)
Quando effettui dei lavori di ristrutturazione, oltre alla realizzazione di aperture, sicuramente ti troverai a dover intervenire con altre applicazioni, per questo abbiamo deciso di mettere diversi prodotti in promozione. I nostri consulenti sono pronti a supportarti nell'individuare le migliori soluzioni per le tue applicazioni, proponendoti i milgiori attrezzi in promozione.
Non perdere l'occasione di acquistare i migliori strumenti al miglior prezzo. Fatti contattare da un nostro consulente!
![Esegui al meglio le tue operazioni di fissaggio](/content/hilti/E4/IT/it/landing-pages/campaigns/professionisti-degli-impianti-elettrici/aperture/_jcr_content/childSections/childsection_copy/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1647934717172/cloueur-bx3-1920x1097.jpeg)
Risparmia tempo e denaro
Scopri come eseguire fissaggi di cavi perfetti
L'inchiodatrice elettrica ti permetterà di fissare i tuoi cavi molto più velocemente evitando inutili sprechi. Scopri come e approfitta delle promozioni!