- Pagina iniziale
- I professionisti degli impianti elettrici
- Fissaggio cavi
![Fissaggio diretto di condotto elettrico in cantiere con inchiodatrice a batteria BX 3](/content/hilti/E4/IT/it/landing-pages/campaigns/professionisti-degli-impianti-elettrici/fissaggio-cavi/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1648021852394/cloueur-bx3-1920x1097.jpeg)
Fissaggio Cavi
Al 110% con te
I lavori di fissaggio di cavi sono delle applicazioni che richiedono molto tempo, per questo è fondamentale dotarsi di soluzioni velocizzino le operazioni, permettendo un netto risparmio in termini di tempo e denaro.
Scegliendo la giusta inchiodatrice potrai fissare 1,3 chiodi al secondo e circa 800 con una singola carica.
Esegui al meglio i tuoi lavori di fissaggio
Fissaggio tasselli, fissaggio diretto... Ci sono diverse opzioni di fissaggio per le tue installazioni elettriche.
Non vuoi scegliere tra efficienza, comfort di lavoro e qualità del risultato?
Allora il fissaggio diretto fa al caso tuo! Vuoi scoprire tutti i segreti per eseguire fissaggi di cavi perfetti?
Prodotti in promozione
Cerchi una soluzione rapida e efficace?
![chiodatrice BX 3-ME 02](/content/hilti/E4/IT/it/landing-pages/campaigns/professionisti-degli-impianti-elettrici/fissaggio-cavi/_jcr_content/childSections/childsection/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1648132304846.jpg)
Non c'è niente di peggio che passare ore in compiti ripetitivi. Il fissaggio diretto può farvi risparmiare molto tempo ed è fino a 3 volte più veloce della tassellatura. Non male, vero? Il fissaggio a chiodi è ideale per la maggior parte delle installazioni elettriche più comuni: cavi, condotti, canaline, tubi, fissaggio di apparecchi di illuminazione e vassoi di cavi.
La nostra chiodatrice BX 3-ME 02 offre un fissaggio affidabile e veloce senza combustione e, soprattutto, senza fili. Con delle prestazioni migliorate - fino a 800 chiodi per carica - e una reale facilità d'uso, permette di realizzare fissaggi di qualità in calcestruzzo, muratura e acciaio.
Fatti contattare da un nostro consulente e approfitta ora delle promozioni!
Vuoi risparmiare tempo e denaro?
![Chiodi X-C B3](/content/hilti/E4/IT/it/landing-pages/campaigns/professionisti-degli-impianti-elettrici/fissaggio-cavi/_jcr_content/childSections/childsection/image_text_copy_copy_1955432948/image.img.1920.medium.jpg/1648132305034.jpg)
L'inchiodatrice a batteria di nuova generazione BX 3-ME 02 permette di fissare tutti i materiali (acciaio, calcestruzzo e muratura) in tempo record. Il nostro consiglio: combinala con i chiodi a nastro X-C B3 MX e X-P B3 MX, appositamente sviluppati per questo modello di inchiodatrice.
Chiodi X-C B3 MX: soluzione economica per il fissaggio su calcestruzzo fresco o standard.
Chiodi X-P B3 MX: chiodi ad altissime prestazioni per il fissaggio in calcestruzzo duro, acciaio o calcestruzzo con aggregati.
Combinando queste innovazioni, il risultato è uno solo: risparmi tempo e denaro.
Perché accontentarti quando puoi avere il massimo?
![Prodotti in promozione](/content/hilti/E4/IT/it/landing-pages/campaigns/professionisti-degli-impianti-elettrici/fissaggio-cavi/_jcr_content/childSections/childsection/image_text_copy_copy/image.img.1920.medium.png/1648132802188.png)
L'inchiodatrice BX 3 rappresenta la migliore soluzione per i tuoi fissaggi diretti ma per supportarti in tutti i tuoi lavori di ristrutturazione abbiamo deciso di mettere molti più prodotti in promozione. I nostri consulenti sono pronti a supportarti nell'individuare le migliori soluzioni per le tue applicazioni, proponendoti i milgiori attrezzi in promozione.
Non perdere l'occasione di acquistare i migliori strumenti al miglior prezzo.
Fatti contattare da un nostro consulente!
![Esegui al meglio i tuoi lavori di taglio](/content/hilti/E4/IT/it/landing-pages/campaigns/professionisti-degli-impianti-elettrici/fissaggio-cavi/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1648132304628/rc-website-aperture-header.jpeg)
Scopri come eseguire aperture perfette per le tue installazioni elettriche
Aumenta la produttività proteggendo la tua salute
Come eseguire un lavoro di scanalatura in modo preciso ed efficiente, senza trascurare la sicurezza? Semplice, leggi i nostri consigli e scopri i nostri prodotti!