- Pagina iniziale
- Soluzioni commerciali professionali
- Pressatura tubi

Pressatura tubi
Al 110% con te.
Durante l’esecuzione di un impianto idraulico non puoi fare a meno di dover tagliare e congiungere tubi che si adattino alle esigenze dell’impianto stesso e un vero professionista non può fare questa operazione senza un attrezzo professionale: la pressatubi.
È IL MOMENTO GIUSTO PER RISTRUTTURARE
Il contesto normativo attuale (superbonus 110%, bonus 50%, bonus mobili ecc) rema a favore delle opere di ristrutturazione fornendoti un argomento aggiuntivo con i tuoi clienti per poter prendere importanti lavori e i nostri prodotti ti permetteranno di avere un parco attrezzi in grado di posizionarti come professionista del settore e partner affidabile.
PORTA I TUOI LAVORI AD UN LIVELLO SUCCESSIVO
Distinguiti dai tuoi concorrenti scegliendo la migliore attrezzatura sul mercato.
Quando si installano tubi per l'acqua o gli impianti di riscaldamento, tutto dipende dalla velocità e dall'affidabilità. Le nostre pressatubi a batteria dal design compatto e allineato, permettono un accesso facile e manovrabile negli spazi ristretti e collegano tubi in modo rapido e affidabile.
Vuoi scoprire come creare un impianto idraulico perfetto in poco tempo?
Scopri le altre applicazioni

Aperture e passaggi su pareti
Scopri le soluzioni di carotaggio a diamante più rapide, pulite e sicure.
Scopri di più sulle nostre soluzioni per aperture e passaggi su parete
Perforazione e avvitatura
Scopri strumenti di ultima generazione per risparmiare tempo nei tuoi progetti.
Scopri di più sulle nostre soluzioni per perforazione e avvitatura
Taglio e piccole demolizioni
Ancora più potenza e precisione per i tuoi lavori di demolizione e taglio.
Scopri di più sulle nostre soluzioni per taglio e piccole demolizioniVuoi avere più informazioni sui kit o ricevere un'offerta personalizzata?