- Pagina iniziale
- Soluzioni commerciali professionali
- Aperture e passaggi su parete

Aperture e passaggi su parete
Al 110% con te.
La realizzazione di fori passanti nei muri può essere necessaria per mille motivi diversi (installazione condizionatore, fori di aereazione ecc) ma per non rovinare i muri e dover poi ripararli successivamente la scelta della corretta carotatrice o del combinato con punta, gioca un ruolo fondamentale.
È IL MOMENTO GIUSTO PER RISTRUTTURARE
Il contesto normativo attuale (superbonus 110%, bonus 50%, bonus mobili ecc) rema a favore delle opere di ristrutturazione fornendoti un argomento aggiuntivo con i tuoi clienti per poter prendere importanti lavori e i nostri prodotti ti permetteranno di avere un parco attrezzi in grado di posizionarti come professionista del settore e partner affidabile.
REALIZZA FORI PERFETTI, QUALUNQUE SIA IL TUO METODO PREFERITO
Carotatrice e foro perfetto
Se pensi come realizzare un foro in maniera perfetta non puoi non pensare alla carotatrice. Potente, precisa ed affidabile è lo strumento ideale per realizzare fori impeccabili.
Combinato con punta: un perfetto gioco di squadra
Perfetto per la foratura, la scalpellatura e per realizzare carotaggi precisi e senza sbavature, come si fa a rinunciare al peforatore combinato?
Vuoi scoprire tutti i segreti sulla realizzazione di aperture e passaggi su pareti?
Scopri le altre applicazioni

Pressatura tubi
Scopri modi semplici e innovativi per piegare e connettere i tubi dei tuoi impianti idraulici.
Scopri di più sulle nostre soluzioni per la pressatura tubi
Perforazione e avvitatura
Scopri strumenti di ultima generazione per risparmiare tempo nei tuoi progetti.
Scopri di più sulle nostre soluzioni per perforazione e avvitatura
Taglio e piccole demolizioni
Ancora più potenza e precisione per i tuoi lavori di demolizione e taglio.
Scopri di più sulle nostre soluzioni per taglio e piccole demolizioniVuoi avere più informazioni sui prodotti o ricevere un'offerta personalizzata?