- Pagina iniziale
- Soluzioni per cartongesso

Un nuovo livello per i lavori in cartongesso
Lavora più velocemente e riduci i costi della manodopera
Vuoi accelerare l'installazione dei componenti in cartongesso e incrementare i tuoi margini di profitto? Le soluzioni in cartongesso Hilti ti aiutano a incrementare la produttività e ridurre i costi di manodopera in ogni fase del tuo progetto. Ti offriamo tutto il materiale, da una ricca scelta di attrezzi per finiture di interni a batteria, tutti azionati con la stessa piattaforma, a soluzioni antifuoco di facile installazione: Hilti risponde praticamente a tutte le esigenze dei lavori in cartongesso.

Tracciamento più rapido
Soluzioni di misurazione per tutti i tuoi progetti più complessi
Devi eseguire il tracciamento di binari per cartongesso? Dimentica le misurazioni manuali con il gessetto, che si prestano a errore umano e richiedono tanto tempo! La gamma di strumenti di misurazione Hilti, robusti e facili da utilizzare, consente di condurre operazioni come squadratura, livellamento e tracciamento dei binari con più rapidità e precisione che mai. Se il tuo problema è la mancanza di tempo, le grandi dimensioni, le disposizioni complesse, o persino la configurazione di un progetto digitale, Hilti ha gli strumenti di misurazione laser giusti per te, per iniziare subito a migliorare la tua produttività. E per fare ancora meglio, prova il laser multilinea PM 30-MG e la livella laser rotante per interni PR 30-HVSG, che possono essere usati anche da una persona sola.

Un taglio netto col passato
Taglio più regolare e sicuro di binari e telai
Le cesoie sono lente e imprecise. Le smerigliatrici ti inondano di scintille. Le troncatrici non sono portatili. Se quello che ti serve è un taglio rapido e omogeneo di binari e telai, scegli la sega circolare a batteria SCM 22-A di Hilti per tagli rapidi, precisi e a freddo nel metallo. E se devi tagliare binari profondi o creare forme complesse, puoi optare per la cesoia a batteria SPN 6-A22. Entrambe hanno lama o testa di taglio rapida, pulita, durevole e praticamente senza scintille, per ridurre i costi e i tempi di fermo. Portatili e pensate per un uso agevole, entrambe usano la batteria intercambiabile da 22 V.

Fissaggi intelligenti
Posa rapidamente telai e binari
Il fissaggio dei binari ora è molto più veloce con l'inchiodatrice a batteria per binari BX 3-A22 02. Alimentata dalla stessa batteria da 22 V degli altri attrezzi a batteria per cartongesso Hilti, ha un minore rinculo e un funzionamento più silenzioso rispetto ad altre inchiodatrici a gas, e in più ti farà dimenticare la scocciatura di ordinare le cartucce a gas e smaltirle dopo l'uso. Inserisce fino a 800 chiodi per il fissaggio di binari con una sola carica e consente un fissaggio più rapido, sicuro e pulito dei binari, senza praticare fori e installare tasselli. Non solo: grazie alla connessione Bluetooth, la BX 3-A22 02 ti consente di tenere traccia del numero di fissaggi, individuare l'attrezzo in cantiere e risolvere i guasti.

Caricatori di potenza
Sistemi con viti a nastro per il fissaggio rapido di telai e pannelli
Per i lavori ripetitivi di finitura interna, come il fissaggio di pannelli in cartongesso al metallo o al legno, o la costruzione di telai in legno o metallo, quello che ti serve è un sistema rapido, affidabile e comodo. Dimenticati le viti singole e passa a un leggero avvitatore a batteria per cartongesso SD 5000 A-22 con un caricatore per viti a nastro come l'SD-M1 o SD-M 2 e scoprirai cosa vuol dire aumentare il ritmo giornaliero di pannelli fissati. Per migliorare la tua produttività, usa le robuste viti per intelaiatura Hilti, progettate per evitare di smussare le punte e ridurre il gioco. Le nostre viti per pannelli hanno punte molto affilate, per un inserimento rapido.

Sistemi antifuoco semplificati
Soluzioni antifuoco di facile gestione
Per attività su cartongesso, compresa la sigillatura di giunzioni, l'attraversamento di cavi e tubazioni, Hilti offre soluzioni antifuoco facili da gestire, con un'ampia varietà di approvazioni. Prova l'erogatore di silicone a batteria CD 4-A22 con un sigillante chimico acustico o antifuoco, e migliora l'efficienza delle tue operazioni. Inoltre offriamo una ricca gamma di soluzioni antifuoco prefabbricate per attraversamenti e giunzioni, come il sigillante antifuoco per binari superiori CFS-TTS, più veloce e pulito da installare e facile da ispezionare. Queste soluzioni ti consentono di risparmiare tempo e denaro, perché puoi eseguire il lavoro con i tuoi addetti, senza chiamare una squadra esterna per le installazioni antifuoco.

Supporto e formazione
Semplifica la progettazione e colma la mancanza di competenze
Hai bisogno di formazione sui sistemi di fissaggio? Hilti offre corsi di certificazione DX online condotti da esperti. Oppure stai cercando di ridurre il tempo dedicato alla progettazione e redazione di specifiche di lavori in cartongesso? Il nostro selettore automatico di viti/chiodi ti semplifica la selezione e ordinazione dei prodotti. Nel frattempo, puoi visitare il centro per la progettazione online di soluzioni antifuoco Hilti e lo strumento per la presentazione di approvazioni, che ti consentono di generare rapidamente la documentazione e completare i progetti antifuoco. Se ancora non hai trovato ciò che ti serve, chiedi l'assistenza tecnica degli ingegneri Hilti. E se vuoi dati precisi sul numero di viti, chiodi o altro materiale di consumo usato, l'app Hilti Connect ti consente di avere sempre un aggiornamento impeccabile.