- Pagina iniziale
- Inchiodatrice Hilti DX 6


Inchiodatrice Hilti DX 6
Più semplice che mai
Devi fissare del legno o un lamierino su calcestruzzo? Un cappotto? Casseformi? Membrane impermeabilizzanti?
La nuova DX 6 è l’inchiodatrice a polvere più semplice e versatile di tutta la gamma Hilti. Grazie alla sua nuova cartuccia "titanio" la regolazione della potenza diventa ancora più facile: una sola cartuccia e 8 settaggi per coprire tutte le tue applicazioni.

I PRODOTTI DEL SISTEMA

Inchiodatrice DX 6
L'inchiodatrice è disponibile in diverse versioni, a seconda dell'applicazione richiesta:
- DX 6 F8 per fissaggio di chiodi singoli
- DX 6 MX per fissaggio di chiodi a nastro
- DX 6 IE per il fissaggio di funghi per pannelli isolanti
- DX 6 GR per il fissaggio di grigliati
È disponibile anche la versione"Kit" che contiene, in un'unica valigetta, tutti gli accessori (guide chiodo e pistoni) intercambiabili per chiodi a nastro (MX), chiodi singoli (F8) e funghi (X-IE) per pannelli isolanti.

Cartucce "Clean Tec"
• Prive di piombo e metalli pesanti: cartucce che rispettano l'ambiente e la salute degli operatori;
• Facile smaltimento: cartucce smaltibili, se completamente utilizzate, come materiali non pericolosi;
• Economiche: la numerazione sulla cartuccia consente facilmente di utilizzare il 100% delle cartucce senza alcuno spreco.
Scopri di più sulle cartucce Clean TecI VANTAGGI DELLA NUOVA DX 6

Una cartuccia universale
La nuova cartuccia "titanio" garantisce una potenza da 100 a 280 J, coprendo le consuete cartucce verdi, gialle e rosse 6,8/11 M10 Clean-Tec.
E’ inoltre disponibile una seconda cartuccia "nera" per applicazioni speciali che richiedono potenze ancora più elevate.

Regolazione di potenza con un solo click
La potenza è ora regolabile direttamente sull’inchiodatrice: 8 diversi livelli con una semplice rotazione.
Marce basse per fissaggi su calcestruzzo, marce alte per fissaggi su acciaio.

Manutenzione ancora più semplice e veloce
Con un semplice click è possible sostituire il pistone o cambiare la guida chiodo.
Allo stesso modo, un solo pulsante permette di aprire l’attrezzo per effettuare ispezione e pulizia.



DX6: UN'UNICA INCHIODATRICE PER TUTTE LE APPLICAZIONI

Elementi in legno su calcestruzzo
Prova la DX6 MX con chiodi X-P per fissaggi permanenti e con chiodi a nastro X-CT MX per fissaggi temporanei: questi ultimi sono dotati di tacche di rottura prestabilita per una semplice rimozione che non danneggia il legno.
Chiodi X-CT MX
Membrane impermeabilizzanti
Con una semplice rondella X-SW, nella versione con o senza chiodo premontato, potrai facilmente fissare membrane impermeabilizzanti senza danneggiare il materiale e con una velocità 4 volte superiore al sistema tradizionale con legno.
Rondelle X-SW 30 MX
Cappotti e pannelli isolanti
Con la DX6-IE e i funghi X-IE potrai fissare qualunque tipo di pannello isolante, dalla lana più morbida ai più duri multilayers. Sono anche disponibili i funghi XI-FV certificati ETICS per il fissaggio di cappotti di spessori 60-200 mm.
Funghi X-IE 6 Funghi XI-FV
Reti metalliche per fondazioni
Così come per le membrane impermeabilizzanti è possibile utilizzare la DX6 F8 o MX per il fissaggio di reti metalliche per fondazioni: potrai infatti applicare l’accessorio porta rondella X-6-5-WH per fissare velocemente anche rondelle in acciaio.
Rondella in acciaio
Distanziatore per casserature
La DX6 F8 o MX permette di fissare i distanziatori X-FS MX per facilitare un rapido e semplice posizionamento dei pannelli per casseforma ed essere fino a 10 volte più veloci del sistema tradizionale in legno.
X-FS MX
Pannelli isolanti a soffitto
Con la versione DX6-IE e i funghi X-IE potrai fissare su calcestruzzo qualunque tipo di pannello isolante, dalla lana più morbida ai più duri multilayers, aumentando notevolmente la velocità di installazione.
Funghi X-IE 6
Staffe per facciate ventilate
Le staffe per facciate ventilate sono solitamente fissate con tasselli plastici e meccanici o viti autoforanti per acciaio. Con la DX6 F8 è possibile utilizzare un semplice chiodo rondellato X-CR P8 S per essere ancora più veloci nel fissare le staffe su calcestruzzo.
Chiodi X-CR P8 S
Elementi in legno o lamiere su acciaio
Grazie ai chiodi X-U e X-P e la DX6 F8 o MX è possibile fissare lamiere o elementi in legno non solo su calcestruzzo ma anche su acciaio.
Chiodi X-P MX Chiodi X-U MXFORMAZIONE ONLINE PER GLI OPERATORI ADDETTI AL FISSAGGIO DIRETTO

Il nostro corso di formazione online è pensato per tutti i professionisti dell'edilizia che vogliono capire meglio gli aspetti fondamentali del fissaggio diretto: il corso online insegnerà ad utilizzare gli attrezzi in modo sicuro, con la massima produttività e comfort. Verrà insegnato come maneggiare gli attrezzi, come eseguire la manutenzione e come individuare e risolvere i guasti. Una volta completato positivamente il corso, ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione al corso per il corretto uso dei nostri attrezzi di fisssaggio diretto.
Scopri di più sul corso di formazione per operatori online