- Pagina iniziale
- Nuovi Prodotti Hilti: Strumenti Innovativi per il Cantiere
- Smerigliatrice a batteria AG 150/125-A36
Smerigliatrice a batteria AG 150/125-A36
Stesse prestazioni degli attrezzi con cavo ma la flessibilità degli attrezzi a batteria

Ne hai abbastanza di prolunghe e avvolgicavi sparsi nel cantiere e non tutti i lavori possono essere eseguiti con una smerigliatrice angolare a batteria?
La nuova smerigliatrici AG 36V è potente, ergonomica e sicura; è la miglior smerigliatrice sul mercato insieme al pacco a batteria 36V 5,2Ah che offre una elevata energia d’usare pari a 180Wh con le stesse prestazioni di un attrezzo a filo.
Le due smerigliatrici angolare AG 150-A36 e AG 125-A36 sono dotate di:
- Motore senza spazzole ad induzione magnetica che rende l’attrezzo più durevole dei tradizionali carboncini;
- Interruttore di sicurezza col blocco dell’accensione per la massima sicurezza;
- Il freno disco più veloce del mercato che garantisce, una volta rilasciato l’interruttore, il completo fermo del disco entro a 1 secondo;
- Sistema Hilti ATC: la regolazione attiva della coppia che fornisce massima sicurezza grazie al blocco automatico dell’attrezzo in caso di criticità;
- Smart Power: il controllo intelligente della potenza erogata in base al carico applicato, generando prestazioni ottimali e maggiore durata del attrezzo;
- Hilti CPC “Cordless Power Care”: serve a fornire più potenza agli attrezzi a batteria e ridurre i costi di gestioni tramite una prestazione elettronica intelligente e un robusto alloggiamento per la batteria;
- Impugnatura snella e perfetto bilanciamento del corpo macchina con la batteria, solo 3,5 kilogrammi.

Taglio e smerigliatura di materiali a base minerale
Novità assoluta per quanto riguarda lavori di taglio su basi minerali: il primo attrezzo a batteria con la stessa potenza degli attrezzi a cavo.

Taglio e smerigliatura su metallo
Sia che si tratti di tagliare guardrail, passerelle per cavi, ferri di armatura, lamiere o profili: la smerigliatrice angolare rappresenta la soluzione ideale.

Smerigliatura di materiali a base minerale
Lavora in assenza di polvere: con aspiratori e cappe di protezione dalla polvere Hilti compatibili.

Smerigliatura di materiali metallici
Per risultati lavorativi ottimali offriamo una gamma di dischi diamantati da taglio e dischi abrasivi. Per una maggiore sicurezza sul lavoro, tutte le smerigliatrici angolari a batteria sono dotate di una protezione adeguata.