- Pagina iniziale
- Diamond Grinding
- Sistemi di levigatura a diamante manuali
LEVIGATRICI A DIAMANTE HILTI
La dotazione migliore: i nostri speciali sistemi di levigatura a diamante manuale per pareti e pavimenti sono realizzati per soddisfare al meglio le tue esigenze
Levigatura, livellamento, irruvidimento e asportazione di calcestruzzo – con le levigatrici di Hilti si dispone dell'attrezzatura migliore: la potente levigatrice a diamante DGH 150 è perfetta per i lavori su pavimento e rimozione di rivestimenti. E con la pratica levigatrice a diamante DGH 130, tutti i lavori su parete vengono completati con una qualità ottimale. Grazie al design particolarmente ergonomico di entrambi gli apparecchi il lavoro è sempre comodo e senza polvere – anche quando occorre dedicarvi più tempo del previsto.
QUAL È IL LAVORO DA FARE?
Levigatura a parete:
La levigatrice a diamante DGH 130 è stata appositamente progettata per l'uso a parete. Può essere utilizzata per lisciare facilmente i muri di cemento e prepararli per la pittura. Per il calcestruzzo a vista, utilizza i nostri nuovi pad di finitura per superfici perfettamente levigate - senza fastidiose e lunghe rilavorazioni. Con l'ultimo aggiornamento della DGH 130 è ora possibile cambiare i platorelli e i pad di finitura senza accessori. In questo modo si elimina la faticosa ricerca della chiave giusta e il lavoro può essere ripreso rapidamente dopo un cambio di platorello senza interruzioni aggiuntive.
Levigatura a pavimento e rimozione di rivestimenti:
La levigatrice a diamante DGH 150 è un attrezzo potente e ben bilanciato per l'impiego su pavimenti in calcestruzzo e rimozione di diversi materiali: il partner ideale per appiattire, livellare e irruvidire oltre ad asportare vernici, colori e altri rivestimenti.
Opinioni dei clienti: levigatrice a diamante DGH 130

Levigatrici a diamante
-
HILTI COUNTER Levigatrice a diamante per solette in calcestruzzo. Scopri di più >> -
HILTI COUNTER Levigatrice a diamante per pareti. Scopri di più >>

Con la tecnica a diamante è possibile levigare e lucidare in modo comodo e veloce. Purtroppo spesso queste applicazioni generano una grande quantità di polvere potenzialmente dannosa. Il rispetto delle disposizioni relative alle polveri è pertanto un obbligo, non da ultimo per tutelare la propria salute. Ma levigare significa solo polvere oppure anche altro?

Con le nostre levigatrici a diamante abbinate agli aspiratori Hilti VC la polvere non ha più chance. Le nostre levigatrici a diamante sono state realizzate per essere collegate in continuo agli aspiratori Hilti. Quindi in pratica si lavora senza polvere. I tubo di aspirazione si inserisce facilmente e l'altezza della cappa antipolvere può essere adattata. Durante i lavori in angoli ristretti, la cappa antipolvere può essere ruotata, in modo da raggiungere tutti i punti più difficili.
LEVIGATRICE A DIAMANTE DGH 130: LO SPECIALISTA PER PARETI

- Quest'ultima aggiunta al nostro team di smerigliatrici per calcestruzzo è stata specificamente progettata per rifinire senza sforzo le pareti in calcestruzzo. Il DGH 130 ti aiuta a massimizzare la tua produttività nelle applicazioni di finitura e levigatura.
- L'impugnatura ergonomica della testa e l'aspirazione che riduce la fatica tengono l'utensile alla parete senza praticamente alcuno sforzo da parte tua. Questo facilita il tuo lavoro: puoi lavorare più a lungo senza interruzioni e quindi levigare fino al 50% di pareti in più al giorno rispetto a una smerigliatrice angolare convenzionale.
- Con i nuovi innovativi pad di finitura Hilti è possibile smerigliare e levigare con un solo utensile.
- Riduci al minimo l'emissione di polvere grazie al collegamento dell'aspirapolvere di facile utilizzo con ingresso ad angolo e regolazione in altezza. Inoltre, la cappa parapolvere può essere facilmente regolata in altezza e consente un facile accesso agli angoli e ai bordi.
- La produttività è aumentata grazie al cambio senza utensili dei platorelli e dei pad di finitura. In questo modo si elimina la faticosa ricerca della chiave giusta e il lavoro può essere ripreso rapidamente e senza molte interruzioni dopo un cambio di inserto.
PLATORELLI E PAD DI FINITURA
Con la nostra gamma completa di platorelli per la DGH 130, a cui si aggiunge un nuovo assortimento di pad di finitura, la qualità ottimale della superficie di finitura è presto realtà.

Platorello universale - scegliere in base al tipo di lavoro tra le categorie SPX, SP o P.
- Una speciale affilatura dei segmenti durante la produzione riduce le tracce di graffi. E di conseguenza non è più necessaria una rifinitura successiva.
- L'elevato numero di sovrapposizioni di segmenti offre un eccellente accesso dai bordi.
- Una miscela diamantata ottimizzata e un design del corpo in acciaio all'avanguardia permettono di lavorare a una velocità elevata.

2° passo
I pad di finitura ideati in modo specifico per la DGH 130 permettono di ottenere una qualità della finitura di superficie ancora migliore.
- Perfette superfici in calcestruzzo: assenza di graffi e solchi.
- Grana da «grezza» per una piccola e veloce correzione, a «extra-fine» per la realizzazione di cemento a vista.
- Eccezionale rapporto prezzo-prestazioni.
LEVIGATRICE A DIAMANTE DGH 150: LA LEVIGATRICE UNIVERSALE

La DGH 150 è il successore del collaudato DG 150 e diventa ancora più pratica integrando il convertitore di potenza. È leggera, comoda e facile da usare. Con il motore brushless, la DGH 150 sbaraglia la concorrenza ed esegue anche i lavori più impegnativi.
- Grazie alla ineguagliata capacità di asportazione è possibile levigare fino al 100% in più di materiale al giorno rispetto alle prestazioni di una smerigliatrice angolare tradizionale.
- Le disposizioni relative alla produzione di polveri vengono rispettate grazie all'attacco per vuoto con accesso angolare e regolazione dell'altezza.
Presentazione: LEVIGATRICE A DIAMANTE DGH 150

PLATORELLI UNIVERSALI E SPECIALI
Abbiamo sviluppato una gamma di platorelli premium per le nostre levigatrici che offrono velocità di rimozione e durata senza pari. Tutti i platorelli SPX hanno una composizione specifica del segmento diamantato che garantisce altissime prestazioni e basse vibrazioni.
Prodotti accessori
-
SPX Universal
La tuttofare per la levigatura di calcestruzzo, massetto e pietra naturale.
Scopri di più su SPX UniversalSPX Abrasivo
Offre una levigatura veloce e una lunga durata su materiali abrasivi e cemento fresco.
Scopri di più su SPX AbrasivoRimozione del rivestimento SPX
Platorello diamantato dalle prestazioni eccezionali per rimuovere tutti i tipi di rivestimento sottili come vernici, adesivi e resina epossidica.
Scopri di più su rimozione del rivestimento SPXResina epossidica SPX
Platorello diamantato dalle prestazioni eccezionali per rimuovere tutti i tipi di rivestimento spesso come poliuretani, resina epossidica e plastica.
Scopri di più su resina epossidica SPXSPX Per levigatura
Platorello diamantato per le esigenze più elevate di levigatura su calcestruzzo, pietra naturale e massetto di qualsiasi tipo.
Scopri di più su SPX per levigaturaSP Universal
Platorello di qualità elevata per la levigatura rapida di calcestruzzo, massetto e pietra naturale.
Scopri di più su SP UniversalP Universal
Platorello di qualità elevata per la levigatura di qualsiasi tipo di calcestruzzo, massetto e pietra naturale.
Scopri di più su P Universal