Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

2099 Prodotti per "lama sega a nastro sb"

Filtro

Nuovo

Mensola FOX V L


Descrizione
Mensola a parete versatile per l'installazione di sottostrutture di facciata "rainscreen"
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Larghezza
46 mm
Altezza
150 mm
Modulo di ricambio SPX-L


Descrizione
Modulo X-Change di alta qualità per la carotatura con attrezzi a bassa potenza ((<2,5 kW) in tutti i tipi di calcestruzzo
Da utilizzare con
DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Materiali di base
Calcestruzzo
Modalità di perforazione
Montato su telaio
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Modulo di ricambio SPX-H


Descrizione
Modulo X-Change di alta qualità per la carotatura con attrezzi a elevata potenza ((>2,5 kW) in tutti i tipi di calcestruzzo
Da utilizzare con
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Materiali di base
Calcestruzzo
Modalità di perforazione
Montato su telaio
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Set accessori DD M16
Descrizione
Set accessori per il fissaggio di telai per carotatrice
Tipo di accessorio
Elementi di fissaggio
Informazioni addizionali degli accessori
Accessori per fissare telai per carotatrice con tasselli M16
Caricabatterie da auto C4/36-DC


Descrizione
Caricabatterie DC multitensione per auto adatto a tutte le batterie Li-ion Hilti
Compatibilità del sistema a batteria
14 V, 22 V, 36 V
Potenza d'uscita
60 w
Corrente in uscita
4 A
Attrezzo di posa TE-C HEX, TE-Y HEX
Descrizione
Attrezzo di posa per barre filettate a testa esagonale con fiala pre-dosata
Nessun dato tecnico disponibile
Attrezzo di posa HSV/HSA/HST/KB3/KB-TZ2
Descrizione
Attrezzo di posa per l'inserimento di tasselli a espansione compatibili nel calcestruzzo
Nessun dato tecnico disponibile
Tassello per soffitto calcestruzzo DBZ
Descrizione
Tassello a battere metallico di tipo economico per applicazioni di sigillatura su calcestruzzo
Configurazione testa
Testa piatta
Condizioni ambientali
All'interno, condizioni secche
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Prigionieri filettati X-M6-7 B3 P7
Descrizione
Prigioniero filettato M6 utilizzabile con l'inchiodatrice a gas cordless BX 3
Materiali di base
Acciaio, Calcestruzzo (morbido), Muratura (blocco in calcestruzzo riempito con malta), Muratura (mattone pieno in pietra calcarea)
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm
Condizioni Ambientali
Interno secco
Tappi sigillanti CFS-T RR
Descrizione
Tappo sigillante adatto a moduli di sigillatura cavi/tubi multipli in attraversamenti circolari
Approvazioni
UL
Range di resistenza alle temperature
-40 - 50 °C
Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1)
E
Angolare preassemblato MQW-Q2
Descrizione
Angolare preassemblato a 90 gradi zincato per il collegamento di più binari MQ
Misura chiave
17 mm
Composizione materiale
Angolare: DD11 - DIN EN 10111, Bullone: M10 grado 8.8 - DIN ISO 898
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
MQN-C


Descrizione
Bullone di collegamento zincato per unire qualsiasi elemento con un foro a farfalla
Classe di prodotti
Ultimate
Composizione materiale
Piastra: Acciaio S355J2 DIN EN 10025-2, Dado: S355MC - DIN EN 10149-2, Bullone: grado 8.8 - DIN EN ISO 898
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Morsetto (puntone su calcestruzzo) MQB
Descrizione
Morsetto zincato per il collegamento a croce di un binario MQ al calcestruzzo
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Spessore materiale
4 mm
MM-ST


Descrizione
Piastra morsetto zincata preassemblata per tubazioni, per il collegamento rapido a binari MM
Classe di prodotti
Ultimate
Composizione materiale
Piastra: DD11 - DIN EN 10111, Dado: DC04 - DIN EN 10130
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
MQP-F


Descrizione
Base binario zincato a caldo (HDG) per il fissaggio di binari al calcestruzzo
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
MQV 2/2 D-F


Descrizione
Staffa per binario zincata a caldo per il fissaggio dei binari al calcestruzzo
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Spessore materiale
4 mm
Dado per manicotto rotondo
Descrizione
Dado per manicotto in acciaio inossidabile (A4) per espandere le barre filettate
Grado materiale necessario
A2, A4
Composizione materiale
Acciaio inox A4-70
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Schiuma isolante CF 812 CC flessibile
Descrizione
Schiuma isolante flessibile, ideale per tutti gli edifici sigillati e a bassa energia
Resa della schiuma (fino a)
40 l
Tempo di taglio appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa)
25 min
Contenuto per bombola/cartuccia
750 ml

Nuovo

AF-CA H + DD-HD 30 CA + DD HD30 ES
Descrizione
Unità di avanzamento automatico Cut Assist per aiutare il processo di foratura con sistemi di carotaggio a diamante a telaio - da utilizzare con la DD 250-CA
Da utilizzare con
DD 250-CA
Peso
4.2 kg
Dimensioni (LxPxH)
176 x 137 x 325 mm

Nuovo

AF-CA H + ind. Pr. DD HD30 ES
Descrizione
Unità di avanzamento automatico Cut Assist per aiutare il processo di foratura con sistemi di carotaggio a diamante a telaio - da utilizzare con la DD 250-CA
Da utilizzare con
DD 250-CA
Peso
4.2 kg
Dimensioni (LxPxH)
176 x 137 x 325 mm
Binario guida SC GR-1400
Descrizione
Binario di guida per seghe circolari
Tipo di accessorio
Binari guida
Lunghezza
1400 mm
Guida chiodo X-462-F8
Descrizione
Guide chiodo e accessori per le inchiodatrici a polvere DX 462 e DX A40
Alimentazione chiodi
Chiodo singolo
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 462 F8, DX 462 F8S12
Informazioni addizionali degli accessori
Guida chiodo per DX 462
Guida chiodo X-462-F8S12
Descrizione
Guide chiodo e accessori per le inchiodatrici a polvere DX 462 e DX A40
Alimentazione chiodi
Chiodo singolo
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 462 F8, DX 462 F8S12
Informazioni addizionali degli accessori
Guida chiodo per DX 462

Nuovo

Portacartucce CD 4 600ml aluminium
Descrizione
Gamma completa di accessori per erogatore a batteria per ancoranti chimici CD 4-A22
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Portacartucce CD 4 310ml plastica
Descrizione
Gamma completa di accessori per erogatore a batteria per ancoranti chimici CD 4-A22
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Portacartucce CD 4 600ml Al lungo
Descrizione
Gamma completa di accessori per erogatore a batteria per ancoranti chimici CD 4-A22
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Portacartucce CD 4 310ml PL corto
Descrizione
Gamma completa di accessori per erogatore a batteria per ancoranti chimici CD 4-A22
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Cappuccio CD 4 aluminium
Descrizione
Gamma completa di accessori per erogatore a batteria per ancoranti chimici CD 4-A22
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Parte impugnatura CD 4


Descrizione
Gamma completa di accessori per erogatore a batteria per ancoranti chimici CD 4-A22
Nessun dato tecnico disponibile
Attrezzo di posa HSD-G M16 5/8"X65
Descrizione
Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Nessun dato tecnico disponibile
Attrezzo di posa HSD-G M20 3/4"X80
Descrizione
Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Nessun dato tecnico disponibile
Attrezzo di posa HSD-G M6 1/4"X25/30
Descrizione
Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Nessun dato tecnico disponibile
Attrezzo di posa HSD-G M10 3/8"x30
Descrizione
Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Nessun dato tecnico disponibile
Attrezzo di posa HSD-G M6 1/4"X25
Descrizione
Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Nessun dato tecnico disponibile
Attrezzo di posa HSD-G M8 5/16"X30
Descrizione
Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Nessun dato tecnico disponibile
Attrezzo di posa HSD-G M8 5/16"x40
Descrizione
Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Nessun dato tecnico disponibile
Attrezzo di posa HSD-G M10 3/8"X40
Descrizione
Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Nessun dato tecnico disponibile
Attrezzo di posa HSD-G M12 1/2"X50
Descrizione
Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Nessun dato tecnico disponibile
Set accessori DD M12 S
Descrizione
Set accessori per il fissaggio di telai per carotatrice
Tipo di accessorio
Elementi di fissaggio
Informazioni addizionali degli accessori
Accessori per fissare telai per carotatrice con tasselli M12 (alberino compatto e dado)
Set accessori DD M12 L
Descrizione
Set accessori per il fissaggio di telai per carotatrice
Tipo di accessorio
Elementi di fissaggio
Informazioni addizionali degli accessori
Accessori per fissare telai per carotatrice con tasselli M12 (alberino grande e dado)

Nuovo

AF-CA L + DD-ST 150/160-D
Descrizione
Unità di avanzamento automatico Cut Assist per aiutare il processo di foratura con sistemi di carotaggio a diamante a telaio - da utilizzare con la DD 150-U (03)
Da utilizzare con
DD 150-U
Peso
4.2 kg
Dimensioni (LxPxH)
176 x 137 x 325 mm

Nuovo

Set punte per perforatore sistema metrico TE-C (SDS Plus)
Descrizione
Set di punte per perforatori SDS Plus (TE-C) di alta qualità con diversi diametri e lunghezze
Connettore
TE-C (SDS Plus)
Materiale base
Calcestruzzo, Mattone, Muratura, Blocchi in arenaria
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione
i prodotti di questo gruppo usano un attacco del tipo Hilti TE-C (chiamati generalmente SDS-Plus).
Disco da taglio acciaio AC-D GS
Descrizione
Disco da taglio in acciaio generico di maggior durata per troncatrici manuali a scoppio
Classe di prodotti
Premium
Materiale base
Acciaio
Tipo di attrezzo
Troncatrice manuale a scoppio
Fustelle 6T DIN per rame
Descrizione
Dadi 6-ton DIN per capicorda in rame e connettori fino a 300 mm²
Nessun dato tecnico disponibile
Fustelle 12T DIN per rame
Descrizione
Dadi 12-ton DIN per capicorda e connettori in rame fino a 300 mm²
Nessun dato tecnico disponibile
Fustelle 12T DIN per alluminio
Descrizione
Dadi 12-ton DIN per capicorda e connettori in alluminio fino a 300 mm²
Nessun dato tecnico disponibile
Fustelle 6T DIN per alluminio
Descrizione
Dadi 6-ton DIN per capicorda e connettori in alluminio fino a 300 mm²
Nessun dato tecnico disponibile
Barra di ancoraggio HAS 8.8 HDG
Descrizione
Barra di ancoraggio pretagliata per ancoraggio ibrido/epossodico a iniezione su calcestruzzo e muratura
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, grado 8.8, zincato a caldo
PROFIS Software
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Barra di ancoraggio HAS 5.8 HDG
Descrizione
Barra di ancoraggio pretagliata per ancoraggio ibrido/epossodico a iniezione su calcestruzzo e muratura
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, grado 5.8, zincato a caldo
PROFIS Software
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Barra di ancoraggio HAS 5.8
Descrizione
Barra di ancoraggio pretagliata per ancoraggio ibrido/epossodico a iniezione su calcestruzzo e muratura
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, grado 5.8, zincato
PROFIS Software
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite

Nuovo

Ancorante in fiala HVU2
Descrizione
Fiala chimica ad alte prestazioni per ancoraggi a espansione per carichi pesanti su calcestruzzo
Certificazioni/Risultati dei test
ETA
PROFIS Software
Composizione materiale
Resina ibrida in uretano metacrilato
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico sismico
               I prodotti di questo gruppo sono conformi alle direttive LEED (progettazione energetica e ambientale)
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               I prodotti di questo gruppo sono certificati dalla National Sanitation Foundation per essere utilizzati nella produzione e gestione di prodotti alimentari, idrici e di consumo
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Tassello in plastica per telai HRD-HR2
Descrizione
Tassello in plastica per telai ad alte prestazioni (acciaio inox A2, testa esagonale)
Materiali di base
Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Calcestruzzo (nucleo cavo), Muratura (blocchi in calcestruzzo riempiti con malta), Muratura (forata), Muratura (solida)
Configurazione testa
Testa esagonale
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
Tassello in plastica per telai HRD-CR2
Descrizione
Tassello in plastica per telai ad alte prestazioni (acciaio inox A2, testa svasata)
Materiali di base
Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Calcestruzzo (nucleo cavo), Muratura (blocchi in calcestruzzo riempiti con malta), Muratura (forata), Muratura (solida)
Configurazione testa
Svasatura
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
Barra di ancoraggio HAS 8.8
Descrizione
Barra di ancoraggio pretagliata per ancoraggio ibrido/epossodico a iniezione su calcestruzzo e muratura
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, grado 8.8, zincato
PROFIS Software
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite

Nuovo

Pannello antifuoco CFS-CT HDB
Descrizione
Pannello rivestito di materiale antifuoco adatto per i sistemi a pannello singolo EI60.
Materiali di base
Calcestruzzo poroso, Calcestruzzo, Pannello in cartongesso, Muratura
Colore
Bianco
Range di temperatura di stoccaggio e trasporto
40 - -5 °C
               Questo prodotto fornisce un'elevata resistenza all'acqua e al vapore
               I prodotti di questo gruppo hanno un'elevata resistenza al fumo e al gas
               Questo prodotto fornisce un'elevata resistenza alla muffa e all'umidità
               Questo prodotto fornisce un elevato isolamento acustico
               Questo prodotto fornisce un elevato isolamento acustico
MQ-21 D-RA2


Descrizione
Binario doppio MQ in acciaio inossidabile (A2) per applicazioni per carichi medi-pesanti
Altezza
41.2 mm
Spessore materiale
2 mm
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4301 (A2) - EN 10088
Binario MQ-21 D-R
Descrizione
Binario doppio MQ in acciaio inossidabile (A4) per applicazioni per carichi medi-pesanti
Altezza
41 mm
Spessore materiale
2 mm
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Binario MQ-41 D-R
Descrizione
Binario doppio MQ in acciaio inossidabile (A4) per applicazioni per carichi medi-pesanti
Altezza
82.6 mm
Spessore materiale
2 mm
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Canale del puntone doppio MT-30D OC
Descrizione
Canale del puntone doppio uno dopo l'altro per ambienti esterni a basso inquinamento
Composizione materiale
S280GD
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - ZM
Spessore materiale
2 mm
Binario D-F MQ-21
Descrizione
Binario d'installazione doppio MQ zincato a caldo (HDG) per applicazioni per carichi pesanti
Altezza
41.2 mm
Spessore materiale
2 mm
Composizione materiale
S250GD - DIN EN 10346
Mostra 1201 - 1260 di 2099 Prodotti