Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

2885 Prodotti per "MANDRINI FILETTATI PER TRAPANO AVVITATORE A BATTER"

Filtro
MQW 45°/135°-F
Descrizione
Angolare zincato a caldo (HDG) di 45° o 135° per il collegamento di più binari MQ
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Spessore materiale
4 mm

Nuovo

Punto fisso universale medio MFP-UM2
Descrizione
Punto fisso zincato universale, rinforzato su entrambi i lati, per applicazioni medie fino a 14 kN
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Punto fisso universale pesante MFP-UHD
Descrizione
Doppio punto fisso zincato universale, rinforzato su un lato, per applicazioni pesanti fino a 36 kN
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Punto fisso compatto leggero MFP-CSL-I (isolato acusticamente)
Descrizione
Punto fisso zincato compatto con gomma isolante antirumori, per applicazioni extra leggere fino a 2 kN
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Punto fisso leggero MFP-LD
Descrizione
Doppio punto fisso zincato universale, rinforzato su un lato, per applicazioni leggere fino a 8 kN
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Punto fisso leggero MFP-LD2
Descrizione
Doppio punto fisso zincato, rinforzato su entrambi i lati, per applicazioni leggere fino a 8 kN
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Punto fisso universale leggero MFP-UL2
Descrizione
Punto fisso zincato universale, rinforzato su entrambi i lati, per applicazioni leggere fino a 4 kN
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Punto fisso universale leggero MFP-ULD
Descrizione
Doppio punto fisso zincato universale, rinforzato su un lato, per applicazioni leggere fino a 8 kN
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Barra di ancoraggio HIT-Z-D TP
Descrizione
Barra di ancoraggio per carichi dinamici ad alte prestazioni per ancoranti ibridi a iniezione (acciaio al carbonio), fissaggio passante e pre-fissaggio
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Condizioni ambientali
Interno secco
Materiali di base
Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
TE-SW-SM
ultimate


Descrizione
Scalpello TE-S per pareti, per eseguire aperture nel calcestruzzo
Connettore
TE-S
Lunghezza
300 mm
Classe di prodotti
Ultimate
i prodotti di questo tipo usano un attacco del tipo Hilti TE-S.
Cartucce di polvere marroni 6.8/11 M10 Clean-Tec
Descrizione
Cartucce Clean-Tec a nastro da utilizzare con inchiodatrici a polvere DX 351-BT e DX 351-BTG
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 351 BT, DX 351 BTG
Tipo propulsore
6,8/11 M10
Approvazioni
CE, CIP, PTB

Nuovo

Ancorante chimico epossidico HIT-RE 500 V4
Descrizione
Ancorante chimico epossidico a iniezione ad alte prestazioni con certificazioni per collegamenti di ferri di ripresa e ancoraggi per carichi pesanti
Materiali di base
Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Legno, Pietra naturale
Condizione materiale base
Ad acqua, A secco, Saturo d'acqua, Sommerso
Certificazioni/Risultati dei test
BZS/urto, DIBt, ETA, Incendio, Sismico
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico a fatica
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico sismico
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               Questo prodotto è incluso nel software di dettaglio PROFIS Rebar
               I prodotti di questo gruppo sono certificati dalla National Sanitation Foundation per essere utilizzati nella produzione e gestione di prodotti alimentari, idrici e di consumo
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Mensola MQK-72-F
Descrizione
Mensola zincata a caldo (HDG) con un binario singolo MQ con una altezza di 72 mm per applicazioni per carichi medi
Spessore materiale
Binario: 2,75 mm, piastra base: 10 mm
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Mensola MQK-41-F
Descrizione
Mensola zincata a caldo (HDG) con un binario singolo MQ con una altezza di 41 mm per applicazioni per carichi medi
Spessore materiale
Binario: 2 mm, piastra base: 8 mm
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Adattatore binario PMA 86
Descrizione
Attacchi a parete e adattatori per laser multidirezionali
Informazioni sul prodotto
Piede magnetico per il posizionamento del laser PM 40-MG sui profilati delle pareti a secco per creare linee a piombo.
Informazioni addizionali degli accessori
Adattatore binario per laser multilinea PM 40-MG
Mensola PMA 91
Descrizione
Attacchi a parete e adattatori per laser multidirezionali
Informazioni sul prodotto
Piede magnetico per il posizionamento di laser multidirezionali a linee e punti sui profilati delle pareti a secco. Con filettature da 1/4" e 5/8" per il montaggio su treppiede.
Attacco magnetico PMA 89
Descrizione
Attacchi a parete e adattatori per laser multidirezionali
Informazioni sul prodotto
Attacco magnetico regolabile in altezza con funzione di supporto a pavimento, filettature da 1/4" e 5/8" per il montaggio su treppiede. Per l'uso con laser multilinea
Mensola di serraggio PMA 93
Descrizione
Attacchi a parete e adattatori per laser multidirezionali
Informazioni sul prodotto
Staffa di supporto a morsetto per il fissaggio del laser su diversi oggetto, per es. tubi o l'asta telescopica PUA 10 e per creare inclinazioni.
Asta telescopica PUA 10
Descrizione
Attacchi a parete e adattatori per laser multidirezionali
Informazioni addizionali degli accessori
Utilizzabile con l'adattatore universale PMA 78, la lunghezza è regolabile da 1,51 a 3,40 m (59 1/16" e 133 7/8")
Gambi TE-Y SH


Descrizione
Gambi ultra robusti SDS Max (TE-Y) per connettere costipatori e teste boccole a un demolitore compatibile
Connettore
TE-Y (SDS Max)
Applicazione
Compattazione, Avvitamento di aste e perni, Preparazione della superficie
Classe di prodotti
Premium
i prodotti di questo gruppo usano un attacco del tipo Hilti TE-Y (chiamati generalmente SDS-Max).
Lama diamantata universale SP-T
Descrizione
Lama di taglio a diamante premium con corona continua, per il taglio di diversi materiali di base
Tipo di attrezzo
Smerigliatrice angolare
Materiale base
Muratura, Pietra naturale, Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
Classe di prodotti
Premium
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Lama diamantata universale SPX-SL
Descrizione
Lama di taglio a diamante di alta qualità con tecnologia Equidist per scanalare diversi materiali di base
Tipo di attrezzo
Scanalatrice
Materiale base
Muratura, Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
Classe di prodotti
Ultimate
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Vite autofilettante S-HP02SS
Descrizione
vite autofilettante S-HP02SS per fissaggi di pannelli a scomparsa in applicazioni di facciata ventilata
Tipo trasmissione a vite/cavità
TX 25 HF
Lunghezza (input)
9 mm
Materiali di base
Laminato ad alta pressione
Benda antifuoco CFS-B
Descrizione
Benda antifuoco per creare una barriera antifuoco e antifumo intorno a tubi non combustibili con isolamento combustibile
Materiali di base
Calcestruzzo, Muratura, Cartongesso, Legno
LEED VOC
N/A g/l
Classe di prodotti
Ultimate
               I prodotti di questo gruppo hanno un'elevata resistenza al fumo e al gas
               Questo prodotto fornisce un'elevata resistenza alla muffa e all'umidità
MM-WN


Descrizione
Dado ad alette zincato per il collegamento di componenti di sistemi di supporto modulare a binari MM
Classe di prodotti
Premium
Composizione materiale
Dado: DC04 - DIN EN 10130, Aletta: PA
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Dado ad alette MQM-F
Descrizione
Dado ad alette zincato a caldo (HDG) per il collegamento di componenti di sistemi di supporto modulare
Composizione materiale
Alette: plastica PA, Dado: C4C - DIN EN 10263
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Collegamento MIC-BA /H


Descrizione
Collegamenti zincati a caldo (HDG) di eccellente qualità per la massima versatilità con i sistemi modulari MI
Composizione materiale
Connettore: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; piastra di riscontro, piastra dentata: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; vite: acciaio grado 8.8; dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
HDG: collegamento min 55 µm - DIN EN ISO 1461; piastra di riscontro, piastra dentata, bullone, dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Punto fisso universale pesante MFP-UHD2
Descrizione
Doppio punto fisso zincato universale, rinforzato su entrambi i lati, per applicazioni pesanti fino a 36 kN
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Punto fisso leggero MFP-L-I (isolato acusticamente)
Descrizione
Punto fisso zincato, rinforzato su un lato, con isolamento acustico, per applicazioni leggere fino a 4 kN
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Punto fisso universale leggero MFP-ULD2
Descrizione
Doppio punto fisso zincato universale, rinforzato su entrambi i lati, per applicazioni leggere fino a 8 kN
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Piastra di giunzione MT-ES-60 OC
Descrizione
Connettore di giunzione per l'accoppiamento di canali per puntone MT-60 da un capo all'altro, per un uso esterno a basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Pulegge DSW-SPP PR
Descrizione
Accessori per passafilo per le tagliamuri a filo DS WS15, DS WSS30 e DS WS10
Tipo di accessorio
Ruote puleggia
Tubo flessibile estensione HIT-DL 10/0.8
Descrizione
Accessori di soffiaggio per resine a iniezione
Lunghezza
800 mm
Tubo prolunga HIT-VL 16/0.7
Descrizione
Accessori di soffiaggio per resine a iniezione
Lunghezza
680 mm
Sistema rimozione polvere HIT-DRS
Descrizione
Accessori di soffiaggio per resine a iniezione
Nessun dato tecnico disponibile
Tubo flessibile 1/4" cpl
Descrizione
Accessori di soffiaggio per resine a iniezione
Nessun dato tecnico disponibile
Pistola soffiante G 1/4"
Descrizione
Accessori di soffiaggio per resine a iniezione
Nessun dato tecnico disponibile
Frizione HIT-DL K
Descrizione
Accessori di soffiaggio per resine a iniezione
Nessun dato tecnico disponibile
Kit articoli di consumo DSH 700/900-X
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Kit articoli di consumo DSH 600-X
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Ruota DSH 600-X
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Ruote
Set attrezzi DSH 700/900
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Set attrezzi
Candela DSH (10)
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Filtro d'aria DSH 700/900-X (2)
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Filtro d'aria DSH 700/900-X (10)
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Filtro d'aria DSH 600-X (2)
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Filtro d'aria DSH 600-X (10)
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Contenitore DSH 900/380/470
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Candela DSH


Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Filtro carburante DSH
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Starter rope DSH (5)
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Corde DSH
Starter rope DSH (25)
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Corde DSH
Flangia DSH 600-X D60 set
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Flangia DSH 600-X D78 set
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Flangia DSH 700-X/ 900-X set
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Set attrezzi DSW-TS30
Descrizione
Set attrezzi per seghe a filo Hilti
Tipo di accessorio
Set attrezzi

Nuovo

Profilo MT-10 L


Descrizione
Binario con profilo a L ultraleggero
Composizione materiale
Acciaio S280 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - pre-zincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Pistone X-6-5-PGR
Descrizione
Pistoni e anelli di arresto per le inchiodatrici a polvere DX 6, DX 5 e DX 460
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 460 GR, DX 5 GR
Informazioni addizionali degli accessori
Pistone per DX 5 / DX 460 (applicazioni di grigliati)
Corona SP-H


Descrizione
Corona diamantata Premium (52-202 mm) per tutti i tipi di calcestruzzo – per attrezzi a elevata potenza (>2,5 kW), senza connettore
Da utilizzare con
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Materiali di base
Calcestruzzo
Modalità di perforazione
Montato su telaio
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Ancorante chimico HIT-HY 170
Descrizione
Ancorante chimico ibrido a iniezione ad alte prestazioni certificato per uso quotidiano per ferri di armatura post-installati su calcestruzzo e muratura
Materiali di base
Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (forata), Muratura (solida)
Condizione materiale base
Ad acqua, A secco
Certificazioni/Risultati dei test
DIBt, ETA, Sismico
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico sismico
               I prodotti di questo gruppo sono conformi alle direttive LEED (progettazione energetica e ambientale)
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Mostra 1681 - 1740 di 2885 Prodotti