Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

2884 Prodotti per "MANDRINI FILETTATI PER TRAPANO AVVITATORE A BATTER"

Filtro
Telai di attraversamento CFS-T SSF
Descrizione
Telai di attraversamento per l'inserimento di moduli antifuoco per la sigillatura di attraversamenti di cavi/tubi – con flangia per saldatura o imbullonatura a paratie e coperture in acciaio
Range di resistenza alle temperature
-40 - 50 °C
Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1)
E
Classe di prodotti
Standard
Viti autoperforanti metalliche S-MD 03 Z
Descrizione
Vite autoperforante (acciaio al carbonio zincato) senza rondella per fissaggi di metallo su metallo di medio spessore (fino a 6 mm)
Tipo trasmissione a vite/cavità
Testa esagonale
Materiali di base
Acciaio al carbonio
Tipo vite
Viti per metallo
               Le viti autoperforanti con rondella di tenuta Hilti forniscono una maggiore velocità di foratura ed eccezionali caratteristiche di sigillatura
Set di piastre di ancoraggio CFS-T SBS
Descrizione
Set di piastre di ancoraggio per fissare moduli cavi dentro a un telaio di attraversamento e aumentare la tenuta alla pressione
Range di resistenza alle temperature
-40 - 50 °C
Collegamento MIC-90-LH
Descrizione
Collegamento zincato a caldo (HDG) di eccellente qualità per la massima versatilità di carico con i sistemi modulari MI e MIQ
Composizione materiale
C30 - DIN EN 10250-2
Trattamento superficiale
HDG: 55 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Punto fisso universale medio MFP-UM-I (con isolamento acustico)
Descrizione
Punto fisso zincato universale, rinforzato su di un lato, con isolamento acustico per applicazioni di media intensità fino a 14 kN
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Punta in cobalto HSS-Co
Descrizione
Punta di cobalto HSS di alta qualità per realizzare fori di piccolo diametro nell'acciaio e nell'acciaio inox ≤1100 N/mm², conforme alla norma DIN 338 / 340
Connettore
Gambo morbido
DIN
DIN 338
Indicat profondit DCH 300-X/ DCH 300
Descrizione
Accessorio per sistemi manuali elettrici da taglio a diamante DCH
Tipo di accessorio
Calibri di profondità
Indicat profondit DCH 230
Descrizione
Accessorio per sistemi manuali elettrici da taglio a diamante DCH
Tipo di accessorio
Calibri di profondità
Set di conversione DCH 230 / 180-SL
Descrizione
Accessorio per sistemi manuali elettrici da taglio a diamante DCH
Tipo di accessorio
Altro
Informazioni addizionali degli accessori
Per convertire il DCH 230 in una cesoia DCH 180-SL
Valigetta DCH 230 / 300
Descrizione
Accessorio per sistemi manuali elettrici da taglio a diamante DCH
Tipo di accessorio
Valigette per attrezzi
Soft bag DWS


Descrizione
Aggiunte/ricambi opzionali per le levigatrici per cartongesso a manico lungo DWS 225
Nessun dato tecnico disponibile
Cavo DWS 230V


Descrizione
Aggiunte/ricambi opzionali per le levigatrici per cartongesso a manico lungo DWS 225
Nessun dato tecnico disponibile
Platorello corpo base DWS
Descrizione
Aggiunte/ricambi opzionali per le levigatrici per cartongesso a manico lungo DWS 225
Nessun dato tecnico disponibile
Sanding disc interface pad DWS
Descrizione
Aggiunte/ricambi opzionali per le levigatrici per cartongesso a manico lungo DWS 225
Nessun dato tecnico disponibile
Tassello di tensionamento HZA-R
Descrizione
Tassello a trazione (acciaio inox e ferri di ripresa)
Composizione materiale
Acciaio inox, A4
Condizioni ambientali
Aree costiere/Strade con sale antigelo, Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni con elevato inquinamento industriale
Materiali di base
Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico sismico
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Dado esagonale zincato grado 8 DIN 934
Descrizione
Dado esagonale zincato grado 8 corrispondente a DIN 934
Composizione materiale
Acciaio grado 8
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Gamma di carico
Uso medio

Nuovo

Viti autoperforanti bimetalliche S-MS 51S 6.0
Descrizione
Viti bimetalliche autoperforanti (acciaio inox A2) con rondella per il fissaggio senza trucioli su materiale di base in acciaio e alluminio
Tipo trasmissione a vite/cavità
Esagono 8
Misura rondella
16 mm
Materiali di base
Alluminio, Metallo, Acciaio

Nuovo

Viti autoperforanti metalliche S-MD 23 Z
Descrizione
Vite autoperforante (acciaio al carbonio zincato) con flangia calettata per fissaggi di metallo su metallo di medio spessore (fino a 6 mm)
Tipo trasmissione a vite/cavità
Esagono 8
Misura rondella
15 mm
Materiali di base
Acciaio al carbonio, HTU (binario gettato in opera)
               Le viti autoperforanti con rondella di tenuta Hilti forniscono una maggiore velocità di foratura ed eccezionali caratteristiche di sigillatura

Nuovo

Viti autoperforanti metalliche S-MD55Z
Descrizione
Vite autoperforante (acciaio al carbonio zincato) con rondella da 16 mm per fissaggi di metallo su metallo spesso (fino a 15 mm)
Tipo trasmissione a vite/cavità
Esagono 8
Misura rondella
16 mm
Materiali di base
Acciaio al carbonio
               Le viti autoperforanti con rondella di tenuta Hilti forniscono una maggiore velocità di foratura ed eccezionali caratteristiche di sigillatura
Viti autoperforanti metalliche S-MD65Z
Descrizione
Vite autoperforante (acciaio al carbonio zincato) con rondella da 19 mm per fissaggi di metallo su metallo spesso (fino a 15 mm)
Tipo trasmissione a vite/cavità
Esagono 8
Misura rondella
19 mm
Materiali di base
Acciaio al carbonio
               Le viti autoperforanti con rondella di tenuta Hilti forniscono una maggiore velocità di foratura ed eccezionali caratteristiche di sigillatura

Nuovo

Viti autofilettanti S-MP 53 S
Descrizione
Vite autofilettante (acciaio inox A2) con rondella da 16 mm per il fissaggio su telai in legno o acciaio/alluminio sottile
Tipo trasmissione a vite/cavità
Esagonale 3/8
Misura rondella
16 mm
Materiali di base
Legno, Acciaio al carbonio, Alluminio

Nuovo

Collare di refrigerazione punto fisso MFP-KF
Descrizione
Collare a punto fisso di ultima generazione, con isolamento ad elevata densità per compensare gli allungamenti dei tubi nelle applicazioni di raffreddamento
Approvazioni
Classe incendio B2
Resistenza termica
-45 - 105 °C
Composizione materiale
Schiuma di poliuretano a celle chiuse
Flangia raso parete DS-FCA 60-110
Descrizione
Flange a filo parete per le tagliamuri DST 10-CA, DST 20-CA, DS TS20-E e DS TS32/LP32
Tipo di accessorio
Flange
TE-SW-FM
ultimate


Descrizione
Scalpello TE-S per pareti, per una demolizione leggera precisa e controllata
Connettore
TE-S
Lunghezza
300 mm
Larghezza
23 mm
i prodotti di questo tipo usano un attacco del tipo Hilti TE-S.

Nuovo

Ancorante chimico HY 200-R V3
Descrizione
Ancorante chimico ibrido a iniezione ad alte prestazioni certificato per uso quotidiano per collegamenti di ferri di armatura post-installati e il fissaggio di piastre di base strutturali
Materiali di base
Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (leggero), Calcestruzzo (non fessurato)
Condizione materiale base
Ad acqua, A secco
Certificazioni/Risultati dei test
Approvazione DOT (contattare Hilti), DIBt, ETA, Fatica, Incendio, LABC, Rapporto ICC-ES (calcestruzzo), Rapporto ICC-ES (muratura), Sismico
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Accoppiamento BS (M24)
Descrizione
Attacco per inserti di carotaggio a diamante con filettatura M24
Connettore
BS (1-1/4")
Accoppiamento BR (M24)
Descrizione
Attacco per inserti di carotaggio a diamante con filettatura M24
Connettore
BR (1/2)"
Accoppiamento M16 (M41)
Descrizione
Attacco per inserti di carotatura a diamante con filettatura M41
Connettore
M16
Accoppiamento BI (M41)
Descrizione
Attacco per inserti di carotatura a diamante con filettatura M41
Connettore
BI (Hilti)
Accoppiamento BR (M41)
Descrizione
Attacco per inserti di carotatura a diamante con filettatura M41
Connettore
BR (1/2)"
Accoppiamento BU (M41)
Descrizione
Attacco per inserti di carotatura a diamante con filettatura M41
Connettore
BU (Hilti)
Accoppiamento BS (M41)
Descrizione
Attacco per inserti di carotatura a diamante con filettatura M41
Connettore
BS (1-1/4")
Accoppiamento BL (M41)
Descrizione
Attacco per inserti di carotatura a diamante con filettatura M41
Connettore
BL (Hilti)
Accoppiamento BI (M24)
Descrizione
Attacco per inserti di carotaggio a diamante con filettatura M24
Connettore
BI (Hilti)

Nuovo

Guida chiodo X-6-FGR


Descrizione
Guide chiodo di ricambio per l'inchiodatrice a polvere DX 6
Alimentazione chiodi
Singolo
Guida chiodo X-FG8L351 cpl
Descrizione
Guide e magazzini chiodo per l'inchiodatrice a polvere DX 351
Alimentazione chiodi
Chiodo singolo
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 351
Informazioni addizionali degli accessori
Guida chiodo per DX 351
Caricatore chiodi X-MX 27 cpl
Descrizione
Guide e magazzini chiodo per l'inchiodatrice a polvere DX 351
Alimentazione chiodi
10 chiodi
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 351
Informazioni addizionali degli accessori
Caricatore chiodi per DX 351 (X-MX 27 gruppi)
Caricatore chiodi MX 72 cpl
Descrizione
Magazzini per le inchiodatrici a polvere DX 5 e DX 460
Alimentazione chiodi
10 chiodi
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 460 MX, DX 5 MX
Guida chiodo X-76-F-15
Descrizione
Guide e magazzini chiodo per l'inchiodatrice a polvere DX 76
Alimentazione chiodi
Chiodo singolo
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 76
Informazioni addizionali degli accessori
Guida chiodo X-76-F-15 per sistemi di fissaggio singoli per la copertura dell'impalcato
Guida chiodo X-76-F-HVB
Descrizione
Guide e magazzini chiodo per l'inchiodatrice a polvere DX 76
Alimentazione chiodi
Chiodo singolo
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 76
Informazioni addizionali degli accessori
Guida chiodo X-76-F-HVB per connettori a taglio HVB
Guida chiodo X-76-F-10
Descrizione
Guide e magazzini chiodo per l'inchiodatrice a polvere DX 76
Alimentazione chiodi
Chiodo singolo
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 76
Caricatore chiodi MX 76
Descrizione
Guide e magazzini chiodo per l'inchiodatrice a polvere DX 76
Alimentazione chiodi
10 chiodi
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 76
Informazioni addizionali degli accessori
Caricatore chiodi MX 76 per DX 76

Nuovo

Guida chiodo X-6-F8


Descrizione
Guide chiodo di ricambio per l'inchiodatrice a polvere DX 6
Alimentazione chiodi
Singolo

Nuovo

Guida chiodo X-6-F8 N15
Descrizione
Guide chiodo di ricambio per l'inchiodatrice a polvere DX 6
Alimentazione chiodi
Singolo

Nuovo

Guida chiodo X-6-F8 N10
Descrizione
Guide chiodo di ricambio per l'inchiodatrice a polvere DX 6
Alimentazione chiodi
Singolo

Nuovo

Guida chiodo X-6-F10


Descrizione
Guide chiodo di ricambio per l'inchiodatrice a polvere DX 6
Alimentazione chiodi
Singolo

Nuovo

Guida chiodo X-6-FIE-L


Descrizione
Guide chiodo di ricambio per l'inchiodatrice a polvere DX 6
Alimentazione chiodi
Singolo

Nuovo

Guida chiodo X-6-FIE-XL
Descrizione
Guide chiodo di ricambio per l'inchiodatrice a polvere DX 6
Alimentazione chiodi
Singolo

Nuovo

Bullone twist-lock MT-TLB
Descrizione
Dado da inserire nei binari MT per il fissaggio di elementi secondari - versione zincata
Composizione materiale
ISO 898-1 8.8
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Corona perforatore TE-C-DS (SDS Plus)
Descrizione
Corona per perforatori SDS Plus (TE-C) per tagliare fori nel calcestruzzo leggero
Connettore
TE-C (SDS Plus)
Materiale base
Muratura, Legno, Cartongesso, Mattone, Calcestruzzo leggero, Blocchi in arenaria, Piastrelle/tegole
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione, Foratura
i prodotti di questo gruppo usano un attacco del tipo Hilti TE-C (chiamati generalmente SDS-Plus).
Dado flangiato esagonale zincato
Descrizione
Dado esagonale zincato con flangia corrispondente a DIN 6923 8
Composizione materiale
Acciaio grado 8
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Gamma di carico
Uso normale
Modulo di ricambio SPX-L


Descrizione
Modulo X-Change di alta qualità per la carotatura con attrezzi a bassa potenza ((<2,5 kW) in tutti i tipi di calcestruzzo
Da utilizzare con
DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Materiali di base
Calcestruzzo
Modalità di perforazione
Montato su telaio
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Modulo di ricambio SPX-H


Descrizione
Modulo X-Change di alta qualità per la carotatura con attrezzi a elevata potenza ((>2,5 kW) in tutti i tipi di calcestruzzo
Da utilizzare con
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Materiali di base
Calcestruzzo
Modalità di perforazione
Montato su telaio
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]

Nuovo

Viti automaschianti S-MP 54 S
Descrizione
Vite autofilettante (acciaio inox A2) con rondella da 16 mm per il fissaggio di lamiere in acciaio/alluminio ad acciaio extra-sottile
Tipo trasmissione a vite/cavità
Esagono 8
Misura rondella
16 mm
Materiali di base
Acciaio al carbonio

Nuovo

Sacco raccoglipolvere VC 3/4-T15 (10) fl
Descrizione
Sacchetti in tessuto per lo smaltimento delle polveri e pre-filtri per applicazioni a secco, consigliati per legno
Tipo di accessorio
Sacchetti in TNT
Da utilizzare con
Serbatoio VC 3/4-T15, VC 10L-22, VC 10M-22
Tipo di borsa
A secco

Nuovo

Sacco raccoglipolvere VC 20/150-6 (5) fl
Descrizione
Sacchetti in tessuto per lo smaltimento delle polveri e pre-filtri per applicazioni a secco, consigliati per legno
Tipo di accessorio
Sacchetti in TNT
Da utilizzare con
VC 20-U (L/M), VC 20-U (L/M)-Y
Tipo di borsa
A secco

Nuovo

Sacco raccoglipolvere VC 40/150-10 (5) f
Descrizione
Sacchetti in tessuto per lo smaltimento delle polveri e pre-filtri per applicazioni a secco, consigliati per legno
Tipo di accessorio
Sacchetti in TNT
Da utilizzare con
VC 125-6, VC 40-U (L/M)
Tipo di borsa
A secco

Nuovo

Sacco raccoglipolvere VC 20-X/150-6 X (1
Descrizione
Sacchetti in tessuto per lo smaltimento delle polveri e pre-filtri per applicazioni a secco, consigliati per legno
Tipo di accessorio
Sacchetti in TNT
Da utilizzare con
VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05
Tipo di borsa
A secco

Nuovo

Sacco raccoglipolvere VC 40-X/150-10 X (
Descrizione
Sacchetti in tessuto per lo smaltimento delle polveri e pre-filtri per applicazioni a secco, consigliati per legno
Tipo di accessorio
Sacchetti in TNT
Da utilizzare con
VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05
Tipo di borsa
A secco

Nuovo

Sacco raccoglipolvere VC 5 (10) fleece
Descrizione
Sacchetti in tessuto per lo smaltimento delle polveri e pre-filtri per applicazioni a secco, consigliati per legno
Tipo di accessorio
Sacchetti in TNT
Da utilizzare con
VC 5M
Tipo di borsa
A secco
Mostra 1861 - 1920 di 2884 Prodotti