Il login e le funzionalità di acquisto saranno attive a breve

2884 Prodotti per "MANDRINI FILETTATI PER TRAPANO AVVITATORE A BATTER"

Filtro

Nuron

Batteria Nuron B 22-170


Descrizione
Batteria agli ioni di litio da 22 V di ultima generazione, costruita per aumentare le prestazioni e l'autonomia degli elettroutensili Nuron per uso intensivo
Capacità batteria
8,0 Ah
Peso
1.31 kg
Dimensioni (LxPxH)
156 x 87 x 76 mm
Lama per sega circolare metallo non ferroso
Descrizione
Lama per sega circolare premium per taglio diritto in metallo non ferroso e misto ferroso/non ferroso
Caratteristiche lama
Lunga durata, Taglio preciso, Taglio dritto
Diametro lama
165 mm
Numero denti
48
Gancio per grigliati X-GR con chiodo
Descrizione
Chiodo per grigliato fissato direttamente
Applicazione
Grigliati
Approvazioni
ITB
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 460, DX 5, DX 6
Seghetto alternativo in carburo per materiali plastici
Descrizione
Lame per seghetto alternativo al tungsteno di lunga durata con teste al carburo per il taglio di materiale plastico
Classe di prodotti
Ultimate
Materiale base
Corian, Epossidica, Plastica, Plexiglass
Caratteristiche lama
testa in carburo, Taglio rapido, Angolo esatto, Lunga durata
Lame multiuso per seghetti frontali (uso intensivo)
Descrizione
Lame per seghetti frontali ad uso pesante in materiale bimetallico per il taglio di metallo, legno e altri materiali
Classe di prodotti
Premium
Gambo
Gambo universale 1/2"
Denti per pollice
10-14
Tassello in metallo per isolamento IDMS
Descrizione
Fungo isolante
Nessun dato tecnico disponibile
Profilo per giunti orizzontali MFT-PJH
Descrizione
Profilo di chiusura dei giunti pannello
Altezza
26 mm
Lunghezza
2500 mm
Composizione materiale
Alluminio

Nuovo

Componente a U preassemblato MT-CC-40/50 FL OC
Descrizione
Componente preassemblato con Fast-Lock per la giunzione sovrapposta tra binari MT - versione zincata a caldo
Composizione materiale
Q235B
Materiale e rivestimento
Acciaio al carbonio - rivestito per uso esterno
Spessore materiale
4 mm
Kit per compressione cunei CFS-T EX
Descrizione
Kit per compressione cunei per formare rapidamente e facilmente una tenuta efficace e resistente all'interno di telai di attraversamento cavi in atmosfere potenzialmente esplosive
Range di resistenza alle temperature
-40 - 75 °C

Nuovo

Componente a 45 gradi MT-AB-LL2 45
Descrizione
Componente a 45 gradi per binari MT - versione zincata
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - pre-zincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Morsetto per condotte di ventilazione MVZ-DC
Descrizione
Morsetto per condotte di ventilazione zincato utilizzabile con condotti normali
Coppia di serraggio
5 Nm
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato

Nuovo

Punta da taglio per cartongesso SCOB D
Descrizione
Punte da taglio premium per il taglio dei pannelli in cartongesso
Materiale base
Cartongesso, Gesso
Classe di prodotti
Premium

Nuovo

Platorello diamantato con finitura fine SPX (per DG/DGH 150)
Descrizione
Platorello diamantato della massima qualità per la levigatrice a diamante DG/DGH 150 – per la finitura e levigatura di calcestruzzo e pietra naturale
Tipo di attrezzo
Smerigliatrice per calcestruzzo DG/DGH 150
Materiale base
Calcestruzzo, Pietra naturale
Classe di prodotti
Ultimate
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]

Nuovo

Componente a 45 gradi MT-AB-LL2 45 OC
Descrizione
Componente a 45 gradi per binari MT - versione zincata a caldo
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Scalpelli sgorbia TE-C CB per mattoni
Descrizione
Scalpelli sgorbia extra affilati SDS Plus (TE-C) per scavare scanalature nella muratura
Connettore
TE-C (SDS Plus)
Applicazione
Canalizzazione
Classe di prodotti
Premium
i prodotti di questo gruppo usano un attacco del tipo Hilti TE-C (chiamati generalmente SDS-Plus).
Scalpelli sgorbia TE-Y CB per mattoni
Descrizione
Scalpelli sgorbia extra affilati SDS Max (TE-Y) per scavare scanalature nella muratura
Connettore
TE-Y (SDS Max)
Applicazione
Canalizzazione
i prodotti di questo gruppo usano un attacco del tipo Hilti TE-Y (chiamati generalmente SDS-Max).
Adattatore per treppiede PMW 30
Descrizione
Attacchi a parete e adattatori per laser multidirezionali
Informazioni addizionali degli accessori
Adattatore da montare su treppiedi e attacchi parete con filettature da 1/4" e 5/8" .

Nuovo

Raccordo a U MT-CC-40D


Descrizione
Morsetto per collegamenti incrociati canale-canale o canale-trave con canale del puntone MT
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Punta da taglio per cartongesso SCOB DG
Descrizione
Punte da taglio premium con punto di guida per tagliare i pannelli in cartongesso
Materiale base
Cartongesso, Gesso
Classe di prodotti
Premium
Attrezzo multiuso per la levigatura dello stucco
Descrizione
Disco di levigatura in carburo il multi-attrezzo oscillante, per levigare malta e stucco
Nessun dato tecnico disponibile
Tassello in plastica per telai HRD-C
Descrizione
Tassello in plastica preassemblato per calcestruzzo e muratura, con vite (acciaio al carbonio, testa svasata)
Materiali di base
Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Calcestruzzo (nucleo cavo), Muratura (blocchi in calcestruzzo riempiti con malta), Muratura (forata), Muratura (solida)
Configurazione testa
Svasatura
Certificazioni/Risultati dei test
ETA
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Collare per impianti di ventilazione MV-P
Descrizione
Collare per impianti di ventilazione senza elementi di isolamento acustico e connettore M8/M10
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Piastra di base per fissaggio leggero MT-B-GXL S1 OC
Descrizione
Connettore di base per il fissaggio di strutture a trave MT-90 e MT-100 all'acciaio, per uso esterno con basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Piastra di base per fissaggio leggero MT-B-GXL S2 OC
Descrizione
Connettore di base per il fissaggio di strutture a trave MT-90 e MT-100 all'acciaio, per uso esterno con basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Piastra di base per fissaggio leggero MT-B-GXL S3 OC
Descrizione
Connettore di base per il fissaggio di strutture a trave MT-90 e MT-100 all'acciaio, per uso esterno con basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Chiave a dente DCH-A30
Descrizione
Accessori per scanalatrice DCH 150-SL
Tipo di accessorio
Chiavi inglesi

Nuovo

Raccordo a U MT-CC-60 OC
Descrizione
Morsetto con rivestimento anticorrosione per collegamenti incrociati canale-canale o canale-trave con canale per puntone MT, per un uso esterno con basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Punta per segnare POAW 46
Descrizione
Montaggi a parete e adattatori per stazioni totali di costruzione
Informazioni addizionali degli accessori
Utilizzato per marcare la posizione (crea un’incisione sulla superficie di lavoro se premuto)
Rondella piana in acciaio inossidabile (A2) ISO 7089
Descrizione
Rondella piana in acciaio inossidabile (A2) corrispondente a ISO 7089
Grado materiale necessario
A2
Composizione materiale
Acciaio inox A2 - DIN EN ISO 7089
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Chiave a dente A30
Descrizione
Accessori
Tipo di accessorio
Chiavi inglesi
Batteria B 12-30 da 12V
Descrizione
Batteria Li-ion compatta ed extra leggera da 12 V
Capacità batteria
2,6 Ah
Tempo di ricarica con caricabatterie C4/12-50
35 min
Peso
0.24 kg
Chiodi per calcestruzzo X-P B3 P7
Descrizione
Chiodo singolo ad alte prestazioni
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido), Calcestruzzo (duro), Muratura (mattone pieno in pietra calcarea), Muratura (blocco in calcestruzzo riempito con malta)
Spessore del materiale di base (calcestruzzo)
60 mm
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm
Viti autofilettanti per cartongesso S-DS20B M1
Tipo di testa vite
Testa a trombetta
Tipo trasmissione a vite/cavità
PH n. 2
Raccolto
Sì, compatibile con caricatore viti SD-M 1, Sì, compatibile con caricatore viti SD-M 2
Dispositivo di inserimento barre a terra TE-S RD
Descrizione
Dispositivo di inserimento barre a terra per piantare picchetti nel terreno usando elettroutensili TE-S
Connettore
TE-S
Applicazione
Avvitamento di aste e perni
Classe di prodotti
Premium
i prodotti di questo tipo usano un attacco del tipo Hilti TE-S.
Batteria B 12-55 da 12V
Descrizione
Batteria compatta Li-ion da 12 V e 5,0 Ah ad alta capacità, con celle 21700 aggiornate per garantire un maggior lavoro per carica
Capacità batteria
5,0 Ah
Tempo di ricarica con caricabatterie C4/12-50
50 min
Peso
0.34 kg
Guarnizione a cuneo CFS-T SBS
Descrizione
Kit per compressione cunei con passaggio di cavi per una compressione rapida e facile e una sigillatura efficace
Range di resistenza alle temperature
-40 - 50 °C
Tassello a lamierino HLC-SK
Descrizione
Tassello in lamierino di tipo economico (testa svasata)
Configurazione testa
Svasatura
Condizioni ambientali
All'interno, condizioni secche
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Tassello a lamierino HLC-H
Descrizione
Tassello in lamierino di tipo economico (testa esagonale)
Configurazione testa
Testa esagonale
Condizioni ambientali
All'interno, condizioni secche
Certificazioni/Risultati dei test
Incendio
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
Tassello a lamierino HLC-EC
Descrizione
Tassello in lamierino di tipo economico (golfare chiuso)
Configurazione testa
Golfare chiuso
Condizioni ambientali
All'interno, condizioni secche
Certificazioni/Risultati dei test
Incendio
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
Tassello a lamierino HLC-EO
Descrizione
Tassello in lamierino di tipo economico (golfare aperto)
Configurazione testa
Golfare aperto
Condizioni ambientali
All'interno, condizioni secche
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Tassello a lamierino HLC-T
Descrizione
Tassello in lamierino di tipo economico (linguetta metallica forata)
Configurazione testa
Linguetta metallica forata
Condizioni ambientali
All'interno, condizioni secche
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato

Nuovo

Bocchetta per pavimento
Descrizione
Accessori per aspiratori
Tipo di accessorio
Ugelli per pavimenti
Da utilizzare con
VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U (L/M)-Y, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M)
Informazioni addizionali degli accessori
Ugello con struttura in acciaio con 1 set di spazzole e 1 set di lamelle in gomma, dimensioni (LungxLargxAlt) dell'intero ugello: 360 mm x 16 mm x 115 mm, testa: 360 mm x 56 mm x 75 mm

Nuovo

Batteria B22 4.0 22V


Descrizione
Batteria Li-ion compatta ad alta potenza da 22 V 4,0 Ah
Capacità batteria
4,0 Ah
Peso
0.69 kg
Dimensioni (LxPxH)
136 x 97 x 60 mm
Raccordo HIT-DL A
Descrizione
Accessori di soffiaggio per resine a iniezione
Nessun dato tecnico disponibile
Collare per impianti di refrigerazione MP-KF 170
Descrizione
Collare per tubi con isolante di alta qualità per applicazioni di refrigerazione per carichi pesanti
Approvazioni
Classe incendio B2
Resistenza termica
-50 - 110 °C
Composizione materiale
Schiuma di poliuretano a celle chiuse (PUR) priva di CFC

Nuovo

Piastra di base a 45 gradi MT-AB-L OC
Descrizione
Piastra di base a 45 gradi per il fissaggio dei binari MT su strutture principali - versione zincata a caldo
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Refill cera per foratura piastrelle DD-BH AT
Descrizione
Cartucce ricarica cera per le punte per piastrelle DD-BH AT per la perforazione di piastrelle
Materiali di base
Tegola/piastrella, Pietra naturale
Tipo di attrezzo
Trapano avvitatore a batteria
Tipo prodotto
Accessori
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Collare per uso intensivo MP-MI (isolato acusticamente)
Descrizione
Collare zincato di alta qualità con gomma per isolamento acustico per applicazioni per carichi pesanti (sistema metrico)
Abbattimento acustico
19 dB (A)
Resistenza termica
-40 - 110 °C
Composizione materiale
S235JRG - DIN EN 10025
Gruppo per l'isolamento acustico MAC-P33
Descrizione
Gruppo per l'isolamento acustico zincato per binari MQ
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected
Abbattimento acustico
10 dB (A)
Da utilizzare con
Sistema MQ

Nuron

Batteria Nuron B 22-110


Descrizione
Batteria agli ioni di litio da 22 V di maggiore durata, con autonomia prolungata e potenza superiore utilizzabile con gli elettroutensili Nuron
Capacità batteria
5,2 Ah
Peso
0.91 kg
Dimensioni (LxPxH)
133 x 82 x 67 mm

Nuovo

Rinforzo angolare a campata lunga MT-AB-LS OC
Descrizione
Supporto angolare con rivestimento anticorrosione per strutture di sostegno modulari con campate più lunghe, per un uso esterno a basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Dispositivo di inserimento barre a terra TE-Y RD
Descrizione
Dispositivo di inserimento barre a terra per inserimento picchetti nel terreno usando elettroutensili SDS Max (TE-Y)
Connettore
TE-Y (SDS Max)
Applicazione
Avvitamento di aste e perni
Classe di prodotti
Premium
i prodotti di questo gruppo usano un attacco del tipo Hilti TE-Y (chiamati generalmente SDS-Max).
Chiodi per acciaio inox X-CR P8
Descrizione
Chiodo singolo in acciaio inox per acciaio e calcestruzzo, per inchiodatrici
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido), Calcestruzzo (duro), Muratura (mattone pieno in pietra calcarea), Acciaio
Spessore del materiale di base - min
5 mm
Protezione anticorrosione
Acciaio inox A4 (316) o equivalente
Lame per seghetto frontale antincendio e di salvataggio
Descrizione
Lame per seghetto frontale di lunghissima durata per taglio rapido nel metallo per uso intensivo in lavori antincendio e di salvataggio
Classe di prodotti
Premium
Gambo
Gambo universale 1/2"
Denti per pollice
10
Lama per sega circolare di legno finitura fine
Descrizione
Lama base per sega circolare premium per finitura nel taglio del legno
Caratteristiche lama
Finitura, testa in carburo, Taglio dritto, Scheggiatura ridotta
Classe di prodotti
Premium
Distanziatore per casseforme X-FS C con chiodo
Descrizione
Distanziatore per casseforme con chiodo premontato, per posizionare le casseforme su fondazioni in calcestruzzo
Dimensioni (LxPxH)
49.3 x 49.3 x 32.2 mm
Materiale
Polietilene ad alta densità (HDPE), Senza alogeni, Senza silicone
Colore
Grigio luce (RAL 7035)

Nuovo

Mensole per barriere di cavità CFS-VB/NVB
Descrizione
Mensole di supporto per Cavity Barrier Hilti CFS-VB/NVB per facciate ventilate e non ventilate, sistema “push-to-fit” per una posa più rapida.
Altezza
130 mm
Larghezza
30 mm
Applicazione
Rivestimento, Facciata ventilata

Nuovo

Platorello diamantato epossidico SPX (per DG/DGH 150)
Descrizione
Platorello diamantato della massima qualità per la levigatrice DG/DGH 150 – per rimuovere rivestimenti spessi come quelli epossidici
Tipo di attrezzo
Smerigliatrice per calcestruzzo DG/DGH 150
Materiale base
Poliuretano, Epossidica, Plastica
Classe di prodotti
Ultimate
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Aiuto di centraggio per corone diamantate DD-SA
Descrizione
Aiuto di centraggio per corone diamantate manuali
Tipo di accessorio
Aiuti di centraggio
Lame per seghetto alternativo in multi-materiale carburo
Descrizione
Lame per seghetto alternativo al tungsteno di lunga durata con teste al carburo per il taglio di metallo, legno e materiale plastico
Classe di prodotti
Ultimate
Materiale base
Materiali multipli, Acciaio, Materiale non ferroso, Legno, Legno con chiodi, Plastica
Caratteristiche lama
Universale
Mostra 841 - 900 di 2884 Prodotti