Il login e le funzionalità di acquisto saranno attive a breve

1760 Prodotti per "chiavi a bussola"

Filtro
Tubo flessibile 1/4" cpl
Descrizione
Accessori di soffiaggio per resine a iniezione
Nessun dato tecnico disponibile
Pistola soffiante G 1/4"
Descrizione
Accessori di soffiaggio per resine a iniezione
Nessun dato tecnico disponibile
Frizione HIT-DL K
Descrizione
Accessori di soffiaggio per resine a iniezione
Nessun dato tecnico disponibile
Tubo flessibile estensione HIT-DL 10/0.8
Descrizione
Accessori di soffiaggio per resine a iniezione
Lunghezza
800 mm
Kit articoli di consumo DSH 700/900-X
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Kit articoli di consumo DSH 600-X
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Ruota DSH 600-X
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Ruote
Set attrezzi DSH 700/900
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Set attrezzi
Candela DSH (10)
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Filtro d'aria DSH 700/900-X (2)
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Flangia DSH 700-X/ 900-X set
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Mandrino DSH 700-X/ 900-X set
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Filtro d'aria DSH 700/900-X (10)
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Filtro d'aria DSH 600-X (2)
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Filtro d'aria DSH 600-X (10)
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Contenitore DSH 900/380/470
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Candela DSH


Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Filtro carburante DSH
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Starter rope DSH (5)
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Corde DSH
Starter rope DSH (25)
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Corde DSH
Flangia DSH 600-X D60 set
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Flangia DSH 600-X D78 set
Descrizione
Accessori per troncatrici manuali a scoppio DSH
Tipo di accessorio
Altro
Set attrezzi DSW-TS30
Descrizione
Set attrezzi per seghe a filo Hilti
Tipo di accessorio
Set attrezzi
AI L2 e AI L5


Descrizione
Robuste targhette autoadesive con codice a barre per identificare e tracciare tutti i tipi di materiali da costruzione
Tipo di codice a barre
Codice a barre 2D (Datamatrix ECC200), 1D codice a barre-128C
Range temperatura d'esercizio
-20 - 45 °C
Maschiatore HSS-TB SQ


Descrizione
Maschiatore a gambo quadrato per taglio di filetti in acciaio ≤700 N/mm² conformi alla normativa DIN 371
Classe di prodotti
Premium
Connettore
Gambo quadrato
DIN
DIN 371
Set maschiatori HSS-TB SQ


Descrizione
Set maschiatori a gambo quadrato per tagliare filetti in acciaio ≤700 N/mm² conformi alla norma DIN 371
Classe di prodotti
Premium
Connettore
Gambo quadrato
DIN
DIN 371
Punta per piastrelle SPX HEX
Descrizione
Punte per piastrelle di alta qualità, ideali per la foratura di piastrelle con un trapano avvitatore a batteria
Materiali di base
Piastrelle/tegole, Pietra naturale
Connettore
Esagonale
Tipo di attrezzo
Trapano avvitatore a batteria
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Taglio nel calcestruzzo leggero
Descrizione
Lama per seghetto frontale premium di lunga durata e taglio rapido in calcestruzzo leggero fino a 215 mm
Classe di prodotti
Ultimate
Gambo
Gambo universale 1/2"
Denti per pollice
2
Barra filettata AM 8,8
Descrizione
Barra filettata per ancoranti ibridi/epossidici a iniezione (acciaio al carbonio 8.8 come da DIN 976-1)
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Condizioni ambientali
Interno secco
Materiali di base
Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (forata), Muratura (solida)
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico sismico
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Perni per legno X-C P8


Descrizione
Chiodo singolo ad alte prestazioni da utilizzare con inchiodatrici a polvere per il fissaggio di legno su calcestruzzo
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido)
Spessore del materiale di base (calcestruzzo)
80 mm
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm

Nuovo

CFS-D 25 Disco antifuoco per cavi
Descrizione
Dischi autoadesivi antifuoco per cavi singoli e fasci di cavi in aperture di dimensione fino a 25 mm
Approvazioni
ETA-16/0050
Materiali di base
Gesso, Legno, Metallo
Colore
Rosso
               I prodotti di questo gruppo hanno un'elevata resistenza al fumo e al gas
               Questo prodotto fornisce un elevato isolamento elettrico
               Questo prodotto fornisce un'elevata resistenza alla muffa e all'umidità
               Questo prodotto fornisce un elevato isolamento acustico

Nuovo

Barriera cavità CFS-NVB E120 (non ventilata)
Descrizione
Barriera antincendio preformata a cavità per applicazioni di facciate non ventilate con 120 minuti di integrità al fuoco
Lunghezza
1200 mm
Altezza
100 mm
Densità
70 kg/m³
               Questo prodotto fornisce un'elevata resistenza alla muffa e all'umidità

Nuovo

Dado del canale Twist-Lock MT-TL OC
Descrizione
Dado per il fissaggio dei supporti al canale del puntone MT, per un uso esterno a basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio ad alta resistenza
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Piastra di giunzione del puntone MT-CT-H4 OC
Descrizione
Collegamento per canale piatto utilizzato come estensore longitudinale per canali MT, per un uso esterno a basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
HHK 41


Descrizione
Vite zincata standard con testa a martello per il collegamento dei morsetti per tubazioni ai sistemi binari MQ
Classe di prodotti
Standard
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Base binario MQP-R
Descrizione
Staffa per binario in acciaio inossidabile (A4) per il fissaggio di binari su diversi materiali di base
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Condizioni ambientali
Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)
MQP-F


Descrizione
Staffa per binario zincata a caldo (HDG) per il fissaggio angolare dei binari su diversi materiali di base
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Spessore materiale
4 mm
MQM-HDG plus


Descrizione
Dado ad alette zincato a caldo (HDG plus) per il collegamento di componenti di sistemi di supporto modulare
Composizione materiale
Alette: plastica PA, Dado: QStE 380 TM, SEW 92
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG plus
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Piastra base DIN 9021 zincata M16
Descrizione
Piastra base zincata a caldo (HDG) per il fissaggio di travi MI-90 al calcestruzzo utilizzando due tasselli
Composizione materiale
Collegamento: DD11 MOD - HN 555-4, S235JR - DIN EN 10025-2, bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
HDG zincato a caldo: Collegamento 55 µm - DIN EN ISO 1461; Bullone, Dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Piastra di base MT-B-O2B 60D OC
Descrizione
Piastra di base per il fissaggio dei binari MT 60D su strutture principali - versione zincata a caldo
Composizione materiale
Q355B
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Spessore materiale
piastra base 8 mm, Angolo: 4mm
Collare extra pesante MP-MXI-F (con isolamento acustico)
Descrizione
Collare per tubi zincato a caldo (HDG) di alta qualità con gomma isolante antirumore per carichi molto pesanti
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Classe incendio B2
Abbattimento acustico
16 dB (A)
Resistenza termica
-50 - 120 °C
Connettore MIQC-SC
Descrizione
Connettore zincato a caldo (HDG) utilizzato con le piastre base MIQ per consentire il libero posizionamento della trave
Composizione materiale
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Non zincato
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Set di fissaggio MV-ACS
Descrizione
Set di fissaggio zincato a caldo (HDG) per il montaggio di elementi per impianti per l'aria condizionata
Tipo di materiale base
Calcestruzzo
Materiale di isolamento
Gomma EPDM
Composizione materiale
Staffa: DD11 - DIN EN 10111, Smorzatore: EPDM, Binario: S250GD - DIN EN 10326

Nuovo

Punto fisso leggero MFP-LD-I (isolato acusticamente)
Descrizione
Doppio punto fisso zincato, rinforzato su un lato, con isolamento acustico, per applicazioni leggere fino a 8 kN
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Punto fisso leggero MFP-L2-I (isolato acusticamente)
Descrizione
Punto fisso zincato, rinforzato su entrambi i lati, con isolamento acustico, per applicazioni leggere fino a 4 kN
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Piastra scorrevole MIC-PG
Descrizione
Inserto per ridurre la frizione nel fissamento di scarpe per tubi e bulloni a U ai travi MI
Composizione materiale
Piastra: PE-UH MW; Ancorante: PA
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Resistenza termica
-200 - 90 °C
Cartucce in polvere 6.8/18 M10 Clean-Tec (lunghe)
Descrizione
Cartucce Clean-Tec lunghe calibro .27 a nastro da utilizzare con inchiodatrici per il fissaggio di coperture metalliche
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 750, DX 76, DX 76 PTR
Tipo propulsore
6,8/18 M10, calibro .27 lunga
Approvazioni
CE, CIP, PTB
Carrello tagliagiunti DSH-FSC
Descrizione
Carrelli a pavimento per troncatrice manuale a scoppio per tagliare calcestruzzo o lastre di pietra in modo più rapido e senza doversi accovacciare
Tipo di accessorio
Carrelli per tagliapavimenti
Informazioni addizionali degli accessori
Comprende un serbatoio dell'acqua da 17 litri
Miscelatore HIT PM
Descrizione
Miscelatori e prolunghe per ancoranti chimici a iniezione
Nessun dato tecnico disponibile
Miscelatore HIT-RE-M
Descrizione
Miscelatori e prolunghe per ancoranti chimici a iniezione
Nessun dato tecnico disponibile
HIT-RE-M bulk (100)
Descrizione
Miscelatori e prolunghe per ancoranti chimici a iniezione
Nessun dato tecnico disponibile
Adattatore per treppiede PMW 30
Descrizione
Attacchi a parete e adattatori per laser multidirezionali
Informazioni addizionali degli accessori
Adattatore da montare su treppiedi e attacchi parete con filettature da 1/4" e 5/8" .
Adattatore binario PMA 86
Descrizione
Attacchi a parete e adattatori per laser multidirezionali
Informazioni sul prodotto
Piede magnetico per il posizionamento del laser PM 40-MG sui profilati delle pareti a secco per creare linee a piombo.
Informazioni addizionali degli accessori
Adattatore binario per laser multilinea PM 40-MG
Mensola PMA 91
Descrizione
Attacchi a parete e adattatori per laser multidirezionali
Informazioni sul prodotto
Piede magnetico per il posizionamento di laser multidirezionali a linee e punti sui profilati delle pareti a secco. Con filettature da 1/4" e 5/8" per il montaggio su treppiede.
Attacco magnetico PMA 89
Descrizione
Attacchi a parete e adattatori per laser multidirezionali
Informazioni sul prodotto
Attacco magnetico regolabile in altezza con funzione di supporto a pavimento, filettature da 1/4" e 5/8" per il montaggio su treppiede. Per l'uso con laser multilinea
Attacco parete con attacco magnetico PMA
Descrizione
Attacchi a parete e adattatori per laser multidirezionali
Informazioni sul prodotto
Attacco parete per il montaggio di laser multinea su profilati perimetrali o superfici magnetiche in applicazioni su controsoffitti sospesi. Attacco magnetico incluso. Per l'uso con laser multilinea.
Mensola di serraggio PMA 93
Descrizione
Attacchi a parete e adattatori per laser multidirezionali
Informazioni sul prodotto
Staffa di supporto a morsetto per il fissaggio del laser su diversi oggetto, per es. tubi o l'asta telescopica PUA 10 e per creare inclinazioni.
Attacco parete con attacco magnetico PMA
Descrizione
Attacchi a parete e adattatori per laser multidirezionali
Nessun dato tecnico disponibile
Asta telescopica PUA 10
Descrizione
Attacchi a parete e adattatori per laser multidirezionali
Informazioni addizionali degli accessori
Utilizzabile con l'adattatore universale PMA 78, la lunghezza è regolabile da 1,51 a 3,40 m (59 1/16" e 133 7/8")
Valigetta TE 3-C vuoto
Descrizione
Valigetta per perforatori a cavo e perforatori combinati
Tipo di accessorio
Valigette per attrezzi
Tipo mandrino
n/a
Dimensioni (LxPxH)
444 x 395 x 119 mm
Mostra 1081 - 1140 di 1760 Prodotti