Cerca risultati
942 Prodotti per "c2c"
Filtro
- Descrizione
- Viti a nastro per pannelli in legno duro (fosfatata) per il caricatore viti SMD 57 – per il fissaggio di pannelli in legno duro a legno o metallo
- Tipo di testa vite
- Testa a trombetta
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- PH n. 2
- Raccolto
- Sì, compatibile con caricatore viti SMD57
- Descrizione
- Vite a nastro per pannello in legno duro (di collegamento / controfilettatura / a trombetta)
- Tipo di testa vite
- Testa a trombetta
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- PH n. 2
- Raccolto
- Sì, compatibile con caricatore viti SMD57
- Descrizione
- Vite per pannello in legno duro (di collegamento / controfilettatura / a trombetta)
- Tipo di testa vite
- Testa a trombetta
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- PH n. 2
- Raccolto
- No
- Descrizione
- Chiodo a nastro ad alte prestazioni per acciaio, per inchiodatrici
- Materiali di base
- Acciaio
- Spessore del materiale di base (calcestruzzo)
- 80 mm
- Spessore del materiale di base - min
- 6 mm
- Descrizione
- Rivestimento per cavi ad alte prestazioni - CP 679A Plus è un rivestimento ignifugo ablativo che ritarda la propagazione della fiamma sui cavi, adatto per uso interno ed esterno
- LEED VOC
- 0 g/l
- Range delle temperature di applicazione
- 5 - 40 °C
- Può essere verniciato
- No
- Descrizione
- Dischi autoadesivi antifuoco per cavi singoli e fasci di cavi in aperture di dimensione fino a 25 mm
- Approvazioni
- ETA-16/0050
- Materiali di base
- Gesso, Legno, Metallo
- Colore
- Rosso
- Descrizione
- Barriera antincendio preformata a cavità per facciate di rivestimento "rainscreen" con 60 minuti di integrità al fuoco e intercapedine d'aria fino a 25 mm
- Lunghezza
- 1200 mm
- Altezza
- 80 mm
- Densità
- 80 kg/m³
Nuovo
- Descrizione
- Accessori modulari e versatili adattabili ai dispositivi antifuoco CP 680 gettati in opera per l'utilizzo con praticamente qualsiasi tipo di lastra
Nessun dato tecnico disponibile
- Descrizione
- Accessori modulari e versatili adattabili alle bussole CP 680 antifuoco per l'utilizzo in praticamente qualsiasi tipo di lastra
Nessun dato tecnico disponibile
- Descrizione
- Barra filettata zincata, preassemblata, per rinforzo binario: offre una maggiore capacità di carico, per il montaggio su materiale di base
- Composizione materiale
- Collegamento: S275JR - DIN EN 10025, Perno: 11SMnPb37+C
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Spessore materiale
- 4 mm
- Descrizione
- Piastra base zincata a caldo (HDG) per il fissaggio delle travi MIQ al calcestruzzo
- Composizione materiale
- D11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale
- Zincato a caldo, 55 µm - DIN EN ISO 1462
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
- Descrizione
- Collare per tubi standard zincato di alta qualità, per applicazioni di refrigerazione con uno spessore di isolamento di 20-25 mm
- Approvazioni
- Classe incendio B2
- Abbattimento acustico
- 21 dB (A)
- Resistenza termica
- -40 - 105 °C
- Descrizione
- Supporto a collare zincato a caldo (HDG) per tubo singolo, per il fissaggio dei tubi DN 25-150 alle travi MI in applicazioni per carichi pesanti
- Composizione materiale
- Collegamento: S235JRG-2 - DIN EN 10025; Bullone: acciaio grado 8.8; Dado: acciaio grado 8
- Trattamento superficiale
- HDG zincato a caldo: Collegamento 70 µm - DIN EN ISO 1461; Bullone, Dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
- Descrizione
- Cavo metallico con terminale ad anello e morsetto di bloccaggio regolabile per realizzare supporti per elementi non strutturali in abbinamento a binari MQ/MM
- Composizione materiale
- Cavo: acciaio, Corpo: ottone
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
- Descrizione
- Cavo metallico con terminale filettato e morsetto di bloccaggio regolabile per realizzare supporti per elementi non strutturali in abbinamento a binari MQ/MM
- Composizione materiale
- Cavo: acciaio, Corpo: ottone, Prigioniero: acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
- Descrizione
- Punto fisso zincato compatto per applicazioni leggere fino a 4 kN
- Composizione materiale
- Acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
- Descrizione
- Punto fisso zincato compatto per applicazioni pesanti fino a 22 kN
- Composizione materiale
- Acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
- Descrizione
- Schiuma poliuretanica per tutte le stagioni, ideale per la sigillatura e il riempimento con una vasta gamma di temperature
- Resa della schiuma (fino a)
- 50 l
- Tempo di taglio appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa)
- 25 min
- Contenuto per bombola/cartuccia
- 750 ml
- Descrizione
- Schiuma isolante multifunzione a resa elevata per aumentare la produttività con una vasta gamma di temperature
- Resa della schiuma (fino a)
- 44 l
- Advantage 01
- Più affidabile per una vasta gamma di temperature
- Advantage 02
- Aiuta a ridurre la conducibilità termica
- Descrizione
- Schiuma isolante multifunzione a resa elevata per aumentare la produttività con una vasta gamma di temperature
- Resa della schiuma (fino a)
- 65 l
- Tempo di taglio appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa)
- 25 min
- Contenuto per bombola/cartuccia
- 750 ml
Nuovo
- Descrizione
- Morsetti in acciaio inox MFT-CV per pannelli di facciate
- Composizione materiale
- Acciaio inox A2
- Descrizione
- Clip per il montaggio del sistema SZ 20
- Altezza
- 15 mm
- Lunghezza
- 40 mm
- Composizione materiale
- Plastica
- Descrizione
- Elemento a soffitto per l'installazione di pannelli di copertura
- Altezza
- 60 mm
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
- Descrizione
- Schiuma con ugello riutilizzabile per sigillare, riempire e isolare spazi e fessure
- Resa della schiuma (fino a)
- 34 l
- Tempo di taglio appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa)
- 25 min
- Contenuto per bombola/cartuccia
- 750 ml
- Descrizione
- Schiuma adesiva per construzione, ideale per il fissaggio leggero e rapido di tegole
- Resa della schiuma (fino a)
- 60 l
- Tempo di taglio appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa)
- 25 min
- Contenuto per bombola/cartuccia
- 750 ml
Nuovo
- Descrizione
- Accessorio per avvitatori a impulsi cordless per automatizzare il pretensionamento dei dispositivi di fissaggio in linea con le certificazioni (piattaforma a batteria Nuron)
- Tipo di accessorio
- Moduli di coppia adattativi
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
- 0.24 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 123 x 74 x 56 mm
- Descrizione
- Modulo di coppia adattativo per equipaggiare la SIW 6AT-A22 per l'ancoraggio e l'avvitamento conforme alle omologazioni
- Tipo di accessorio
- Moduli di coppia adattativi
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
- 0.26 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 143 x 98 x 46 mm
- Descrizione
- Cartucce Clean-Tec lunghe calibro .27 a nastro da utilizzare con inchiodatrici per il fissaggio di coperture metalliche
- Da utilizzare con (attrezzi)
- DX 750, DX 76, DX 76 PTR
- Tipo propulsore
- 6,8/18 M10, calibro .27 lunga
- Approvazioni
- CE, CIP, PTB
- Descrizione
- Cartucce Clean-Tec lunghe calibro .27 a nastro da utilizzare con inchiodatrici verticali per il fissaggio di coperture metalliche
- Da utilizzare con (attrezzi)
- DX 860 ENP, DX 9-ENP
- Tipo propulsore
- 6.8/18 M40, calibro .27 lunga
- Approvazioni
- CE, CIP, PTB
ultimate
- Descrizione
- Modulo X-Change di alta qualità per la carotatura con attrezzi a bassa potenza ((<2,5 kW) in tutti i tipi di calcestruzzo
- Da utilizzare con
- DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Da utilizzare con (globale)
- DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Materiali di base
- Calcestruzzo
ultimate
- Descrizione
- Modulo X-Change di alta qualità per la carotatura con attrezzi a elevata potenza ((>2,5 kW) in tutti i tipi di calcestruzzo
- Da utilizzare con
- DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Da utilizzare con (globale)
- DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Materiali di base
- Calcestruzzo
- Descrizione
- Vite autofilettante (acciaio inox A2) con rondella da 16 mm per il fissaggio di lamiere in acciaio/alluminio ad acciaio extra-sottile
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
- Misura rondella
- 16 mm
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio
- Descrizione
- Vite autoperforante (acciaio inox A2) per legno, con rondella da 16 mm per fissaggi metallo-metallo medio-spesso (fino a 6 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
- Misura rondella
- 16 mm
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio, Alluminio
- Descrizione
- Vite autoperforante (acciaio inox A2) per legno, con rondella da 19 mm per fissaggi metallo-metallo medio-spesso (fino a 6 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
- Misura rondella
- 19 mm
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio, Alluminio
- Descrizione
- Vite autoperforante a testa appiattita (acciaio inox A2) con rondella da 12 mm per fissaggi metallo-metallo sottile (fino a 4,0 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- TX 25
- Misura rondella
- 12 mm
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio, Alluminio
- Descrizione
- Vite autoperforante a testa appiattita (acciaio inox A2) con rondella da 12 mm per fissaggi metallo-metallo medio-spesso (fino a 6,0 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- TX 25
- Misura rondella
- 12 mm
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio, Alluminio
standard
- Descrizione
- Lama per seghetto frontale per un taglio di metallo sottile 2-6 mm (1/16 - 1/4")
- Classe di prodotti
- Standard
- Gambo
- Gambo universale 1/2"
- Denti per pollice
- 18
- Descrizione
- Vite autoperforante (acciaio inox A2) senza rondella per fissaggi metallo-metallo spesso (fino a 15 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio, Alluminio
- Capacità di foratura DC - max
- 15 mm
- Descrizione
- Vite autoperforante (acciaio inox A2) senza rondella per fissaggi di facciate in alluminio (fino a 4 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
- Lunghezza (input)
- 19 mm
- Misura rondella
- 13 mm
- Descrizione
- Vite autoperforante a nastro (acciaio inox A2) senza rondella per fissaggi di facciate in alluminio (fino a 3 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- PH n. 2
- Materiali di base
- Alluminio
- Capacità di foratura DC - max
- 4 mm
- Descrizione
- Vite autoperforante a testa appiattita (acciaio inox A2) senza rondella per fissaggi metallo-metallo sottile (fino a 4 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- TX 25
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio, Alluminio, Legno
- Capacità di foratura DC - max
- 4 mm
Nuovo
standard
- Descrizione
- Lame per seghetto alternativo per il taglio di lamiera metallica e profilati spessi 2,5-6 mm (1/8" - 1/4")
- Classe di prodotti
- Standard
- Materiale base
- Acciaio al carbonio, Acciaio non in lega, Piastra di metallo
- Caratteristiche lama
- Taglio preciso, Taglio dritto, Economico
- Descrizione
- Lame bimetalliche per seghetto alternativo per il taglio di lamiera metallica e profilati spessi 2,5-6 mm (1/8" - 1/4")
- Classe di prodotti
- Premium
- Materiale base
- Acciaio al carbonio, Acciaio non in lega, Piastra di metallo, Pannello a sandwich
- Caratteristiche lama
- Taglio preciso, Taglio dritto, Lunga durata
- Descrizione
- Vite autoperforante a testa appiattita (acciaio inox A2) senza rondella per fissaggi metallo-metallo medio-spesso (fino a 6,0 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- TX 25
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio, Alluminio
- Capacità di foratura DC - max
- 6 mm
- Descrizione
- Scalpelli sgorbia extra affilati SDS Max (TE-Y) per scavare scanalature nella muratura
- Connettore
- TE-Y (SDS Max)
- Applicazione
- Canalizzazione
- Descrizione
- Bussola per isolamento dielettrico
- Composizione materiale
- Plastica
- PROFIS Software
- No
- Tipo di testa vite
- Testa a trombetta
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- PH n. 2
- Raccolto
- Sì, compatibile con caricatore viti SD-M 1, Sì, compatibile con caricatore viti SD-M 2
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
- Misura rondella
- 16 mm
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio
- Descrizione
- Vite singola per pannelli in legno duro (fosfatata) per il fissaggio di pannelli in legno duro al legno o metallo
- Tipo di testa vite
- Testa a trombetta
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- PH n. 2
- Raccolto
- No
- Descrizione
- Morsetto per il fissaggio nascosto dei pannelli di rivestimento facciata
- Composizione materiale
- Morsetti: A2 (1.4301)
- Descrizione
- Nastri di viti a banda per pannelli in legno duro (fosfatata) per il caricatore viti SD-M 1 o SD-M 2 – per il fissaggio di pannelli in legno duro a legno o metallo
- Tipo di testa vite
- Testa a trombetta
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- PH n. 2
- Raccolto
- Sì, compatibile con caricatore viti SD-M 1, Sì, compatibile con caricatore viti SD-M 2
- Descrizione
- Scheda di calibratura per vite filettata S-BT in prigionieri, per garantire la corretta profondità di avvitamento
Nessun dato tecnico disponibile
- Descrizione
- Telaio per motore di carotatrici Hilti DD 150-U
- Prolunga telaio
- Sì
- Da utilizzare con
- DD 150-U
- Descrizione
- Unità di alimentazione automatica per aiutare il processo di foratura con sistemi di carotatura a diamante - utilizzabile per la DD 350-CA e DD 500-CA
- Da utilizzare con
- DD 350-CA, DD 500-CA
- Peso
- 4.5 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 361 x 193 x 133 mm
- Descrizione
- Telaio per carotatrici Hilti a uso intensivo (vedere dati tecnici per la compatibilità degli attrezzi)
- Modalità di fissaggio
- Tassello
- Carotatura angolare
- Sì
- Prolunga telaio
- Sì
- Descrizione
- Unità di avanzamento automatico Cut Assist per aiutare il processo di foratura con sistemi di carotaggio a diamante a telaio - da utilizzare con la DD 150-U (03)
- Da utilizzare con
- DD 150-U
- Peso
- 4.2 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 176 x 137 x 325 mm
- Descrizione
- Unità di avanzamento automatico Cut Assist per aiutare il processo di foratura con sistemi di carotaggio a diamante a telaio - da utilizzare con la DD 250-CA
- Da utilizzare con
- DD 250-CA
- Peso
- 4.2 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 176 x 137 x 325 mm
- Descrizione
- Unità di avanzamento automatico Cut Assist per aiutare il processo di foratura con sistemi di carotaggio a diamante a telaio - da utilizzare con la DD 250-CA
- Da utilizzare con
- DD 250-CA
- Peso
- 4.2 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 176 x 137 x 325 mm
- Descrizione
- Telaio per carotatrice compatto e leggero per le carotatrici a batteria Hilti DD DD 110/150/160
- Modalità di fissaggio
- Tassello
- Carotatura angolare
- No
- Prolunga telaio
- Sì
- Descrizione
- Erogatore di schiuma cilindrico ampio dal design ergonomico, ideale per raggiungere zone di difficile accesso
- Advantage 01
- Design ergonomico