Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

2099 Prodotti per "lama sega a nastro sb"

Filtro

Nuovo

Piastra di sbavatura SSH
Descrizione
Parti di ricambio e accessori opzionali per cesoie a batteria Hilti, incluse lame di taglio, chip clipper di ricambio e valigette per attrezzi
Nessun dato tecnico disponibile
Piastra base a vuoto DD-ST-VBP 120/160
Descrizione
Piastre base e accessori per piastra base
Modalità di fissaggio
Aspiratore
Informazioni addizionali degli accessori
Ventosa per telai per carotatrice DD-ST 120 e DD-ST 160
Sistema a sacco continuo VC-CB 20/40/150
Descrizione
Serbatoio con sacco continuo, con ruote e maniglia di spinta, per l'uso con aspiratori per polvere VC-20/40/150-X (secco).
Capacità aspirazione polvere
32 kg
Classe di polvere
n/a
Applicazione
Pulizia, Foratura e rottura, Taglio del legno, Taglio e smerigliatura (leggeri, fino a 125 mm / 5"), Cartongesso e levigatura del legno, Taglio per prese elettriche, Scanalatura, Taglio e smerigliatura (pesanti, sopra i 125 mm / 5")
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Rullo di espansione gonfiabile GPB 6X-A2
Descrizione
Accessori per attrezzi di smerigliatura e finitura metallo
Tipo di accessorio
Altro
Seghetto alternativo in carburo per materiali plastici
Descrizione
Lame per seghetto alternativo al tungsteno di lunga durata con teste al carburo per il taglio di materiale plastico
Classe di prodotti
Ultimate
Materiale base
Corian, Epossidica, Plastica, Plexiglass
Caratteristiche lama
testa in carburo, Taglio rapido, Angolo esatto, Lunga durata
Morsetto per tubi X-EKS MX
Descrizione
Morsetto per canaline in materiale plastico con gancio a scatto da usare con i chiodi a nastro
Applicazione
Fissaggio di canaline
Materiale
Poliammide (PA), Senza alogeni, Comportamento ignifugo, Resistenza ai raggi UV (discreta)
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Cartucce di polvere marroni 6.8/11 M10 Clean-Tec
Descrizione
Cartucce Clean-Tec a nastro da utilizzare con inchiodatrici a polvere DX 351-BT e DX 351-BTG
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 351 BT, DX 351 BTG
Tipo propulsore
6,8/11 M10
Approvazioni
CE, CIP, PTB

Nuovo

Zaino VC 2D-22 & VC 5/75(A)-22
Descrizione
Accessori per aspiratori
Tipo di accessorio
Zaini
Da utilizzare con
VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22

Nuovo

Viti autoperforanti per facciate S-AD01LHS M
Descrizione
Vite autoperforante a nastro (acciaio inox A2) senza rondella per fissaggi di facciate in alluminio (fino a 3 mm)
Tipo trasmissione a vite/cavità
PH n. 2
Materiali di base
Alluminio
Capacità di foratura DC - max
4 mm
Inserti punta S-B
Nessun dato tecnico disponibile
Morsetto di supporto X-EMTSC MX
Descrizione
Morsetto di supporto in metallo per cavo/canalina con chiusura a vite da usare con i chiodi a nastro
Applicazione
Fissaggio di canaline
Materiale
Acciaio al carbonio
Da utilizzare con (attrezzi)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Morsetto per tubi X-EKSC MX
Descrizione
Cavo in materiale plastico/morsetto canalina con gancio e chiusura a scatto da usare con i chiodi a nastro
Applicazione
Fissaggio di canaline
Materiale
Poliammide (PA), Senza alogeni, Comportamento ignifugo, Resistenza ai raggi UV (discreta)
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6

Nuron

DGH 130-22 Smerigliatrice cordless per calcestruzzo
Descrizione
Smerigliatrice cordless per calcestruzzo con motore brushless per la levigatura di giunti in calcestruzzo e la finitura di superfici (piattaforma batteria Nuron)
Voltaggio nominale
22 V
Diametro disco
125 mm
Peso corpo dell'attrezzo
2 kg
               Smart Power fornisce una gestione elettronica della potenza per offirire all'attrezzo prestazioni costanti con carichi di lavoro diversi
Telai di attraversamento CFS-T SBO
Descrizione
Telai di attraversamento per l'inserimento di moduli per la sigillatura di attraversamenti di cavi/tubi esistenti in pareti e pavimenti in calcestruzzo
Range di resistenza alle temperature
-40 - 50 °C
Cartucce in polvere 6.8/18 M10 Clean-Tec (lunghe)
Descrizione
Cartucce Clean-Tec lunghe calibro .27 a nastro da utilizzare con inchiodatrici per il fissaggio di coperture metalliche
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 750, DX 76, DX 76 PTR
Tipo propulsore
6,8/18 M10, calibro .27 lunga
Approvazioni
CE, CIP, PTB

Nuovo

Inserto punta S-B (T) HF
Descrizione
Inserto punta con prestazioni professionali con zona di torsione e funzione di tenuta per un fissaggio migliore in applicazioni con giunti morbidi
Nessun dato tecnico disponibile
Rondella morbida X-SW 60 MX
Descrizione
Rondella morbida per l'uso con chiodi a nastro, per il fissaggio di membrane impermeabili al calcestruzzo o a superfici in muratura
Applicazione
Impermeabilizzazione
Da utilizzare con (attrezzi)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Condizioni Ambientali
Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Applicazioni esterne provvisorie
Rondella morbida X-SW 30 MX
Descrizione
Rondella morbida per l'uso con chiodi a nastro, per il fissaggio di membrane impermeabili al calcestruzzo o a superfici in muratura
Applicazione
Impermeabilizzazione
Da utilizzare con (attrezzi)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Condizioni Ambientali
Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Applicazioni esterne provvisorie
Telaio di attraversamento CFS-T SBF
Descrizione
Telaio di attraversamento per il contenimento di moduli antifuoco moduli per sigillatura di aperture per cavi/tubi nel calcestruzzo, in strutture in muratura e acciaio
Classe di prodotti
Standard
Cartucce in polvere 6.8/18 M40 DX 9 ENP Clean-Tec (lunghe)
Descrizione
Cartucce Clean-Tec lunghe calibro .27 a nastro da utilizzare con inchiodatrici verticali per il fissaggio di coperture metalliche
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 860 ENP, DX 9-ENP
Tipo propulsore
6.8/18 M40, calibro .27 lunga
Approvazioni
CE, CIP, PTB
Smerigliatrice per calcestruzzo DGH 130
Descrizione
Levigatrice per calcestruzzo per smerigliatura e finitura di superfici di pareti
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
2.54 kg
Materiale base
Calcestruzzo, Cemento
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 3000 giri/min.; marcia 2: 4100 giri/min.; marcia 3: 5200 giri/min.; marcia 4: 6400 giri/min.; marcia 5: 7400 giri/min.; marcia 6: 8700 giri/min.
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]

Nuovo

Punta diamantata per avvitatori S-B (T-D)
Lunghezza
25 mm
Punta per avvitatore per cartongesso S-B (IF)
Descrizione
Inserto punta personalizzato per applicazioni di cartongesso
Cavità
PH2
Lunghezza
25 mm

Nuovo

Parte laterale DS-BGFT 80 set
Descrizione
Protezioni lama - taglio a filo per tagliamuri Hilti
Tipo di accessorio
Protezioni lama

Nuovo

Parte laterale DS-BGFT 120 set
Descrizione
Protezioni lama - taglio a filo per tagliamuri Hilti
Tipo di accessorio
Protezioni lama

Nuovo

Parte laterale DS-BGFT 160 set
Descrizione
Protezioni lama - taglio a filo per tagliamuri Hilti
Tipo di accessorio
Protezioni lama

Nuovo

Smerigliatrice per calcestruzzo DGH 150
Descrizione
Levigatrice per calcestruzzo, per una smerigliatura e irruvidimento pesante su calcestruzzo e rimozione di vernici e rivestimenti
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
5.6 kg
Materiale base
Calcestruzzo, Rivestimenti, Adesivo, Epossidica, Cemento
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 4400 giri/min.; marcia 5: 7000 giri/min.
               Smart Power fornisce una gestione elettronica della potenza per offirire all'attrezzo prestazioni costanti con carichi di lavoro diversi
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]

Nuovo

Punta di centraggio MetalCut arbor inc.
Descrizione
Albero con punta di centraggio utilizzabile con seghe a tazza MetalCut Premium
Tipo di sega a tazza
Sega a tazza per metallo
Materiale base
Metallo, Acciaio, Materiale non ferroso, Alluminio, Acciaio non in lega
Modalità di lavorazione
Foratura
Cinghia DSH 12/14"
Descrizione
Accessori per troncatrice manuale a scoppio DSH, inclusi corde di sostituzione, filtri, nastri e oli a due tempi
Tipo di accessorio
Cinture
Cinghia DSH 16"
Descrizione
Accessori per troncatrice manuale a scoppio DSH, inclusi corde di sostituzione, filtri, nastri e oli a due tempi
Tipo di accessorio
Cinture
Viti autofilettanti per cartongesso S-DS 22 B M
Descrizione
Viti a nastro per pannelli in legno duro (fosfatata) per il caricatore viti SMD 57 – per il fissaggio di pannelli in legno duro a legno o metallo
Tipo di testa vite
Testa a trombetta
Tipo trasmissione a vite/cavità
PH n. 2
Raccolto
Sì, compatibile con caricatore viti SMD57

Nuovo

Set inserti isolati per viti S-SD-S certificati VDE (sottile)
Descrizione
Set di cacciaviti manuali isolati Slimline con approvazione VDE, 11 lame extra-sottili intercambiabili, due impugnature e custodia resistente
Cavità
TX15, TX20, TX25, PZ/S 1, PZ/S 2, PZ1, PZ2, PH1, PH2, SL0,6x3,5, SL1,0x5,5
Supporto collare X-TH
Descrizione
Staffa per collare in metallo con prigioniero filettato pre-installato per fissaggi elettrici/meccanici per uso leggero su soffitti e da usare con chiodi a nastro
Materiali di base
Calcestruzzo, Acciaio
Condizioni Ambientali
Interno secco
Materiale
Acciaio al carbonio
MF-TSH


Descrizione
Gancio per lamiere grecate
Tipo di materiale base
Lamiera trapezoidale, Calcestruzzo
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato

Nuovo

Parte centrale DS-BGFT 80
Descrizione
Protezioni lama - taglio a filo per tagliamuri Hilti
Tipo di accessorio
Protezioni lama

Nuovo

Parte centrale DS-BGFT 120
Descrizione
Protezioni lama - taglio a filo per tagliamuri Hilti
Tipo di accessorio
Protezioni lama

Nuovo

Parte centrale DS-BGFT 160
Descrizione
Protezioni lama - taglio a filo per tagliamuri Hilti
Tipo di accessorio
Protezioni lama

Nuovo

Parte centrale DS-BGF 80
Descrizione
Protezioni lama - taglio a filo per tagliamuri Hilti
Tipo di accessorio
Protezioni lama

Nuovo

Parte laterale DS-BGF 80
Descrizione
Protezioni lama - taglio a filo per tagliamuri Hilti
Tipo di accessorio
Protezioni lama

Nuovo

Parte centrale DS-BGF 120
Descrizione
Protezioni lama - taglio a filo per tagliamuri Hilti
Tipo di accessorio
Protezioni lama

Nuovo

Parte laterale DS-BGF 120
Descrizione
Protezioni lama - taglio a filo per tagliamuri Hilti
Tipo di accessorio
Protezioni lama
Chiodi profilati GX-WF HDG
Descrizione
Chiodo zincato a caldo profilato per intelaiatura, per il fissaggio di legno al legno utilizzando l'inchiodatrice GX 90-WF
Materiali di base
Legno
Protezione anticorrosione
Zincato a caldo
Condizioni Ambientali
Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Applicazioni esterne provvisorie
Piastra base MIQB-S
Descrizione
Piastra base zincata a caldo (HDG) per il fissaggio delle travi MIQ all'acciaio
Composizione materiale
D11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Zincato a caldo, 55 µm - DIN EN ISO 1462
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Caricatore viti SD-M 2
Descrizione
Unità di collegamento ad alimentazione automatica per viti a nastro, per viti di lunghezza 25-51 mm - per applicazioni di finitura interna
Lunghezza
193 mm
Capacità caricatore
40
Lunghezza vite - min
25 mm

Nuovo

Inchiodatrice per la verifica del calcestruzzo spruzzato BX 3-SCT
Descrizione
Attrezzo di fissaggio diretto a batteria per la verifica del calcestruzzo spruzzato usando prigionieri SCT compatibili
Alimentazione chiodi
Barra filettata corta
Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
52 - 87 mm
Bluetooth
No

Nuovo

Caricatore chiodi X-M30XL B4 imballato
Descrizione
Caricatori per chiodi per equipaggiare le inchiodatrici cordless BX 4 per il fissaggio con chiodi a nastro
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Caricatore chiodi X-M40 B4 imballato
Descrizione
Caricatori per chiodi per equipaggiare le inchiodatrici cordless BX 4 per il fissaggio con chiodi a nastro
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Caricatore chiodi X-M30L B4 imballato
Descrizione
Caricatori per chiodi per equipaggiare le inchiodatrici cordless BX 4 per il fissaggio con chiodi a nastro
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Caricatore chiodi X-M30 B4 imballato
Descrizione
Caricatori per chiodi per equipaggiare le inchiodatrici cordless BX 4 per il fissaggio con chiodi a nastro
Nessun dato tecnico disponibile
EXO-S Esoscheletro da spalla
Descrizione
Esoscheletro indossabile che aiuta ad alleviare l'affaticamento delle spalle e del collo quando si lavora sopra il livello delle spalle. Adatto a circonferenza bicipite fino a 40 cm (16")
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

FX 3-ST Strumenti per la preparazione delle superfici
Descrizione
Strumenti per la preparazione della superficie uniforme e senza scintille, compresa la rimozione della vernice (se necessaria) prima della fusione dei perni filettati
Materiali di base
Acciaio al carbonio
Applicazione
Fissaggio su acciaio
Da utilizzare con (attrezzi)
FX 3-A, FX 3-HT, SF 6, SF 6H, SF 8-M

Nuovo

Parte laterale DS-BG 80 set
Descrizione
Protezioni lama per tagliamuri Hilti
Tipo di accessorio
Protezioni lama

Nuovo

Parte laterale DS-BG 120 set
Descrizione
Protezioni lama per tagliamuri Hilti
Tipo di accessorio
Protezioni lama

Nuron

NCT 85 C-22 Tagliacavi cordless per rame/alluminio
Descrizione
Tagliacavi cordless a pistola per cavi in rame e alluminio fino a 3,3" │ 85 mm (piattaforma con sistema a batteria Nuron)
Rotazione testa
350 °
Dimensioni (LxPxH)
422 x 105 x 525 mm
Viti autofilettanti per cartongesso S-DS 01 B M
Descrizione
Vite a banda per cartongesso (fosfatata) per caricatore viti SMD 57 – per il fissaggio di pannelli in cartongesso al metallo
Tipo di testa vite
Testa a trombetta
Tipo trasmissione a vite/cavità
PH n. 2
Raccolto
Sì, compatibile con caricatore viti SMD57

Nuovo

App. avv. stando in piedi SDT 9
Descrizione
Maniglia verticale ad alte prestazioni utilizzabile con viti a nastro per copertura, per il fissaggio di telai e sovrapposizione laterale
Capacità caricatore
25
Lunghezza vite - min
19 mm
Lunghezza vite - max
40 mm

Nuovo

App. avv. stando in piedi SDT 9 magazine
Descrizione
Maniglia verticale ad alte prestazioni utilizzabile con viti a nastro per copertura, per il fissaggio di telai e sovrapposizione laterale
Da utilizzare con
SDT 9
Capacità caricatore
25
Lunghezza vite - min
19 mm

Nuovo

Naso d'utensile SDT 9-NP R rosso
Descrizione
Maniglia verticale ad alte prestazioni utilizzabile con viti a nastro per copertura, per il fissaggio di telai e sovrapposizione laterale
Da utilizzare con
SDT 9
Lunghezza vite - min
19 mm
Lunghezza vite - max
40 mm

Nuovo

Naso d'utensile SDT 9-NP B nero
Descrizione
Maniglia verticale ad alte prestazioni utilizzabile con viti a nastro per copertura, per il fissaggio di telai e sovrapposizione laterale
Da utilizzare con
SDT 9
Lunghezza vite - min
19 mm
Lunghezza vite - max
40 mm

Nuovo

Manubrio SDT 9-H


Descrizione
Maniglia verticale ad alte prestazioni utilizzabile con viti a nastro per copertura, per il fissaggio di telai e sovrapposizione laterale
Da utilizzare con
SDT 9
Lunghezza vite - min
19 mm
Lunghezza vite - max
40 mm
Mostra 661 - 720 di 2099 Prodotti