Cerca risultati
2884 Prodotti per "MANDRINI FILETTATI PER TRAPANO AVVITATORE A BATTER"
Filtro

- Descrizione
- Binario d'installazione doppio MQ zincato a caldo (HDG) per applicazioni per carichi medio-pesanti
- Altezza
- 124 mm
- Spessore materiale
- 2,5 mm, 2.75 mm
- Composizione materiale
- S250GD - DIN EN 10346

- Descrizione
- Staffa per binario zincata a caldo (HDG) per il fissaggio angolare dei binari al calcestruzzo
- Composizione materiale
- S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale
- 4 mm

- Descrizione
- Morsetto per tubi standard zincato a caldo (HDG) con gomma isolante antirumori per applicazioni leggere
- Abbattimento acustico
- 16 dB (A)
- Resistenza termica
- -40 - 110 °C
- Composizione materiale
- SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130

- Descrizione
- Cartucce Clean-Tec a nastro da utilizzare con inchiodatrici a polvere
- Da utilizzare con (attrezzi)
- DX 2, DX 351, DX 351 CT, DX 351 M/E, DX 351 MX 27, DX 351 MX 32, DX 36, DX 450, DX 460 F10, DX 460 F8, DX 460 F8S12, DX 460 FP8, DX 460 GR, DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 460 MX, DX 460 MX, DX 460 SM, DX 460 SR, DX 462 CM, DX 462 CM, DX 462 F8, DX 462 F8S12, DX 5 F10, DX 5 F10 PTR, DX 5 F8, DX 5 F8S12, DX 5 GR, DX 5 IE, DX 5 IE-XL, DX 5 MX, DX 5 MX, DX 5 SM, DX A40, DX A41
- Tipo propulsore
- 6,8/11 M10
- Capacità nastro propulsore
- 10

- Descrizione
- Prolunghe per punta fresatrice piatta per aumentare la portata quando si fora nel legno con queste punte in spazi ristretti
- Connettore
- 1/4" esagonale
- Materiale base
- Legno, Compositi in legno
- Lunghezza di lavoro
- 100 mm

- Descrizione
- Attrezzo per irruvidimento di fori lisci realizzati su calcestruzzo con corona diamantata
Nessun dato tecnico disponibile


- Descrizione
- Collegamenti per binari in acciaio inox (A4), utilizzati come estensione longitudinale per i binari MQ
- Composizione materiale
- Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Trattamento superficiale
- Esterno plus - acciaio inossidabile
- Spessore materiale
- 4 mm


- Descrizione
- Protezione da sovratensioni per seghe a muro e a filo
- Tipo di accessorio
- Protezioni da sovratensioni

- Descrizione
- Protezione da sovratensioni per seghe a muro e a filo
- Tipo di accessorio
- Protezioni da sovratensioni

premium
- Descrizione
- Lama di taglio a diamante premium per scanalare diversi materiali di base
- Tipo di attrezzo
- Scanalatrice
- Materiale base
- Muratura, Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
- Classe di prodotti
- Premium
![[UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

- Descrizione
- Elemento principale di connessione per ogni binario MT - versione zincata a caldo
- Composizione materiale
- S460MC, Q460B (Q460C MOD)
- Materiale e rivestimento
- Acciaio al carbonio - rivestito per uso esterno
- Spessore materiale
- 3 mm

- Descrizione
- Angolare a 90 gradi zincato per il collegamento di più binari MM
- Classe di prodotti
- Premium
- Composizione materiale
- DC04 - DIN EN 10130
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato

- Descrizione
- Morsetto zincato a caldo (HDG) per il fissaggio dei binari al calcestruzzo
- Composizione materiale
- S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale
- 4 mm

- Descrizione
- Punto fisso zincato compatto per applicazioni extra leggere fino a 2 kN
- Composizione materiale
- Acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

- Descrizione
- Punto fisso zincato compatto per applicazioni extra pesanti fino a 44 kN
- Composizione materiale
- Acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

- Descrizione
- Vite zincata a caldo (HDG) con piastra dentata integrata per facilitarne il fissaggio e permetterne l'adattamento con una sola mano a collegamenti MI e MIQ
- Composizione materiale
- Bullone: acciaio grado 8.8; piastra dentata: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562; EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562
- Trattamento superficiale
- HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Gancio di rivestimento galvanizzato per lastre trapezoidali senza isolamento acustico
- Tipo di materiale base
- Lamiera trapezoidale
- Composizione materiale
- DD11 - DIN EN 10111
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato

- Descrizione
- Pannello rivestito di materiale antifuoco adatto per i sistemi a pannello doppio EI120.
- Materiali di base
- Calcestruzzo poroso, Calcestruzzo, Pannello in cartongesso, Muratura
- Colore
- Bianco
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto
- -5 - 40 °C






- Descrizione
- Pannello rivestito di materiale antifuoco adatto per i sistemi a pannello singolo EI60.
- Materiali di base
- Calcestruzzo poroso, Calcestruzzo, Pannello in cartongesso, Muratura
- Colore
- Bianco
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto
- 40 - -5 °C






- Descrizione
- Collegamento per canale piatto utilizzato come estensore longitudinale per canali MT, per un uso esterno a basso inquinamento
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Set di fissaggio zincato a caldo (HDG) per il montaggio di elementi per impianti per l'aria condizionata
- Tipo di materiale base
- Calcestruzzo
- Materiale di isolamento
- Gomma EPDM
- Composizione materiale
- Staffa: DD11 - DIN EN 10111, Smorzatore: EPDM, Binario: S250GD - DIN EN 10326

- Descrizione
- Binario MQ in acciaio inossidabile (A4), altezza 52 mm, per applicazioni per carichi medi-pesanti
- Altezza
- 52 mm
- Spessore materiale
- 2,5 mm
- Composizione materiale
- Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L


- Descrizione
- Binario MQ zincato a caldo (HDG plus) altezza 52 mm per applicazioni per carichi medio-pesanti
- Altezza
- 52 mm
- Spessore materiale
- 2,5 mm
- Composizione materiale
- S235JR - DIN EN 10025

- Descrizione
- Binario MQ zincato a caldo (HDG plus) altezza 72 mm per applicazioni per carichi medio-pesanti
- Altezza
- 72 mm
- Spessore materiale
- 2.75 mm
- Composizione materiale
- S235JR - DIN EN 10025

- Descrizione
- Supporto completo preassemblato per binario zincato per il fissaggio dei binari MQ a strutture in calcestruzzo
- Misura chiave
- 17 mm
- Composizione materiale
- DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato

- Descrizione
- Mensola zincata a caldo (HDG) con una lunghezza di 790/900 per applicazioni per carichi pesanti
- Composizione materiale
- S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Mensola zincata a caldo (HDG) con una lunghezza di 300/550 per applicazioni per carichi pesanti
- Spessore materiale
- Binario: 3 mm, piastra base: 8 mm
- Composizione materiale
- S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG

ultimate
- Descrizione
- Punta per neve e detriti SDS Plus (TE-C)
- Connettore
- TE-C (SDS Plus)
- Modalità di lavorazione
- Perforazione a percussione
- Classe di prodotti
- Ultimate

premium
- Descrizione
- Scalpelli snodati SDS Plus (TE-C) per la rimozione della malta
- Connettore
- TE-C (SDS Plus)
- Applicazione
- Rimozione malta
- Classe di prodotti
- Premium


standard
- Descrizione
- Lama di taglio a diamante per il taglio di diversi materiali di base
- Tipo di attrezzo
- Smerigliatrice angolare, Troncatrice manuale a scoppio
- Materiale base
- Muratura, Pietra naturale, Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
- Classe di prodotti
- Standard
![[UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Wet-Drilling.jpg)

- Descrizione
- Attrezzo di posa per l'inserimento di tasselli a espansione compatibili nel calcestruzzo
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Cavo di plastica/supporto per canalina da usare con i chiodi a nastro
- Applicazione
- Fissaggi cavi, Fissaggio di canaline
- Materiale
- Poliammide (PA)
- Da utilizzare con (attrezzi)
- BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 3

- Descrizione
- Angolare preassemblato a 90 gradi zincato per il collegamento di più binari MQ
- Misura chiave
- 17 mm
- Composizione materiale
- Angolare: DD11 - DIN EN 10111, Bullone: M10 grado 8.8 - DIN ISO 898
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato

- Descrizione
- Bullone di collegamento zincato per unire qualsiasi elemento con un foro a farfalla
- Classe di prodotti
- Ultimate
- Composizione materiale
- Piastra: Acciaio S355J2 DIN EN 10025-2, Dado: S355MC - DIN EN 10149-2, Bullone: grado 8.8 - DIN EN ISO 898
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato


- Descrizione
- Morsetto zincato per il collegamento a croce di un binario MQ al calcestruzzo
- Composizione materiale
- S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Spessore materiale
- 4 mm

- Descrizione
- Base binario zincato a caldo (HDG) per il fissaggio di binari al calcestruzzo
- Composizione materiale
- S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Dado esagonale zincato a caldo (HDG) di grado 8 corrispondente a DIN 934
- Composizione materiale
- Acciaio grado 8
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Tipo di materiale base
- n/a

- Descrizione
- Mensola angolare a 90 gradi zincato per il collegamento di multipli binari MQ per applicazioni per carichi molto pesanti
- Composizione materiale
- S275JR - EN 10025
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Spessore materiale
- 4 mm

- Descrizione
- Angolo pesante a 90 gradi zincato per il collegamento di multipli binari MQ per applicazioni per carichi medio-pesanti
- Composizione materiale
- DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Spessore materiale
- 4 mm


- Descrizione
- Bussole retinate in plastica per fissaggi per uso leggero su muratura forata utilizzando ancoranti ibridi a iniezione
- Composizione materiale
- Plastica
- Materiali di base
- Cartongesso, Muratura (forata)
- PROFIS Software
- No

- Descrizione
- Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
- Tipo di accessorio
- Ruote puleggia

Nuovo
- Descrizione
- Sezione chiusa rettangolare per uso intensivo, per uso esterno con basso inquinamento
- Composizione materiale
- Acciaio S350 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - ZM
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo
- Descrizione
- Sezione chiusa quadrata per uso intensivo, per uso esterno con basso inquinamento
- Composizione materiale
- Acciaio S350 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - ZM
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo
- Descrizione
- Sezione chiusa rettangolare per uso extra intensivo, per uso esterno con basso inquinamento
- Composizione materiale
- Acciaio S350 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - ZM
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
- Tipo di accessorio
- Ruote puleggia

- Descrizione
- Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
- Tipo di accessorio
- Ruote puleggia

- Descrizione
- Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
- Tipo di accessorio
- Ruote puleggia

- Descrizione
- Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
- Tipo di accessorio
- Ruote puleggia

- Descrizione
- Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
- Tipo di accessorio
- Ruote puleggia

- Descrizione
- Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
- Tipo di accessorio
- Ruote puleggia

premium
- Descrizione
- Disco da taglio in acciaio generico di maggior durata per troncatrici manuali a scoppio
- Classe di prodotti
- Premium
- Materiale base
- Acciaio
- Tipo di attrezzo
- Troncatrice manuale a scoppio

premium
- Descrizione
- Lama di taglio a diamante premium per il taglio di diversi materiali di base
- Tipo di attrezzo
- Smerigliatrice angolare, Sistema elettrico di taglio, Troncatrice manuale a scoppio
- Materiale base
- Muratura, Pietra naturale, Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
- Classe di prodotti
- Premium
![[UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Wet-Drilling.jpg)

- Descrizione
- Barra di ancoraggio pretagliata per ancoraggio ibrido/epossodico a iniezione su calcestruzzo e muratura
- Composizione materiale
- Acciaio al carbonio, grado 8.8, zincato a caldo
- PROFIS Software
- Sì


- Descrizione
- Barra di ancoraggio pretagliata per ancoraggio ibrido/epossodico a iniezione su calcestruzzo e muratura
- Composizione materiale
- Acciaio al carbonio, grado 5.8, zincato a caldo
- PROFIS Software
- Sì


- Descrizione
- Barra di ancoraggio pretagliata per ancoraggio ibrido/epossodico a iniezione su calcestruzzo e muratura
- Composizione materiale
- Acciaio al carbonio, grado 5.8, zincato
- PROFIS Software
- Sì


- Descrizione
- Bussole retinate modulari in materiale composito per fissaggi su muratura utilizzando ancoranti a iniezione
- Composizione materiale
- Plastica
- Materiali di base
- Muratura (forata)
- PROFIS Software
- Sì


- Descrizione
- Barra di ancoraggio pretagliata per ancoraggio ibrido/epossodico a iniezione su calcestruzzo e muratura
- Composizione materiale
- Acciaio al carbonio, grado 8.8, zincato
- PROFIS Software
- Sì


- Descrizione
- Canale del puntone doppio uno dopo l'altro per ambienti esterni a basso inquinamento
- Composizione materiale
- S280GD
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - ZM
- Spessore materiale
- 2 mm

- Descrizione
- Golfare femmina zincato corrispondente a DIN 582 asolato per l'attacco di un gancio
- Composizione materiale
- Acciaio C15E
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Gamma di carico
- Uso normale

- Descrizione
- Punto fisso zincato, rinforzato su un lato, per applicazioni leggere fino a 4 kN
- Composizione materiale
- Acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)