Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

2095 Prodotti per "lama sega a nastro sb"

Filtro

Nuovo

Batteria B22 4.0 22V


Descrizione
Batteria Li-ion compatta ad alta potenza da 22 V 4,0 Ah
Capacità batteria
4,0 Ah
Peso
0.69 kg
Dimensioni (LxPxH)
136 x 97 x 60 mm
Punta per cassaforma TE-C HB (SDS Plus)
Descrizione
Punta per cassaforma SDS Plus (TE-C) HSS per foratura ad alta velocità attraverso più strati
Connettore
TE-C (SDS Plus)
Materiale base
Cartongesso, Legno
Modalità di lavorazione
Foratura
i prodotti di questo gruppo usano un attacco del tipo Hilti TE-C (chiamati generalmente SDS-Plus).
Filo diamantato elettrodeposto SP-L/M (calcestruzzo e acciaio)
Descrizione
Filo diamantato premium per taglio ad alta velocità su cemento armato (tagliamuri 10-15 kW)
Materiale base
Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato), Acciaio
Tipo di segmento
Elettrodeposto
Funzionamento a secco o ad acqua
Ad acqua o a secco
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Prolunga per punta TE-FY (SDS Max)
Descrizione
Prolunghe per punte per perforatori SDS Max (TE-Y) - necessari 2 componenti (prolunga TE-FY più adattatore TE-Y-AD)
Tipo
Estensione/prolunga
Connettore
TE-Y (SDS Max)
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione
i prodotti di questo gruppo usano un attacco del tipo Hilti TE-Y (chiamati generalmente SDS-Max).
Ancorante chimico HIT-HY 270
Descrizione
Malta ibrida iniettabile ad elevate prestazioni con certificazioni per fissaggio e retrofitting in muratura piena e forata
Materiali di base
Muratura (forata), Muratura (muratura non armata), Muratura (solida)
Condizione materiale base
Ad acqua, A secco
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico sismico
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Ancorante in fiala HVU-TZ
Descrizione
Fiala chimica ad alte prestazioni per ancoraggi su calcestruzzo con carichi dinamici
Elementi di ancoraggio
Tasselli legati HAS-TZ a coppia controllata
Certificazioni/Risultati dei test
BZS/urto, ETA, Incendio
Condizione materiale base
Ad acqua
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico a fatica
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Chiodo per materiale isolante IZ
Descrizione
Tassello di isolamento ad alte prestazioni con tappo per applicazioni su calcestruzzo e muratura
Materiali di base
Muratura (solida), Muratura (forata), Calcestruzzo (duro)
Principio di funzionamento
Tassello a battuta
Materiale di isolamento
Lana minerale, Pannello morbido (per es. EPS), Legno duro (per es. XPS, PUR, PIR)
               I prodotti di questo gruppo sono conformi alle direttive LEED (progettazione energetica e ambientale)
Tassello in metallo per isolamento IDMS
Descrizione
Tassello di isolamento economico in metallo per il fissaggio di materiali isolanti quando è necessaria una resistenza alla corrosione e al fuoco
Materiali di base
Muratura (solida), Muratura (forata), Calcestruzzo (duro)
Principio di funzionamento
Tassello a battuta
Materiale di isolamento
Lana minerale, Pannello morbido (per es. EPS), Legno duro (per es. XPS, PUR, PIR)
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
Vite torx HDS-P-TX
Descrizione
Tasselli economici universali in plastica HUD con vite Torx (acciaio al carbonio, testa bombata)
Configurazione testa
Testa arrotondata
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Tassello sottosquadro HDA-PR
Descrizione
Tassello sottosquadro preinstallato ad alte prestazioni per carichi dinamici (acciaio inox)
Composizione materiale
Acciaio inox, A4
Configurazione testa
Filettato esternamente
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Nucleare (NQA-1), Rapporto ICC-ES (calcestruzzo), Sismico
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico a fatica
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico sismico
               I prodotti di questo gruppo sono conformi alle direttive LEED (progettazione energetica e ambientale)
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Tassello per cartongesso in nylon HFP
Descrizione
Tassello autoperforante in nylon per cartongesso per un fissaggio più rapido, affidabile ed economico al cartongesso
Condizioni ambientali
All'interno, condizioni secche
Composizione materiale
Poliammide
Tipo di fissaggio (globale)
Prefissaggio
Tassello per cartongesso in metallo HSP
Descrizione
Tassello autoperforante in metallo per cartongesso per un fissaggio più rapido, affidabile ed economico al cartongesso
Condizioni ambientali
All'interno, condizioni secche
Composizione materiale
Zinco, pressocolato
Tipo di fissaggio (globale)
Prefissaggio
Tassello compatto HEL in ottone
Descrizione
Tassello compatto economico in ottone
Certificazioni/Risultati dei test
N/A
Composizione materiale
Ottone
Materiali di base
Calcestruzzo (non fessurato)
Tassello in plastica per telai HRD-C
Descrizione
Tassello in plastica preassemblato per calcestruzzo e muratura, con vite (acciaio al carbonio, testa svasata)
Materiali di base
Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Calcestruzzo (nucleo cavo), Muratura (blocchi in calcestruzzo riempiti con malta), Muratura (forata), Muratura (solida)
Configurazione testa
Svasatura
Certificazioni/Risultati dei test
ETA
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Tassello sottosquadro per posa superficiale HSC-AR
Descrizione
Tassello sottosquadro basso (acciaio inox, filettatura esterna) ad alte prestazioni
Composizione materiale
Acciaio inox, A4
Configurazione testa
Filettato esternamente
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo gruppo sono conformi alle direttive LEED (progettazione energetica e ambientale)
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Tassello sottosquadro per posa superficiale HSC-I
Descrizione
Tassello sottosquadro basso (acciaio al carbonio, filettatura interna) ad alte prestazioni
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Configurazione testa
Filettatura interna
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo gruppo sono conformi alle direttive LEED (progettazione energetica e ambientale)
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Tassello sottosquadro per posa superficiale HSC-IR
Descrizione
Tassello sottosquadro basso (acciaio inox, (filettatura interna) ad alte prestazioni
Composizione materiale
Acciaio inox, A4
Configurazione testa
Filettatura interna
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo gruppo sono conformi alle direttive LEED (progettazione energetica e ambientale)
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Tassello sottosquadro HSU-R per pietra
Descrizione
Tassello sottoquadro ad alte prestazioni per pietra
Composizione materiale
Acciaio inox, A4
Configurazione testa
Filettato esternamente
Certificazioni/Risultati dei test
ETA
Golfare per ponteggi GRS
Descrizione
Tassello per ponteggio con occhiello per il fissaggio di ponteggi più leggeri al calcestruzzo
Materiali di base
Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (solida)
Configurazione testa
Golfare chiuso
Certificazioni/Risultati dei test
N/A
Tassello per calcestruzzo HCA
Descrizione
Tassello per calcestruzzo di tipo economico per fissaggi provvisori su calcestruzzo (acciaio al carbonio, testa esagonale)
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Configurazione testa
Testa esagonale
Materiali di base
Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
Binario saldabile HAC-C-W
Composizione materiale
Acciaio neutro, saldabile, Acciaio al carbonio zincato a caldo, Acciaio inox, A4
Profilo binario
HMC 40/22, HMC 50/30, HMC 52/34, HMC-T 29/20
PROFIS Software
No
Barra di ancoraggio HAS-TZ
Descrizione
Barra di ancoraggio ad alte prestazioni per fiale chimiche su calcestruzzo fessurato (acciaio al carbonio)
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Condizioni ambientali
Interno secco
Materiali di base
Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico a fatica
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Barra di ancoraggio HAS-RTZ
Descrizione
Barra di ancoraggio in acciaio inox ad alte prestazioni per ancoraggi su calcestruzzo con fiale chimiche HVU-TZ
Composizione materiale
Acciaio inox, A4
Condizioni ambientali
Aree costiere/Strade con sale antigelo, Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni con elevato inquinamento industriale
Materiali di base
Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
HIK-T tassello di isolamento termico
Descrizione
Ancoraggio termico per il fissaggio non strutturale attraverso pareti in calcestruzzo o muratura isolate esternamente con ponti termici ridotti al minimo
Composizione materiale
Acciaio inox, A4, Acciaio al carbonio, grado 8.8, zincato
PROFIS Software
No
Barra di ancoraggio HAS-HCR-TZ
Descrizione
Barra di ancoraggio in acciaio HCR ad alte prestazioni per ancoraggi su calcestruzzo con fiale chimiche HVU-TZ
Composizione materiale
Acciaio inox, HCR (elevata resistenza alla corrosione)
Condizioni ambientali
Applicazioni speciali altamente corrosive (per es. gallerie, piscine), Sommerso, acqua salata
Materiali di base
Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Isolamento barra filettata HIK
Descrizione
Sistema per il fissaggio su cappotti isolanti
Composizione materiale
N/A
Condizioni ambientali
Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni con elevato inquinamento industriale
Materiali di base
Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (forata), Muratura (solida)
Dado esagonale
Descrizione
Dado esagonale di tipo economico per barre filettate/tasselli
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, Acciaio inox, A2
Chiodi per calcestruzzo X-P B3 P7
Descrizione
Chiodo singolo ad alte prestazioni
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido), Calcestruzzo (duro), Muratura (mattone pieno in pietra calcarea), Muratura (blocco in calcestruzzo riempito con malta)
Spessore del materiale di base (calcestruzzo)
60 mm
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm
Chiodi per acciaio inox X-R P8
Descrizione
Chiodo singolo ad alte prestazioni per l'uso con inchiodatrici su acciaio in ambienti corrosivi
Materiali di base
Acciaio
Spessore del materiale di base - min
5 mm
Protezione anticorrosione
Acciaio inox A4 (316) o equivalente
Viti autofilettanti per cartongesso S-DS 22 B
Descrizione
Vite singola per pannelli in legno duro (fosfatata) per il fissaggio di pannelli in legno duro al legno o metallo
Tipo di testa vite
Testa a trombetta
Tipo trasmissione a vite/cavità
PH n. 2
Raccolto
No
Chiodi per acciaio X-U 15 P8 TH
Descrizione
Chiodo singolo ad alte prestazioni per acciaio, per inchiodatrici
Materiali di base
Acciaio
Spessore del materiale di base (calcestruzzo)
80 mm
Spessore del materiale di base - min
6 mm
Prigionieri filettati X-M6 FP8/D8
Descrizione
Perno filettato in acciaio al carbonio per l'uso con inchiodatrici su calcestruzzo (rondella da 8 mm)
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido), Calcestruzzo (duro)
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm
Condizioni Ambientali
Interno secco
Ancoranti e viti HVAC autoperforanti S-MS 01Z
Descrizione
Vite autoperforante senza trucioli, senza rondella (acciaio al carbonio) per applicazioni HVAC
Materiali di base
Acciaio al carbonio
Capacità di foratura DC - max
2 mm
Tipo vite
Viti per metallo
Chiodi per calcestruzzo X-C P8
Descrizione
Chiodo singolo per fissatura al calcestruzzo con inchiodatori
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido), Muratura (mattone pieno in pietra calcarea)
Spessore del materiale di base (calcestruzzo)
80 mm
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm
Chiodi per acciaio/calcestruzzo X-U P8
Descrizione
Chiodo singolo ad elevate prestazioni, da utilizzare con inchiodatrici, per il fissaggio su calcestruzzo e acciaio
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido), Calcestruzzo (duro), Acciaio
Spessore del materiale di base (calcestruzzo)
80 mm
Spessore del materiale di base - min
6 mm
Viti autoperforanti con punta alettata S-WD 11 Z
Descrizione
Vite autoperforante singola con punta alettata (zincata) per il fissaggio di pannelli di legno o cemento al metallo
Tipo trasmissione a vite/cavità
PH n. 2
Materiali di base
Metallo
Capacità di foratura DC - max
2.5 mm
Prigionieri filettati X-EW10H P10
Descrizione
Prigioniero filettato in acciaio al carbonio per l'uso con inchiodatrici su acciaio (rondella da 10 mm)
Materiali di base
Acciaio
Spessore del materiale di base - min
6 mm
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm
               Questo prodotto è adatto esclusivamente per applicazioni indoor e a secco
Prigionieri filettati X-M8 P8
Descrizione
Perno filettato in acciaio al carbonio per l'uso con inchiodatrici su calcestruzzo (rondella da 8 mm)
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido), Calcestruzzo (duro)
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm
Condizioni Ambientali
Interno secco
Prigionieri filettati X-M10 P10
Descrizione
Perno filettato in acciaio al carbonio per l'uso con inchiodatrici su calcestruzzo (rondella da 10 mm)
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido), Calcestruzzo (duro)
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm
Condizioni Ambientali
Interno secco
Prigionieri filettati X-M6 D12
Descrizione
Prigioniero filettato in acciaio al carbonio per l'uso con inchiodatrici su calcestruzzo o per prove su calcestruzzo spruzzato
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido)
Protezione anticorrosione
Zincato galvanicamente 5-13 µm
Condizioni Ambientali
Interno secco
Prigionieri filettati X-EM8H P12
Descrizione
Prigioniero filettato in acciaio al carbonio per l'uso con inchiodatrici su acciaio (rondella da 12 mm)
Materiali di base
Acciaio
Spessore del materiale di base - min
6 mm
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm
               Questo prodotto è adatto esclusivamente per applicazioni indoor e a secco
Prigionieri filettati X-EM8H P8
Descrizione
Prigioniero filettato in acciaio al carbonio per l'uso con inchiodatrici su acciaio (rondella da 8 mm) - per l'utilizzo esclusivo in ambienti interni
Materiali di base
Acciaio
Spessore del materiale di base - min
6 mm
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm
               Questo prodotto è adatto esclusivamente per applicazioni indoor e a secco

Nuovo

Gancio per piastra grigliata X-FCS
Descrizione
Clip per piastra grigliati con capacità di resistenza alla trazione e al taglio
Applicazione
Grigliati
Approvazioni
ABS, BV, DNV GL, LR
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 460, DX 5, DX 6

Nuovo



Materiali di base
Acciaio
Protezione anticorrosione
Acciaio inox A4 (316) o equivalente
Coppia di serraggio
8 Nm


Nessun dato tecnico disponibile


Nessun dato tecnico disponibile
Bussola di velocità estesa CFS-SL GA
Descrizione
Passacavi per cablaggio ad alto traffico con controllo ottimale del flusso dell'aria
Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1)
E
Classe di prodotti
Ultimate
               Questo prodotto ha resistenza antisismica.
               I prodotti di questo gruppo hanno un'elevata resistenza al fumo e al gas
Primer CFS-PRIM
Descrizione
Primer per sigillanti al silicone e schiume 2-C
Range delle temperature di applicazione
5 - 40 °C
Categoria dispenser
N/A
Accoppiatori CP 680
Descrizione
Accessori modulari e versatili adattabili ai dispositivi antifuoco CP 680 gettati in opera per l'utilizzo con praticamente qualsiasi tipo di lastra
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Piastra porta collare MT-AS
Descrizione
Piastra per collare zincata da connettere ai binari MT
Composizione materiale
S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
Materiale e rivestimento
Acciaio al carbonio - rivestito per uso interno
Spessore materiale
2,5 mm

Nuovo

Collegamento angolare preassemblato MT-C-LL1 FL
Descrizione
Collegamento ad angolo retto con dado e bullone Fast-Lock preassemblati per l'assemblaggio di strutture canale puntone
Composizione materiale
Q235B
Materiale e rivestimento
Acciaio al carbonio - rivestito per uso interno
Spessore materiale
4 mm

Nuovo

Collegamento angolare preassemblato MT-C-LL2 FL OC
Descrizione
Connettore ad angolo retto allungato con dado e bullone Fast-Lock preassemblati per il montaggio di strutture di canali puntone
Composizione materiale
S235JR, Q235B
Materiale e rivestimento
Acciaio al carbonio - rivestito per uso interno
Spessore materiale
4 mm

Nuovo

Piastra del puntone filettata MT-FP
Descrizione
Piastra di fissaggio con foro filettato per il fissaggio dei supporti ai canali del puntone
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Piastra porta collare MT-FPT
Descrizione
Piastra per collare zincata da connettere ai binari MT
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - pre-zincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Angolo di fissaggio del puntone MT-FA-C OC
Descrizione
Angolo di fissaggio per il fissaggio dei supporti ai canali del puntone, per uso esterno con basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Montaggio del supporto regolabile MT-AB-G T OC
Descrizione
Supporto regolabile per il montaggio di strutture trave MT, per uso esterno con basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)


Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)


Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Dado del canale Twist-Lock MT-TL
Descrizione
Dado per il fissaggio dei supporti ai canali del puntone MT
Composizione materiale
Acciaio ad alta resistenza
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - pre-zincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Piastra collare MQA-B


Descrizione
Sella morsetto tubo zincato di alta qualità – testato antifuoco ai sensi della norma ETA
Approvazioni
ETA
Classe di prodotti
Premium
Composizione materiale
Dado: C4C - DIN EN 10263, Piastra: S 235 JRG2 - DIN EN 10025, Plastica: PBT
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
Mostra 1981 - 2040 di 2095 Prodotti