Cerca risultati
2884 Prodotti per "MANDRINI FILETTATI PER TRAPANO AVVITATORE A BATTER"
Filtro

standard
- Descrizione
- Punte per scalpello SDS Plus (TE-C) ultra robuste per la scalpellatura/demolizione di calcestruzzo e muratura
- Connettore
- TE-C (SDS Plus)
- Classe di prodotti
- Standard


- Descrizione
- Staffa per condotte di ventilazione zincata per il fissaggio di condotte di ventilazione direttamente ai soffitti
- Materiale di isolamento
- EPDM
- Composizione materiale
- Acciaio DD11 - DIN EN 10111
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato

Nuron
- Descrizione
- Batteria versatile agli ioni di litio da 22 V con un equilibrio ottimale tra peso, potenza e autonomia per l'uso con gli elettroutensili Nuron
- Capacità batteria
- 4,0 Ah
- Peso
- 0.76 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 155 x 87 x 53 mm

- Descrizione
- Guarnizione per il sistema di raccolta acqua DD-WCS
- Tipo di accessorio
- Sistemi di raccolta acqua
- Da utilizzare con
- DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA

- Descrizione
- Viti a T intagliate per carichi di taglio di trazione, perpendicolari e paralleli (carichi 3D)
- Composizione materiale
- Acciaio al carbonio zincato a caldo
- Binario di ancoraggio compatibile
- HAC-40, HAC-50, HAC-60, HAC-70
- Profilo binario
- HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70, Ferro di armatura HAC-V XTS, HAC-V EDGE



- Descrizione
- Fissatubi a clip in plastica (UNI) ancorati al calcestruzzo per il fissaggio di singole canaline continue
- Applicazione
- Fissaggi cavi
- Da utilizzare con (attrezzi)
- BX 3, GX 3
- Materiali di base
- Calcestruzzo

- Descrizione
- Componente per realizzazione di campate lunghe con MT - versione zincata
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

standard
- Descrizione
- Punte per scalpello SDS Max (TE-Y) ultra robuste per la scalpellatura/demolizione di calcestruzzo e muratura
- Connettore
- TE-Y (SDS Max)
- Classe di prodotti
- Standard


- Descrizione
- Tassello a muro economico e universale in materiale plastico per fissaggi leggeri su pareti cave e piene
- Materiali di base
- Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo (non fessurato), Cartongesso, Muratura (forata), Muratura (solida)
- Configurazione testa
- Testa piatta
- Certificazioni/Risultati dei test
- N/A


- Descrizione
- Collare per tubi zincato a caldo (HDG) di alta qualità con gomma isolante antirumore per carichi pesanti (sistema metrico)
- Approvazioni
- Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Classe incendio B2
- Abbattimento acustico
- 18 dB (A)
- Resistenza termica
- -50 - 120 °C

- Descrizione
- Parti di usura e altre componenti per scalpelli raschiapavimenti SDS Plus (TE-C)
- Connettore
- TE-C (SDS Plus)
- Classe di prodotti
- Premium

Nuovo
premium
- Descrizione
- Disco abrasivo ad alte prestazioni per il taglio di metalli con smerigliatrici angolari
- Classe di prodotti
- Premium
- Materiale base
- Acciaio, Acciaio inox
- Tipo di attrezzo
- Smerigliatrice angolare

Nuovo
premium
- Descrizione
- Clip per piastra grigliati con capacità di resistenza alla trazione e al taglio
- Applicazione
- Grigliati
- Approvazioni
- ABS, BV, DNV GL, LR
- Da utilizzare con (attrezzi)
- DX 460, DX 5, DX 6

- Descrizione
- Moduli per sigillare cavi/tubi all'interno di telai di attraversamento in atmosfere potenzialmente esplosive
- Range di resistenza alle temperature
- -40 - 75 °C

premium
- Descrizione
- Set di punte per svasatura e sbavatura di fori nel metallo, conforme alla norma DIN 335
- Connettore
- Gambo morbido
- Classe di prodotti
- Premium

Nuovo
- Descrizione
- Componente per la giunzione sovrapposta tra binari MT 60 - versione zincata
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

- Descrizione
- Componente a T preassemblato con Fast-Lock per la giunzione tra binari MT - versione zincata
- Composizione materiale
- S235JR, Q235B
- Materiale e rivestimento
- Acciaio al carbonio - rivestito per uso interno
- Spessore materiale
- 4 mm

- Descrizione
- Vite zincata a caldo (HDG) per un fissaggio più facile e un adattamento con una sola mano a collegamenti MI e MIQ
- Composizione materiale
- Acciaio grado 8,8
- Trattamento superficiale
- HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo
- Descrizione
- Morsetto per collegamenti incrociati canale-canale o canale-trave con canale del puntone MT
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

- Descrizione
- Disco diamantato di alta qualità per prestazioni di taglio superiori su piastrelle di materiali duri come gres porcellanato e granito
- Tipo di attrezzo
- Smerigliatrice angolare
- Materiale base
- Tegola/piastrella
- Classe di prodotti
- Ultimate
![[UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

- Descrizione
- Cuneo di compressione per formare rapidamente e facilmente una tenuta efficace e resistente all'interno di sigillature passaggio cavi STRF
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Rondella piatta zincata simile a ISO 7089
- Composizione materiale
- Acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Gamma di carico
- Uso normale

- Descrizione
- Hat track - profilo di supporto a omega
- Lunghezza
- 6000 mm
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
- Trattamento superficiale
- piatto

- Descrizione
- Disco diamantato di alta qualità per prestazioni di taglio superiori su piastrelle di materiali morbidi come la ceramica e il marmo
- Tipo di attrezzo
- Smerigliatrice angolare
- Materiale base
- Tegola/piastrella
- Classe di prodotti
- Ultimate
![[UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

- Descrizione
- Collegamento a croce piatto per il fissaggio di tre canali MT tra loro, per un uso esterno a basso inquinamento
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Tipo di testa vite
- Testa a trombetta
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- PH n. 2
- Raccolto
- No

- Descrizione
- Caricabatterie per strumenti di misurazione Hilti come laser, strumenti di rilevamento, strumenti di progettazione ecc. (si prega di verificare la compatibilità degli specifici strumenti)
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Corona di alta qualità per il carotaggio su calcestruzzo molto abrasivo – utilizzabile con DD EC-1 e DD 30-W, (incl. attacco rapido Hilti C+)
- Da utilizzare con
- DD 30-W
- Materiali di base
- Calcestruzzo (abrasivo)
- Modalità di perforazione
- Manuale, Montato su telaio
![[UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Wet-Drilling.jpg)

- Descrizione
- Punta per perforatori SDS Plus (TE-C) di alta qualità con elica a 2 scanalature per eseguire fori nel calcestruzzo per l'inserimento degli ancoranti
- Connettore
- TE-C (SDS Plus)
- Materiale base
- Calcestruzzo, Mattone, Muratura, Blocchi in arenaria, Pietra naturale
- Modalità di lavorazione
- Perforazione a percussione


- Descrizione
- Tassello in plastica preassemblato per calcestruzzo e muratura, con vite altamente resistente alla corrosione (acciaio inox A4, testa esagonale)
- Materiali di base
- Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Calcestruzzo (nucleo cavo), Muratura (blocchi in calcestruzzo riempiti con malta), Muratura (forata), Muratura (solida)
- Configurazione testa
- Testa esagonale
- Certificazioni/Risultati dei test
- ETA, Incendio



Nuron
- Descrizione
- Batteria compatta e leggera Li-ion da 22 V per uso leggero utilizzando elettroutensili Nuron
- Capacità batteria
- 2,6 Ah
- Peso
- 0.55 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 133 x 82 x 48 mm

- Descrizione
- Barra di ancoraggio ad alte prestazioni per ancoraggi ibridi/ epossidici chimici e iniettabili in calcestruzzo e muratura (acciaio inox A4)
- Composizione materiale
- Acciaio inox, A4
- Condizioni ambientali
- Aree costiere/Strade con sale antigelo, Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni con elevato inquinamento industriale
- Materiali di base
- Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (forata), Muratura (solida)



- Descrizione
- Vite singola per pannelli in fibra (zincata) per il fissaggio di pannelli in fibra su legno o metallo
- Tipo di testa vite
- Testa a trombetta
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- PH n. 2
- Raccolto
- No

- Descrizione
- Platorello diamantato di alta qualità per una levigatura altamente efficace e senza graffi di calcestruzzo, massetto e pietra naturale
- Tipo di attrezzo
- Smerigliatrice angolare a batteria, Smerigliatrice angolare a cavo, Smerigliatrice per calcestruzzo DGH 130
- Materiale base
- Calcestruzzo, Calcestruzzo abrasivo, Pietra naturale, Massetto
- Classe di prodotti
- Ultimate
![[UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

- Descrizione
- Accessorio per sistemi manuali elettrici da taglio a diamante DCH
- Tipo di accessorio
- Valigette per attrezzi

- Descrizione
- Cassette per avvitatori e trapani a percussione e a batteria
- Tipo di accessorio
- Valigette per attrezzi
- Dimensioni (LxPxH)
- 395 x 362 x 119 mm

- Descrizione
- Cassette per avvitatori e trapani a percussione e a batteria
- Tipo di accessorio
- Valigette per attrezzi
- Dimensioni (LxPxH)
- 395 x 295 x 103 mm

- Descrizione
- Tassello universale economico in plastica
- Materiali di base
- Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo (non fessurato), Cartongesso, Muratura (forata), Muratura (solida)
- Configurazione testa
- N/A
- Certificazioni/Risultati dei test
- N/A


- Descrizione
- Tassello in lamierino di tipo economico (testa esagonale)
- Configurazione testa
- Testa esagonale
- Condizioni ambientali
- All'interno, condizioni secche
- Certificazioni/Risultati dei test
- Incendio


- Descrizione
- Vite con testa a brugola zincata corrispondente a DIN 912
- Composizione materiale
- Acciaio grado 8.8
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato

standard
- Descrizione
- Punte di scalpello per la frantumazione/rottura di calcestruzzo e muratura usando gli attrezzi da demolizione di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
- Connettore
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Classe di prodotti
- Standard

- Descrizione
- Manicotti in tessuto non tessuto di alta qualità, per la sgrossatura e la smerigliatura fine di acciaio inox, acciaio, alluminio e altri metalli
- Classe di prodotti
- Ultimate
- Materiale base
- Acciaio inox, Acciaio

- Descrizione
- Braccio di trave a sbalzo con binari puntone MT-40 in sequenza e piastra di base a quattro fori, per impiego in esterni con basso inquinamento
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Tassello in lamierino di tipo economico per fissaggi per uso leggero su calcestruzzo cellulare
- Configurazione testa
- Filettato esternamente, Filettatura interna
- Condizioni ambientali
- All'interno, condizioni secche
- Certificazioni/Risultati dei test
- DIBt, Incendio, VDS


- Descrizione
- Bussola per isolamento dielettrico
- Composizione materiale
- Plastica
- PROFIS Software
- No

- Descrizione
- Accessori di soffiaggio per resine a iniezione
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Tassello in plastica preassemblato per calcestruzzo e muratura, con vite altamente resistente alla corrosione (acciaio inox A2, testa piatta)
- Materiali di base
- Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Calcestruzzo (nucleo cavo), Muratura (blocchi in calcestruzzo riempiti con malta), Muratura (forata), Muratura (solida)
- Configurazione testa
- Testa arrotondata
- Certificazioni/Risultati dei test
- ETA, Incendio


- Descrizione
- Schiuma adesiva per construzione, ideale per il fissaggio leggero e rapido di tegole
- Resa della schiuma (fino a)
- 60 l
- Tempo di taglio appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa)
- 25 min
- Contenuto per bombola/cartuccia
- 750 ml

premium
- Descrizione
- Chiodo a nastro premium da usare con inchiodatrice a gas GX 3 su acciaio
- Materiali di base
- Acciaio
- Spessore del materiale di base - min
- 4 mm
- Protezione anticorrosione
- Zincato <20 µm

- Descrizione
- Collare per tubi zincato standard senza gomma per isolamento acustico per applicazioni di tubazioni per carichi molto pesanti (sistema metrico)
- Composizione materiale
- DD11 - DIN EN 10111
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

- Descrizione
- Gomma isolante antirumore per binario per l'isolamento acustico
- Approvazioni
- Isolamento acustico DIN 4109 ispezionato
- Da utilizzare con
- Canali MQ e aste filettate M9-M10
- Composizione materiale
- EPDM

- Descrizione
- Piastra di base pivottante per il fissaggio dei binari MT 40 ed MT 50 su strutture principali - versione zincata
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - pre-zincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

- Descrizione
- Lame per seghetto alternativo bimetalliche per il taglio di metalli e plastica
- Classe di prodotti
- Premium
- Materiale base
- Materiali multipli, Acciaio, Materiale non ferroso, Legno, Legno con chiodi, Plastica
- Caratteristiche lama
- Universale

- Descrizione
- Attrezzo di levigatura per il multitool oscillante, per levigare legno o vernice
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Supporto per fascette di cablaggio per sostenere cavi, tubi rigidi e flessibili
- Composizione materiale
- PA 6.6
- Trattamento superficiale
- n/a
- Colore
- Nero

- Descrizione
- Vite autoperforante in acciaio inox (A4) senza rondella per fissare facciate profilo su profilo
- Lunghezza (input)
- 25 mm
- Materiali di base
- Alluminio
- Capacità di foratura DC - max
- 6 mm

- Descrizione
- Scalpello sgorbia per calcestruzzo SDS Max (TE-Y) per tagliare e scavare scanalature nel calcestruzzo
- Connettore
- TE-Y (SDS Max)
- Applicazione
- Canalizzazione
- Classe di prodotti
- Premium


- Descrizione
- Componente preassemblato con Fast-Lock per la giunzione tra binari MT - versione zincata a caldo
- Composizione materiale
- S235JR, Q235B
- Materiale e rivestimento
- Acciaio al carbonio - rivestito per uso esterno
- Spessore materiale
- 4 mm

- Descrizione
- Golfare femmina in acciaio inossidabile (A4) corrispondente a DIN 582 asolato per l'attacco di un gancio
- Grado materiale necessario
- A2, A4
- Composizione materiale
- Acciaio inox A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
- Trattamento superficiale
- Esterno plus - acciaio inossidabile

- Descrizione
- Gancio per condotte di ventilazione, per il fissaggio di condotte di ventilazione circolari con isolamento acustico
- Approvazioni
- Isolamento acustico conforme alla norma DIN 4109
- Abbattimento acustico
- 18 dB (A)
- Composizione materiale
- Acciaio DD11 - DIN EN 10111, EPDM