Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

2885 Prodotti per "MANDRINI FILETTATI PER TRAPANO AVVITATORE A BATTER"

Filtro

Nuovo

Caricabatteria FX 3


Descrizione
Caricatore per la batteria delle unità FX 3-A Stud Fusion
Applicazione
Fissaggio su acciaio
Compatibilità del sistema a batteria
FX 3-A
Certificati
CE

Nuovo

Tagliamuri DST 10-CA


Descrizione
Tagliamuri elettrico leggero con sistema automatico Cut Assist, telecomando wireless ed e-box interna per il taglio di pareti a secco e a umido
Diametro lama - range
600 - 1200 mm
Fonte di alimentazione
Elettrico
Telecomando
A batteria
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Laser punto PM 2-PE
Descrizione
Laser a piombo ad alta precisione con 2 punti e raggio rosso
Precisione
±1.5 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
30 m (Punti)
Tempo di funzionamento massimo
50 h
               Prestazioni di misurazione uniche Il funzionamento di Hilti Pulse Power arriva fino a 1 milione di impulsi al secondo, permettendo letture altamente affidabili anche nelle condizioni più difficili

Nuovo

Carotatrice DD 150-U


Descrizione
Versatile carotatrice a diamante, per carotaggio a mano o a telaio per fori con diametro da 8 a 162 mm (5/16 -6- 3/8")
Gamma di diametri
8 - 162 mm
Materiale base
Calcestruzzo, Cemento armato, Asfalto, Muratura
Modalità di funzionamento
Sistema di perforazione portatile o su supporto
               [MANUALE:questo prodotto è adatto per la foratura manuale.][CON TELAIO:questo prodotto è adatto per una foratura con telaio.][MM-CT:questo prodotto è adatto per una foratura manuale e con telaio.]
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Supporto del perno S-SH BT M8
Descrizione
Supporto puntone per l'installazione accurata di perni filettati S-BT
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Perforatore TE 6-CL


Descrizione
Potente perforatore con impugnatura a D SDS Plus (TE-C) con funzione di scalpellatura
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
3.38 kg
Gamma di perforazione a percussione ottimale
6 - 16 mm
Energia singolo impatto
2.3 J
Gli attrezzi di questo gruppo utilizzano un mandrino Hilti TE-C (SDS Plus)
Supporto del perno S-SH BT M10/W10
Descrizione
Supporto puntone per l'installazione accurata di perni filettati S-BT
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Sistema aggancio cavi X-MW MX


Descrizione
Sistema aggancio cavi per conduttura spiraliforme HVAC e applicazioni di illuminazioni, installato usando inchiodatrici a batteria
Applicazione
Collegamenti HVAC
Materiale
Acciaio al carbonio
Da utilizzare con (attrezzi)
BX 3
Scanalatrice diamantata DCH 180-SL
Descrizione
Scanalatrice diamantata manuale elettrica a secco, per tagli paralleli fino a 60 mm di profondità
Profondità di taglio
60 mm
Larghezza di taglio max
60 mm
Diametro disco
185 mm
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]

Nuovo

Calibro di inclinazione X-IG BT M6
Descrizione
Accessorio per inclinometro da utilizzare con perni filettati X-BT
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Calibro di inclinazione X-IG BT M8
Descrizione
Accessorio per inclinometro da utilizzare con perni filettati X-BT
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Calibro di inclinazione X-IG BT M10
Descrizione
Accessorio per inclinometro da utilizzare con perni filettati X-BT
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Calibro di inclinazione X-IG BT W6
Descrizione
Accessorio per inclinometro da utilizzare con perni filettati X-BT
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Calibro di inclinazione X-IG BT W10
Descrizione
Accessorio per inclinometro da utilizzare con perni filettati X-BT
Nessun dato tecnico disponibile
2° Tagliamuri DST 20-CA
Descrizione
Tagliamuri elettrica per lavori di taglio difficili, con assistenza al taglio ed elettronica di controllo a bordo (senza centralina elettrica esterna)
Potenza motore
20 kW
Diametro lama - range
600 - 1600 mm
Potenza generatore - min
40 kVA
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Carotatrice DD 110-D
Descrizione
Carotatrice diamantata compatta e leggera per foratura manuale a secco in muratura fino a 160 mm
Gamma di diametri
16 - 162 mm
Materiale base
Muratura
Modalità di funzionamento
Sistema di perforazione portatile
               [MANUALE:questo prodotto è adatto per la foratura manuale.][CON TELAIO:questo prodotto è adatto per una foratura con telaio.][MM-CT:questo prodotto è adatto per una foratura manuale e con telaio.]
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Laser multilinea PM 30-MG
Descrizione
Laser multilinea a 3 linee verdi a 360° per lavori idraulici, di livellamento, allineamento e squadro
Precisione
±3 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
40 m (Linee), 100 m (Linee, con ricevitore)
Range autolivellamento (a temperatura ambiente)
-4.0/ +4.0° °
               Prestazioni di misurazione uniche Il funzionamento di Hilti Pulse Power arriva fino a 1 milione di impulsi al secondo, permettendo letture altamente affidabili anche nelle condizioni più difficili
Dispenser manuale cartuccia rigida HIT
Descrizione
Dispenser manuale per resine a cartuccia rigida
Tipo di dispenser
Manuale
Perforatore TE 3-C
Descrizione
Potente perforatore elettrico SDS plus a tre modalità per perforazione a percussione, perforazione solo rotante e scalpellatura
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
3 kg
Gamma di perforazione a percussione ottimale
6 - 16 mm
Energia singolo impatto
2.5 J
Gli attrezzi di questo gruppo utilizzano un mandrino Hilti TE-C (SDS Plus)
Indicatore prof S-DG-D 11x75 cpl
Descrizione
Calibro di profondità da utilizzare con avvitatori per cartongesso, per una regolazione precisa della profondità d'inserimento
Lunghezza
75 mm
Peso
0.06 kg
Indicat profondit S-DG-D 11x50
Descrizione
Calibro di profondità da utilizzare con avvitatori per cartongesso, per una regolazione precisa della profondità d'inserimento
Lunghezza
50 mm
Peso
0.05 kg
Indicatore prof S-DG-D 11x50 cpl
Descrizione
Calibro di profondità da utilizzare con avvitatori per cartongesso, per una regolazione precisa della profondità d'inserimento
Lunghezza
50 mm
Peso
0.05 kg
Sega circolare WSC 85
Descrizione
Sega circolare con azione combinata a tuffo e a pendolo, per tagli diritti intensivi di spessore massimo 85 mm
Profondità di taglio max
85 mm
Diametro lama - range
207 - 230 mm
Profondità di taglio a 45 gradi
60 mm
               Smart Power fornisce una gestione elettronica della potenza per offirire all'attrezzo prestazioni costanti con carichi di lavoro diversi
Ganasce di taglio NCT J ACSR
Descrizione
Ganasce di taglio per ACSR fino a 22mm.
Nessun dato tecnico disponibile
Sega circolare SCW 70
Descrizione
Sega circolare per tagli diritti per uso intensivo fino a 70 mm
Profondità di taglio max
67 mm
Diametro lama - range
184 - 190 mm
Profondità di taglio a 45 gradi
49 mm
Jaws RT 6 (3) set
Descrizione
Accessori per l'attrezzo per rivetti a batteria RT 6-A22
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Laser di alta precisione con funzione piombo e linea trasversale PM 20-CGE
Descrizione
Laser combinato con raggio verde di alta precisione a 2 linee e 4 punti per messa a piombo, livellamento, allineamento e squadratura
Precisione
±2 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
40 m (Linee), 100 m (Linee, con ricevitore)
Tempo di funzionamento massimo
8 h

Nuovo

Guida chiodo X-FG B3-IF 02 imballato
Descrizione
Accessori per inchiodatrice a batteria BX 3 02
Da utilizzare con (attrezzi)
BX 3 02, BX 3-L 02
Informazioni addizionali degli accessori
Guida chiodo per finiture interne per BX 3 02

Nuovo

Guida chiodo X-FG B3-ME 02 imballato
Descrizione
Accessori per inchiodatrice a batteria BX 3 02
Da utilizzare con (attrezzi)
BX 3 02, BX 3-L 02
Informazioni addizionali degli accessori
Guida chiodo per elementi in impianti elettrici o meccanici per BX 3 02

Nuovo

Porta rondella X-WH B3 02 imballato
Descrizione
Accessori per inchiodatrice a batteria BX 3 02
Da utilizzare con (attrezzi)
BX 3 02, BX 3-L 02
Informazioni addizionali degli accessori
Porta-rondella magnetico per rondelle metalliche per BX 3 02
Lame di ricambio STR 4-22 M6
Descrizione
Parti di ricambio ed extra opzionali per la cesoia per barre filettate cordless
Nessun dato tecnico disponibile
Lame di ricambio STR 4-22 M8
Descrizione
Parti di ricambio ed extra opzionali per la cesoia per barre filettate cordless
Nessun dato tecnico disponibile
Lame di ricambio STR 4-22 M10
Descrizione
Parti di ricambio ed extra opzionali per la cesoia per barre filettate cordless
Nessun dato tecnico disponibile
Indicat profondit STR 4-22
Descrizione
Parti di ricambio ed extra opzionali per la cesoia per barre filettate cordless
Nessun dato tecnico disponibile
Guida parallela STR 4-22
Descrizione
Parti di ricambio ed extra opzionali per la cesoia per barre filettate cordless
Nessun dato tecnico disponibile
Anello raccoglipolvere STR 4-22
Descrizione
Parti di ricambio ed extra opzionali per la cesoia per barre filettate cordless
Nessun dato tecnico disponibile
Misuratore laser PD-E
Descrizione
Misuratore laser per esterni con mirino ottico integrato per misurazioni fino a 200 m
Intervallo di misurazione
0 m - 200 m
Precisione di misurazione
1.0 mm
Funzioni di misurazione
Misurazione singola e continua, Modalità da esterno, Livello digitale dell'acqua
               Prestazioni di misurazione uniche Il funzionamento di Hilti Pulse Power arriva fino a 1 milione di impulsi al secondo, permettendo letture altamente affidabili anche nelle condizioni più difficili
Fotocamera termica PT-C
Descrizione
Telecamera a infrarossi per termografia per ispezionare applicazioni elettriche, meccaniche, di tubazioni e HVAC
Temperatura - range
-20 °C - 600 °C
Precisione di misurazione
from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
Risoluzione della temperatura
0.1 °C
Carotatrice DD 160
Descrizione
Carotatrice a diamante compatta ma potente per carotatura di calcestruzzo con telaio con diametro da 25 a 202 mm (31/32 -7- 15/16")
Gamma di diametri
25 - 202 mm
Telaio per carotatrice
Dimensioni della piastra base e peso del sistema basati sull'uso del telaio SFL
Materiale base
Calcestruzzo
               [MANUALE:questo prodotto è adatto per la foratura manuale.][CON TELAIO:questo prodotto è adatto per una foratura con telaio.][MM-CT:questo prodotto è adatto per una foratura manuale e con telaio.]
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Smerigliatrice angolare AG 150-20SE
Descrizione
Velocità variabile smerigliatrice angolare con interruttore a scorrimento, per taglio e smerigliatura in metallo, calcestruzzo e muratura con dischi fino a 150 mm (2000 W)
Diametro disco
150 mm
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
2.5 kg
Profondità di taglio max
46 mm
               Il sistema Hilti ATC fornisce una protezione aggiuntiva nel caso in cui la punta si incastri

Nuovo

Perno SPN CN


Descrizione
Ricambi e accessori opzionali per rifilatori a batteria Hilti, incl. punzoni, guide e valigette
Nessun dato tecnico disponibile
Inchiodatrice DX 351 M&E
Descrizione
Inchiodatrice completamente automatica, a elevata produttività, compatta, per fissaggi meccanici ed elettrici
Dimensioni (LxPxH)
404 x 56 x 164 mm
Peso
2.2 kg
Alimentazione chiodi
Singolo

Nuovo

Carotatrice DD 250-CA


Descrizione
Carotatrice a diamante avanzata per uso intensivo con unità opzionale di avanzamento automatico Cut Assist per carotare fori di diametri da molto piccoli a grandi di 12-500 mm (1/2" - 20”)
Gamma di diametri
12 - 500 mm
Materiale base
Calcestruzzo, Cemento armato, Asfalto
Modalità di funzionamento
Sistema di perforazione su supporto
               [MANUALE:questo prodotto è adatto per la foratura manuale.][CON TELAIO:questo prodotto è adatto per una foratura con telaio.][MM-CT:questo prodotto è adatto per una foratura manuale e con telaio.]
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Sistema elettrico di taglio DCH 230
Descrizione
Sistema elettrico da taglio a diamante manuale a secco – profondità di taglio fino a 85 mm con lama da 230 mm
Diametro disco
230 mm
Profondità di taglio
80 mm
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 6500 giri/min.
               Smart Power fornisce una gestione elettronica della potenza per offirire all'attrezzo prestazioni costanti con carichi di lavoro diversi
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Smerigliatrice angolare AG 125-20SE
Descrizione
Smerigliatrice angolare brushless da 2000 W con velocità variabile e interruttore a scorrimento, per tagliare e smerigliare metallo, calcestruzzo e muratura con dischi fino a 125 mm
Diametro disco
125 mm
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
2.4 kg
Profondità di taglio max
34 mm
               Il sistema Hilti ATC fornisce una protezione aggiuntiva nel caso in cui la punta si incastri
Ganasce di taglio NCT J CUAL
Descrizione
Ganasce di taglio per cavi in rame e alluminio fino a 33mm.
Nessun dato tecnico disponibile
Carotatrice DD 350-CA
Descrizione
Carotatrice a diamante per uso intensivo con motore ad alta frequenza e unità di alimentazione automatica opzionale per foratura con telaio in diametri da 52 a 500 mm (2-1/16 - 19-11/16")
Gamma di diametri
52 - 500 mm
Materiale base
Calcestruzzo, Cemento armato
Modalità di funzionamento
Sistema di perforazione su supporto
               [MANUALE:questo prodotto è adatto per la foratura manuale.][CON TELAIO:questo prodotto è adatto per una foratura con telaio.][MM-CT:questo prodotto è adatto per una foratura manuale e con telaio.]
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Sistema elettrico di taglio DCH 300-X
Descrizione
Sistema elettrico da taglio a diamante manuale a secco e ad acqua – profondità di taglio fino a 120 mm con lame da 305 mm
Diametro disco
305 mm
Profondità di taglio
120 mm
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 4900 giri/min.
               Smart Power fornisce una gestione elettronica della potenza per offirire all'attrezzo prestazioni costanti con carichi di lavoro diversi
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]

Nuovo

Pistone set CD 4 600ml


Descrizione
Gamma completa di accessori per erogatore a batteria per ancoranti chimici CD 4-A22
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Parte impugnatura CD 4


Descrizione
Gamma completa di accessori per erogatore a batteria per ancoranti chimici CD 4-A22
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Portacartucce CD 4 600ml aluminium
Descrizione
Gamma completa di accessori per erogatore a batteria per ancoranti chimici CD 4-A22
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Portacartucce CD 4 310ml plastica
Descrizione
Gamma completa di accessori per erogatore a batteria per ancoranti chimici CD 4-A22
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Portacartucce CD 4 600ml Al lungo
Descrizione
Gamma completa di accessori per erogatore a batteria per ancoranti chimici CD 4-A22
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Portacartucce CD 4 310ml PL corto
Descrizione
Gamma completa di accessori per erogatore a batteria per ancoranti chimici CD 4-A22
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Cremagliera set CD 4 lungo
Descrizione
Gamma completa di accessori per erogatore a batteria per ancoranti chimici CD 4-A22
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Cremagliera set CD 4 corto
Descrizione
Gamma completa di accessori per erogatore a batteria per ancoranti chimici CD 4-A22
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Cappuccio CD 4 aluminium
Descrizione
Gamma completa di accessori per erogatore a batteria per ancoranti chimici CD 4-A22
Nessun dato tecnico disponibile
Carotatrice DD 500-CA
Descrizione
Carotatrice a diamante trifase per uso intensivo con motore ad alta frequenza e unità di alimentazione automatica opzionale per foratura in calcestruzzo con telaio in diametri da 82 a 600 mm (3-7/32 - 23-5/8")
Gamma di diametri
82 - 600 mm
Materiale base
Calcestruzzo, Cemento armato
Modalità di funzionamento
Sistema di perforazione su supporto
               [MANUALE:questo prodotto è adatto per la foratura manuale.][CON TELAIO:questo prodotto è adatto per una foratura con telaio.][MM-CT:questo prodotto è adatto per una foratura manuale e con telaio.]
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Misuratore laser PD-S
Descrizione
Misuratore laser di facile utilizzo, per misurazioni di distanze e aree fino a 60 m
Intervallo di misurazione
0.2 m - 60 m
Precisione di misurazione
1.5 mm
Funzioni di misurazione
Misurazione singola e continua
Carotatrice DD 30-W
Descrizione
Carotatrice diamantata compatta e leggera per carotaggio manuale ad acqua di tasselli pesanti e ferri di armatura a uso intensivo con diametri da 8 a 35 mm (5/16 - 1-3/8")
Gamma di diametri
8 - 35 mm
Materiale base
Calcestruzzo, Muratura
Modalità di funzionamento
Sistema di perforazione portatile o su supporto
               [MANUALE:questo prodotto è adatto per la foratura manuale.][CON TELAIO:questo prodotto è adatto per una foratura con telaio.][MM-CT:questo prodotto è adatto per una foratura manuale e con telaio.]
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Mostra 1201 - 1260 di 2885 Prodotti