Cerca risultati
2884 Prodotti per "MANDRINI FILETTATI PER TRAPANO AVVITATORE A BATTER"
Filtro

- Descrizione
- Collegamento per il fissaggio di travi MI al calcestruzzo
- Composizione materiale
- Collegamento: DD11 MOD - HN 555-4, S235JR - DIN EN 10025-2, bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
- Trattamento superficiale
- HDG zincato a caldo: Collegamento 55 µm - DIN EN ISO 1461, bullone, dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- L'attrezzo rompicarota rompe e rimuove la carota completa dal foro carotato a diamante
- Tipo di accessorio
- Altro

- Descrizione
- Unità di collegamento ad alimentazione automatica per viti a nastro, per viti di lunghezza 25-51 mm - per applicazioni di finitura interna
- Lunghezza
- 193 mm
- Capacità caricatore
- 40
- Lunghezza vite - min
- 25 mm

Nuovo
ultimate
- Descrizione
- Filo diamantato di alta qualità progettato per un'elevata velocità e una lunga durata su tutti i tipi di calcestruzzo e ghisa (tagliamuri a filo da 15-30 kW)
- Materiale base
- Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
- Tipo di segmento
- Sinterizzato
- Funzionamento a secco o ad acqua
- Ad acqua o a secco
![[UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Wet-Drilling.jpg)

ultimate
- Descrizione
- Set di punte di cobalto HSS di alta qualità per realizzare fori di piccolo diametro nell'acciaio e nell'acciaio inox ≤1100 N/mm², conforme alla norma DIN 338 / 340
- Classe di prodotti
- Ultimate
- Connettore
- Gambo morbido
- DIN
- DIN 338

- Descrizione
- Maniglia verticale ad alte prestazioni utilizzabile con viti a nastro per copertura, per il fissaggio di telai e sovrapposizione laterale
- Capacità caricatore
- 25
- Lunghezza vite - min
- 19 mm
- Lunghezza vite - max
- 40 mm

- Descrizione
- Maniglia verticale ad alte prestazioni utilizzabile con viti a nastro per copertura, per il fissaggio di telai e sovrapposizione laterale
- Da utilizzare con
- SDT 9
- Capacità caricatore
- 25
- Lunghezza vite - min
- 19 mm

- Descrizione
- Maniglia verticale ad alte prestazioni utilizzabile con viti a nastro per copertura, per il fissaggio di telai e sovrapposizione laterale
- Da utilizzare con
- SDT 9
- Lunghezza vite - min
- 19 mm
- Lunghezza vite - max
- 40 mm

- Descrizione
- Maniglia verticale ad alte prestazioni utilizzabile con viti a nastro per copertura, per il fissaggio di telai e sovrapposizione laterale
- Da utilizzare con
- SDT 9
- Lunghezza vite - min
- 19 mm
- Lunghezza vite - max
- 40 mm

Nuovo
- Descrizione
- Maniglia verticale ad alte prestazioni utilizzabile con viti a nastro per copertura, per il fissaggio di telai e sovrapposizione laterale
- Da utilizzare con
- SDT 9
- Lunghezza vite - min
- 19 mm
- Lunghezza vite - max
- 40 mm

Nuovo
- Descrizione
- Fissaggio con vite a nastro autoalimentato per viti lunghe 9-57 mm - per cartongesso, pannelli in legno e guaine esterne
- Lunghezza
- 180 mm
- Lunghezza vite - min
- 9 mm
- Lunghezza vite - max
- 57 mm

premium
- Descrizione
- Set di punte girevoli per una foratura precisa e senza problemi nel legno
- Connettore
- Gambo morbido
- Materiale base
- Legno
- Modalità di lavorazione
- Foratura

- Descrizione
- Barra di ancoraggio utilizzabile con ancoranti chimici in fiale e a iniezione (5.8 CS)
- Composizione materiale
- Acciaio al carbonio, zincato
- Condizioni ambientali
- Interno secco
- Materiali di base
- Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (forata), Muratura (solida)



- Descrizione
- Barra di ancoraggio utilizzabile con ancoranti chimici in fiale e a iniezione (8.8 CS)
- Composizione materiale
- Acciaio al carbonio, zincato
- Condizioni ambientali
- Interno secco
- Materiali di base
- Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (forata), Muratura (solida)



- Descrizione
- Set di riempimento dello spazio anulare in ancoranti meccanici e chimici (acciaio inox A4)
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Tubo di prolunga utilizzabile insieme con il perno di arresto HIT-SZ per ibrido a iniezione/resina epossidica
- Diametro tappo
- 12 - 35 mm

- Descrizione
- Tubo di prolunga utilizzabile insieme con il perno di arresto HIT-SZ per ibrido a iniezione/resina epossidica
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Tubo di prolunga utilizzabile insieme con il perno di arresto HIT-SZ per ibrido a iniezione/resina epossidica
- Diametro tappo
- 20 - 55 mm

- Descrizione
- Tassello compatto economico con set di attrezzi di posa manuale in misure standard metriche (senza bordo)
- Composizione materiale
- Acciaio al carbonio, zincato
- Materiali di base
- Calcestruzzo (non fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
- PROFIS Software
- No

- Descrizione
- Pistoni e anelli di arresto per le inchiodatrici a polvere DX 6, DX 5 e DX 460
- Da utilizzare con (attrezzi)
- DX 460 IE, DX 5 IE
- Informazioni addizionali degli accessori
- Pistone per DX 5 / DX 460 (applicazioni isolanti, versione lunga)

- Descrizione
- Laser di spaziatura chiodi montato sull’attrezzo per inserire in modo efficace i chiodi a distanze predefinite
- Dimensioni (LxPxH)
- 103.6 x 70.1 x 76.4 mm
- Bluetooth
- No

- Descrizione
- Laser di spaziatura chiodi montato sull’attrezzo per inserire in modo efficace i chiodi a distanze predefinite
- Dimensioni (LxPxH)
- 103.6 x 70.1 x 76.4 mm
- Bluetooth
- No

- Descrizione
- Pistoni e anelli di arresto per le inchiodatrici a polvere DX 6, DX 5 e DX 460
- Da utilizzare con (attrezzi)
- DX 460 IE, DX 5 IE
- Informazioni addizionali degli accessori
- Pistone per DX 5 / DX 460 (applicazioni isolanti, versione extra-lunga)

- Descrizione
- Pistoni e anelli di arresto per le inchiodatrici a polvere DX 6, DX 5 e DX 460
- Da utilizzare con (attrezzi)
- DX 460 F8, DX 460 MX, DX 5 F8, DX 5 MX
- Informazioni addizionali degli accessori
- Pistone per DX 5 / DX 460 (standard)

- Descrizione
- Pistoni e anelli di arresto per le inchiodatrici a polvere DX 6, DX 5 e DX 460
- Da utilizzare con (attrezzi)
- DX 460 F10, DX 5 F10
- Informazioni addizionali degli accessori
- Pistone per DX 5 / DX 460 (10 mm)

- Descrizione
- Pistoni e anelli di arresto per le inchiodatrici a polvere DX 6, DX 5 e DX 460
- Da utilizzare con (attrezzi)
- DX 460 IE, DX 5 IE
- Informazioni addizionali degli accessori
- Pistone per DX 5 / DX 460 (applicazioni di isolamento)

- Descrizione
- Pistoni e anelli di arresto per le inchiodatrici a polvere DX 6, DX 5 e DX 460
- Da utilizzare con (attrezzi)
- DX 460, DX 5
- Informazioni addizionali degli accessori
- Anello di arresto per DX 5 / DX 460

- Descrizione
- Modulo di riempimento con compatibilità elettromagnetica per sigillare spazi inutilizzati dentro a telai di attraversamento quando è necessaria una tenuta all'acqua e al gas come anche una resistenza al fuoco
- Range di resistenza alle temperature
- -40 - 50 °C
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1)
- E

- Descrizione
- Barra di ancoraggio utilizzabile con ancoranti chimici in fiale e a iniezione (5.8 CS HDG)
- Composizione materiale
- Acciaio al carbonio, HDG (zincato a caldo/sherardizzato)
- Condizioni ambientali
- Esterni (più di 1 km dalla costa), Interno con condensazione temporanea
- Materiali di base
- Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (forata), Muratura (solida)



- Descrizione
- Barra di ancoraggio utilizzabile con ancoranti chimici in fiale e a iniezione (8.8 CS HDG)
- Composizione materiale
- Acciaio al carbonio, HDG (zincato a caldo/sherardizzato)
- Condizioni ambientali
- Esterni (più di 1 km dalla costa), Interno con condensazione temporanea
- Materiali di base
- Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (forata), Muratura (solida)



- Descrizione
- Tappo sigillante con compatibilità elettromagnetica adatto a moduli di sigillatura cavi/tubi multipli in attraversamenti circolari
- Range di resistenza alle temperature
- -40 - 50 °C
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1)
- E

- Descrizione
- Elementi di assemblaggio zincati per l'assemblaggio di strutture tridimensionali in sito
- Misura chiave
- 17 mm
- Coppia di serraggio
- 40 Nm
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato

- Descrizione
- Detergente per eliminare la schiuma non indurita dalla maggior parte di superfici, oltre a quelle intorno all'erogatore
- Application 01
- Scioglie la schiuma poliuretananica non indurita
- Advantage 01
- Rimuove facilmente la schiuma fresca non indurita
- Application 02
- Pulisce la superficie dell'erogatore CF-DS 1

- Descrizione
- Staffa larga a forma di U come parte centrale del sistema di fissaggio metallico S2S
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66, Polipropilene (PP)
- Materiale di isolamento
- Polipropilene
- Larghezza
- 74 mm


- Descrizione
- Staffa larga a forma di U come parte centrale del sistema di fissaggio metallico S2S
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
- Larghezza
- 74 mm
- Altezza
- 155 mm


- Descrizione
- Staffa media a forma di U come parte centrale del sistema di fissaggio metallico S2S
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66, Polipropilene (PP)
- Materiale di isolamento
- Polipropilene
- Larghezza
- 74 mm


- Descrizione
- Staffa media a forma di U come parte centrale del sistema di fissaggio metallico S2S
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
- Larghezza
- 74 mm
- Altezza
- 85 mm


- Descrizione
- Accessori per sega a taglio obliquo SM 60-22: supporto di taglio universale pieghevole, sacchetto per la polvere, collettore di polvere e morsetto
- Tipo di accessorio
- Supporti

- Descrizione
- Accessori per sega a taglio obliquo SM 60-22: supporto di taglio universale pieghevole, sacchetto per la polvere, collettore di polvere e morsetto
- Tipo di accessorio
- Sacchetti per la polvere

- Descrizione
- Accessori per sega a taglio obliquo SM 60-22: supporto di taglio universale pieghevole, sacchetto per la polvere, collettore di polvere e morsetto
- Tipo di accessorio
- Collettori polvere

- Descrizione
- Accessori per sega a taglio obliquo SM 60-22: supporto di taglio universale pieghevole, sacchetto per la polvere, collettore di polvere e morsetto
- Tipo di accessorio
- Morsetti

- Descrizione
- Accessori per sega a taglio obliquo SM 60-22: supporto di taglio universale pieghevole, sacchetto per la polvere, collettore di polvere e morsetto
- Tipo di accessorio
- N/A

- Descrizione
- Pompa ad adescamento automatico - utilizzata con un sistema di abbattimento polveri durante il taglio a umido con troncatrici manuali a scoppio
- Tipo di accessorio
- Pompe
- Informazioni addizionali degli accessori
- Dati tecnici DSH-PPeso: 1,27 kg (2,8 lb)Dimensioni: Pompa totale: Ø=113 mm (4,4’’) Corpo pompa: Ø= 76 mm (3,0’’) Altezza: H= 129 mm (5,1’’)Max. sollevamento di aspirazione: 1,5 m (5 ft) con tubo da 3,0 m (10 ft)Max. pressione alimentazione: 6 bar (87 PSI)Lunghezza tubo flessibile: 3,0 m (10 ft)Max. sollevamento di aspirazione: 1,5 m (5 ft) con tubo da 3,0 m (10 ft)Coppia di serraggio: 8,0 NmConsumo: 1,0 l/min (0,264 galloni/min)

- Descrizione
- Supporto regolabile per il montaggio di strutture trave MT, per uso esterno con basso inquinamento
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Trave
- Composizione materiale
- S275JR - EN 10025
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Accessori per attrezzo BX3-ME
- Da utilizzare con (attrezzi)
- BX 3-IF, BX 3-ME (02)
- Informazioni addizionali degli accessori
- Porta-rondella magnetico per rondelle metalliche BX 3

- Descrizione
- Accessori per attrezzo BX3-ME
- Da utilizzare con (attrezzi)
- BX 3-IF, BX 3-ME (02)
- Informazioni addizionali degli accessori
- Guida chiodo per BX 3 per elementi in impianti elettrici o meccanici

- Descrizione
- Accessori per attrezzo BX3-ME
- Da utilizzare con (attrezzi)
- BX 3-IF, BX 3-ME (02), BX 3-ME-A22

- Descrizione
- Accessori per attrezzo BX3-ME
- Da utilizzare con (attrezzi)
- BX 3-IF, BX 3-ME (02), BX 3-ME-A22

- Descrizione
- Mastice spray antifuoco
- LEED VOC
- 34 g/l
- Materiali di base
- Calcestruzzo, Muratura, Gesso, Acciaio, Metallo
- Range delle temperature di applicazione
- 4 - 40 °C






- Descrizione
- Unità di alimentazione automatica per aiutare il processo di foratura con sistemi di carotatura a diamante - utilizzabile per la DD 350-CA e DD 500-CA
- Da utilizzare con
- DD 350-CA, DD 500-CA
- Peso
- 4.5 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 361 x 193 x 133 mm