Il login e le funzionalità di acquisto saranno attive a breve

2884 Prodotti per "MANDRINI FILETTATI PER TRAPANO AVVITATORE A BATTER"

Filtro
Fascette di cablaggio ECT-UVHB
Descrizione
Fascetta per applicazioni esterne
Composizione materiale
PA 6.6 (stabilizzato ai raggi UV)
Materiale
Poliammide standard
Colore
Nero
CFS-P BA


Descrizione
Benda per mastice antifuoco
Materiali di base
Calcestruzzo, Muratura, Gesso, Metallo
Classe di prodotti
Ultimate
               Questo prodotto fornisce un'elevata resistenza alla muffa e all'umidità
Supporto angolare MQK SK
Descrizione
Rinforzo angolare per mensole
Spessore materiale
3 mm
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Supporto del perno X-SH F3 M12-1/2"
Descrizione
Porta prigionieri (M6-1/4" - M12-1/2"), progettato per essere utilizzato con i perni del sistema Stud Fusion cordless di Hilti
Nessun dato tecnico disponibile
Supporto del perno X-SH F3 M6-1/4"
Descrizione
Porta prigionieri (M6-1/4" - M12-1/2"), progettato per essere utilizzato con i perni del sistema Stud Fusion cordless di Hilti
Nessun dato tecnico disponibile
Supporto del perno X-SH F3 M8-5/16"
Descrizione
Porta prigionieri (M6-1/4" - M12-1/2"), progettato per essere utilizzato con i perni del sistema Stud Fusion cordless di Hilti
Nessun dato tecnico disponibile
Supporto del perno X-SH F3 M10-3/8"
Descrizione
Porta prigionieri (M6-1/4" - M12-1/2"), progettato per essere utilizzato con i perni del sistema Stud Fusion cordless di Hilti
Nessun dato tecnico disponibile
Scalpelli piatti TE-HX17


Descrizione
Punte per scalpello piatto autoaffilante Hex 17 per la demolizione di precisione di calcestruzzo e muratura
Connettore
HEX 17
Larghezza
26 mm
Classe di prodotti
Ultimate
Sistema: CFS-T STRF
Descrizione
Telai di attraversamento per il fissaggio di moduli per sigillare cavi che passano attraverso armadi elettrici
Range di resistenza alle temperature
-40 - 50 °C
Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1)
E
Collare extra pesante MP-MRXI (con isolamento acustico)
Descrizione
Collare per tubi in acciaio di alta qualità con gomma isolante antirumore per carichi molto pesanti
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Classe incendio B2
Abbattimento acustico
16 dB (A)
Resistenza termica
-50 - 120 °C
Corona universale SP-L (mm)
Descrizione
Corona premium per carotaggi manuali e con telaio in calcestruzzo e muratura – per attrezzi <2,5 kW
Materiali di base
Calcestruzzo, Muratura
Modalità di perforazione
Manuale e montato su telaio
Funzionamento a secco o ad acqua
Ad acqua o a secco
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Corona SP-L


Descrizione
Corona premium per la carotatura in tutti i tipi di calcestruzzo – per <attrezzi da 2,5 kW
Da utilizzare con
DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Materiali di base
Calcestruzzo
Modalità di perforazione
Montato su telaio
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]

Nuovo

Platorello diamantato universale SPX
Descrizione
Platorello diamantato di alta qualità per smerigliatrici angolari – per levigare più rapidamente calcestruzzo, massetto e pietra naturale
Tipo di attrezzo
Smerigliatrice angolare a batteria, Smerigliatrice angolare a cavo, Smerigliatrice per calcestruzzo DGH 130
Materiale base
Calcestruzzo, Massetto, Pietra naturale
Classe di prodotti
Ultimate

Nuovo

Platorello diamantato Rimozione rivestimento SPX
Descrizione
Platorello diamantato di altissima qualità per smerigliatrici angolari – per rimuovere i rivestimenti sottili, quali vernici e adesivi
Tipo di attrezzo
Smerigliatrice angolare a batteria, Smerigliatrice angolare a cavo, Smerigliatrice per calcestruzzo DGH 130
Materiale base
Rivestimenti, Vernice, Adesivo
Classe di prodotti
Ultimate
Taglio metallo sottile di base
Descrizione
Lama per seghetto frontale per un taglio di metallo sottile 2-6 mm (1/16 - 1/4")
Classe di prodotti
Standard
Gambo
Gambo universale 1/2"
Denti per pollice
18
Collare leggero MP-SRNI (con isolamento acustico)
Descrizione
Collare per tubi standard in acciaio inox di alta qualità, con gomma isolante antirumori per applicazioni leggere
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Classe incendio B2
Abbattimento acustico
15 dB (A)
Resistenza termica
-50 - 120 °C

Nuovo

Binario puntone MT-40


Descrizione
Binario puntone, per uso indoor
Composizione materiale
Acciaio S280 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - pre-zincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Binario puntone MT-50


Descrizione
Binario puntone, per uso indoor
Composizione materiale
Acciaio S280 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - pre-zincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Binario puntone MT-60


Descrizione
Binario puntone, per uso indoor
Composizione materiale
Acciaio S280 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - pre-zincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Binario puntone MT-30


Descrizione
Binario puntone, per uso indoor
Composizione materiale
Acciaio S280 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - pre-zincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Bullone di collegamento MQV-3/3 D
Descrizione
Collegamento zincato per strutture tridimensionali
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Spessore materiale
4 mm
Elemento insonorizzante MVI-B
Descrizione
Elemento insonorizzante per varie applicazioni
Approvazioni
Isolamento acustico conforme alla norma DIN 4109
Abbattimento acustico
18 dB (A)
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Piastra di ripartizione dei carichi MV-LDP-L
Descrizione
Robusta piastra per la ripartizione dei carichi con angolo regolabile, per l'installazione di impianti per l'aria condizionata, passerelle, condotti di ventilazione, tubazioni o canaline portacavi su tetti piani
Composizione materiale
Piastra: alluminio pressofuso, Collegamento: S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Corona SPX-L (mm)
Descrizione
Corona di alta qualità per il carotaggio in tutti i tipi di calcestruzzo – per attrezzi <2,5 kW
Da utilizzare con
DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Materiali di base
Calcestruzzo
Modalità di perforazione
Montato su telaio
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Corona con fusto lungo 1000 mm SP-H
Descrizione
Corona premium per foratura profonda in tutti i tipi di calcestruzzo – per attrezzi di potenza ≥ 2,5 kW
Materiali di base
Calcestruzzo
Modalità di perforazione
Montato su telaio
Funzionamento a secco o ad acqua
Ad acqua
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Corona manuale SP-L (mm)


Descrizione
Corona premium per la carotatura manuale in tutti i tipi di calcestruzzo – per <attrezzi da 2,5 kW
Materiali di base
Calcestruzzo
Modalità di perforazione
Manuale
Funzionamento a secco o ad acqua
Ad acqua
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Segmento diamantato abrasivo SPX/SP-H
Descrizione
Segmento diamantato di alta qualità per il carotaggio manuale su calcestruzzo molto abrasivo – per attrezzi ≥2,5 kW
Da utilizzare con
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Materiali di base
Calcestruzzo (abrasivo)
Modalità di perforazione
Montato su telaio
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]

Nuovo

Scalpelli piatti TE-YX FM


Descrizione
Punte per scalpello piatto autoaffilante SDS Max (TE-Y) per la demolizione di precisione di calcestruzzo e muratura
Connettore
TE-Y (SDS Max)
Classe di prodotti
Ultimate
i prodotti di questo gruppo usano un attacco del tipo Hilti TE-Y (chiamati generalmente SDS-Max).
Scalpelli piatti TE-C FM


Descrizione
Punte per scalpello esagonali SDS Plus (TE-C) ultra robuste per la scalpellatura/scanalatura nel calcestruzzo e muratura.
Connettore
TE-C (SDS Plus)
Larghezza
22 mm
Classe di prodotti
Standard
i prodotti di questo gruppo usano un attacco del tipo Hilti TE-C (chiamati generalmente SDS-Plus).
Scalpelli piatti TE-Y FM


Descrizione
Punte per scalpello esagonali SDS Max (TE-Y) ultra robuste per la scalpellatura/scanalatura nel calcestruzzo e muratura.
Connettore
TE-Y (SDS Max)
Larghezza
24 mm
Classe di prodotti
Standard
i prodotti di questo gruppo usano un attacco del tipo Hilti TE-Y (chiamati generalmente SDS-Max).

Nuovo

Platorello diamantato Finitura SPX


Descrizione
Platorello diamantato di alta qualità per smerigliatrici angolari – per la levigatura di finitura di calcestruzzo e pietra naturale
Tipo di attrezzo
Smerigliatrice angolare a batteria, Smerigliatrice angolare a cavo, Smerigliatrice per calcestruzzo DGH 130
Materiale base
Calcestruzzo, Pietra naturale
Classe di prodotti
Ultimate
Chiodi profilati chiari GX-WF
Descrizione
Chiodo grezzo profilato per intelaiatura, per il fissaggio di legno al legno utilizzando l'inchiodatrice GX 90-WF
Materiali di base
Legno
Condizioni Ambientali
Interno secco
Tipo di nastro del propulsore
34 gradi nastro in carta
Chiodi lisci zincati GX-WF
Descrizione
Chiodo zincato liscio per intelaiatura, per il fissaggio di legno al legno utilizzando l'inchiodatrice GX 90-WF
Materiali di base
Legno
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm
Condizioni Ambientali
Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea
Chiodi profilati zincati GX-WF
Descrizione
Chiodo zincato profilato per intelaiatura, per il fissaggio di legno al legno utilizzando l'inchiodatrice GX 90-WF
Materiali di base
Legno
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm
Condizioni Ambientali
Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea

Nuovo

Angolo di fissaggio del puntone MT-FA-C OC
Descrizione
Angolo di fissaggio per il fissaggio dei supporti ai canali del puntone, per uso esterno con basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Collare pesante MP-MIS (con isolamento acustico)
Descrizione
Collare zincato di alta qualità con guarnizione resistente alle alte temperature per applicazioni di tubazioni per carichi pesanti
Abbattimento acustico
23 dB (A)
Resistenza termica
-60 - 200 °C
Composizione materiale
S235JRG - DIN EN 10025
Mensola MQK-41
Descrizione
Mensola zincata con un binario singolo MQ con una altezza di 41 mm per applicazioni per carichi medi
Spessore materiale
Binario: 2 mm, piastra base: 8 mm
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
Mensola MQK-72
Descrizione
Mensola zincata con un binario singolo MQ con una altezza di 72 mm per applicazioni per carichi medi
Spessore materiale
Binario: 2,75 mm, piastra base: 10 mm
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Testa marcante X-462
Descrizione
Testa marcante per l'inchiodatrice DX 462 usata per la marcatura su superfici in metallo freddo e caldo
Applicazione
Marcatura di acciaio a freddo, Marcatura di acciaio a caldo
Materiali di base
Acciaio
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 462 CM, DX 462 HM
Olio da taglio MC 100ml
Descrizione
Olio per taglio universale, per prolungare la durata di vita della punta quando viene usata in metalli, acciaio compreso
Volume per unità
100 ml
Collegamento supporto binario MQS-AC
Descrizione
Collegamento zincato, preassemblato, per rinforzo binario: offre una maggiore flessibilità di installazione per un'ampia gamma di applicazioni antisismiche
Composizione materiale
Collegamento: S275JR - DIN EN 10025, Piastra base: S355MC - DIN EN 10149-2, Bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Connettore antispostamento HCC-K
Descrizione
Connettore antispostamento per ferro di armatura
Composizione materiale
Acciaio al carbonio
Condizioni ambientali
Esterni (più di 1 km dalla costa), Interno con condensazione temporanea, Interno secco
Materiali di base
Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
MGM 4


Descrizione
Piastra di base per punto fisso
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Modulo di ricambio DD-CM NX X6


Descrizione
Modulo di ricambio per carotatura di fori profondi Premium per tutti i tipi di calcestruzzo con attrezzi ≥ 2,5 kW
Tipo
Sinterizzato
Da utilizzare con
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Materiali di base
Calcestruzzo, Pietra naturale
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Chiodi profilati in acciaio inox GX-WF
Descrizione
Chiodo profilato in acciaio inox per intelaiatura, per il fissaggio di legno al legno utilizzando l'inchiodatrice GX 90-WF
Materiali di base
Legno
Protezione anticorrosione
Acciaio inox A2
Condizioni Ambientali
Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Applicazioni esterne provvisorie, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti

Nuovo

Corona SP-H speed


Descrizione
Corona premium per il carotaggio più rapido e uniforme praticamente in tutti i tipi di calcestruzzo – per attrezzi ≥2,5 kW
Da utilizzare con
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
Materiali di base
Calcestruzzo
Modalità di perforazione
Montato su telaio
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Corona SPX-L manuale
Descrizione
Corona di alta qualità per il carotaggio manuale su tutti i tipi di calcestruzzo – per attrezzi <2,5 kW (senza connettore)
Da utilizzare con
DD 110-W, DD 130, DD 150-U
Materiali di base
Calcestruzzo
Modalità di perforazione
Manuale
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Staffa angolare antisismica MT-S-L OC
Descrizione
Mensola angolare per montaggio di strutture di binari puntone MT rinforzati in zone sismiche, per uso in esterni con basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Disco di levigatura W-CFE 150-VW
Descrizione
Dischi di levigatura per applicazioni su legno
Materiale base
Legno duro (faggio, quercia, ecc.), Legno morbido (abete, pino ecc.), Compositi in legno
Diametro
150 mm
Classe di prodotti
Premium
Tassello sottosquadro HDA-P
Descrizione
Ancorante sottosquadro preinstallato per carichi dinamici (zincato)
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Configurazione testa
Filettato esternamente
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Fatica, Nucleare (NQA-1), Rapporto ICC-ES (calcestruzzo), Sismico
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico a fatica
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico sismico
               I prodotti di questo gruppo sono conformi alle direttive LEED (progettazione energetica e ambientale)
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Tappo coperchio ancoraggio
Descrizione
Coperchi in plastica colorata per HUS/HRD
Nessun dato tecnico disponibile
Supporto angolare MM-AB
Descrizione
Supporto angolare per sistemi di mensole MM
Spessore materiale
2,5 mm
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Zincato
Collegamento angolare MQV-4/3 D
Descrizione
Bullone di collegamento zincato per strutture tridimensionali
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Spessore materiale
4 mm
Supporto angolare MQK-S-R
Descrizione
Supporto angolare in acciaio inox per mensole
Spessore materiale
3 mm
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Binario MFT-SZ 20
Descrizione
Binario orizzontale per l'installazione di cassette
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Filo diamantato elettrodeposto SP-M/H (acciaio)
Descrizione
Filo diamantato premium per taglio di acciaio puro (tagliamuri da 15-30 kW)
Materiale base
Acciaio
Tipo di segmento
Elettrodeposto
Funzionamento a secco o ad acqua
Ad acqua o a secco
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]

Nuovo

Set scalpelli TE-HX


Descrizione
Set misti di punte per scalpello per TE 3000 di terza generazione e altri attrezzi con connettore HEX 28 (H28) e morsetto
Connettore
TE-H (Hilti HEX 28)
Classe di prodotti
Ultimate

Nuovo

Platorello diamantato universale SP (DG/DGH 150)
Descrizione
Pad di finitura diamantati della massima classe di prestazioni per la levigatrice DG/DGH 150 – per la finitura del calcestruzzo senza lasciare graffi
Tipo di attrezzo
Smerigliatrice per calcestruzzo DG/DGH 150
Materiale base
Calcestruzzo, Massetto, Pietra naturale
Classe di prodotti
Premium
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Telai di attraversamento CFS-T SBO
Descrizione
Telai di attraversamento per l'inserimento di moduli per la sigillatura di attraversamenti di cavi/tubi esistenti in pareti e pavimenti in calcestruzzo
Range di resistenza alle temperature
-40 - 50 °C
Binari di supporto MFT-MTS
Descrizione
Binari di supporto per la prefabbricazione e il montaggio di pannelli verticali con rivestimento in legno su sottostrutture in alluminio per facciate ventilate
Lunghezza
6000 mm
Composizione materiale
Alluminio EN AW-6063 T66
Mostra 2161 - 2220 di 2884 Prodotti