Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

149 Prodotti per "connettori carotaggio"

Filtro
Connettori carotaggio continuo DD
Descrizione
Prolunghe per carotaggio continuo
Da utilizzare con
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Materiali di base
n/a
Funzionamento a secco o ad acqua
Ad acqua o a secco
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Connettore 1-1/4 " DD-BS NX
Descrizione
Connettori carotaggio continuo
Da utilizzare con
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Materiali di base
n/a
Funzionamento a secco o ad acqua
Ad acqua o a secco
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Connettore a taglio X-HVB


Descrizione
Connettori a taglio per strutture con travi composte
Applicazione
Adattatore
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 76
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm
Connettore antispostamento HCC-K
Descrizione
Connettore antispostamento per ferro di armatura
Composizione materiale
Acciaio al carbonio
Condizioni ambientali
Esterni (più di 1 km dalla costa), Interno con condensazione temporanea, Interno secco
Materiali di base
Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
Connettore MIC-UB
Descrizione
Connettore a U zincato a caldo (HDG) per il fissaggio di bulloni a U alle travi MI
Composizione materiale
Collegamento, Rondella quadrata: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Rondella: DIN EN ISO 7089; Bullone: acciaio grado 8.8; Dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
HDG zincato a caldo: Collegamento, Rondella quadrata 55 µm - DIN EN ISO 1461; Bullone, Dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Connettore MIQC-SC
Descrizione
Connettore zincato a caldo (HDG) utilizzato con le piastre base MIQ per consentire il libero posizionamento della trave
Composizione materiale
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Non zincato
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Chiodo per connettore a taglio X-ENP HVB
Descrizione
Chiodo singolo per il fissaggio di connettori a taglio con inchiodatrici a polvere
Materiali di base
Acciaio
Spessore del materiale di base - min
6 mm
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm
Software di progettazione connettore a taglio
Descrizione
Applicazione su base web per la progettazione di travi composite secondo le norme dell'Eurocodice utilizzando connettori a taglio chiodati
Requisiti di sistema
Computer con connessione permanente a Internet e versione più recente dei browser Internet IE, Firefox, Chrome
Sicurezza e autorizzazioni
Connessione sicura mediante tecnologia http (https)
Connettore a croce MIQC-H
Descrizione
Connettori zincati a caldo (HDG) per carichi pesanti per collegare due travi MIQ
Composizione materiale
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Zincato a caldo, 55 µm - DIN EN ISO 1462
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Connettore per travi MQS-IB
Descrizione
Connettore per travi zincato pre-assemblato, approvato FM per il rinforzo antisismico nelle applicazioni sprinkler antincendio su strutture di acciaio
Composizione materiale
Collegamento: S275JR - DIN EN 10025, Bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico sismico
Connettore per travi in acciaio MQI-AT
Descrizione
Connettore zincato per cavi in acciaio per il fissaggio di binari MQ direttamente alle travi di acciaio
Coppia di serraggio
40 Nm
Composizione materiale
Binario: S235GD - DIN EN 10147, morsetto: S235JRG2 - DIN EN 10025, Dado: M12 qualità 8-A2K - DIN 985, Testa a martello: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, cappuccio terminale: plastica PP
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Connettore linea ascensore MT-EDB OC
Descrizione
Connettore per il fissaggio di elementi secondari alle travi chiuse MT - versione zincata a caldo
Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Spessore materiale
base 8 mm
Connettore MQI-LV
Descrizione
Collegamento zincato per il fissaggio utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni
Composizione materiale
S235JRG2 - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Spessore materiale
4 mm
Connettore per bullone a U MQV-UB
Descrizione
Connettore per bullone a U utilizzabile con il sistema MQ in combinazione con i bulloni a U
Composizione materiale
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
HDG: 55 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Connettori per barre elicoidali Heli-Brick
Descrizione
Collegamento in acciaio inox per raccordi a T tra strutture elicoidali
Composizione materiale
Acciaio inox, 304
Condizioni ambientali
Aree costiere/Strade con sale antigelo, Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni con elevato inquinamento industriale
Materiali di base
Muratura (solida)
Connettore parete MT-EDB A OC
Descrizione
Piastra di base per il fissaggio delle travi chiuse MT su strutture principali - versione zincata a caldo
Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Spessore materiale
piastra base 8 mm

Nuovo

Connettore del pannello MT-CC-40/50
Descrizione
Piastra di collegamento dei canali per il fissaggio dei pannelli per puntoni o travi MT, anche per il contenimento caldo/freddo nei data center
Composizione materiale
Q235B - ASTM A36
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Spessore materiale
3 mm
Connettore BI/M16
Descrizione
Adattatori per corone diamantate
Tipo di accessorio
Adattatore per corone
Cavo connettore PSA 50
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Connettore tubo DD-WMS 100
Descrizione
Accessori per il sistema di gestione dell'acqua DD-WMS 100
Tipo di accessorio
Collegamenti
Da utilizzare con
DD-WMS 100
Informazioni addizionali degli accessori
Connettore tubo di gomma del sistema gestione dell'acqua DD-WMS 100.
Corone carotaggio continuo incastonate DD-CM NX INC
Descrizione
Corone carotaggio continuo incastonate Premium
Da utilizzare con
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Materiali di base
Muratura (materiali mediamente morbidi)
Funzionamento a secco o ad acqua
Ad acqua o a secco
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Corona per muratura SPX-L
Descrizione
Corona di alta qualità per il carotaggio su tutti i tipi di muratura – per attrezzi da <2,5 kW, (senza connettore)
Da utilizzare con
DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
Materiali di base
Muratura
Modalità di perforazione
Manuale, Montato su telaio
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Corona SPX-L manuale
Descrizione
Corona di alta qualità per il carotaggio manuale su tutti i tipi di calcestruzzo – per attrezzi <2,5 kW (senza connettore)
Da utilizzare con
DD 110-W, DD 130, DD 150-U
Materiali di base
Calcestruzzo
Modalità di perforazione
Manuale
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
MQI-W


Descrizione
Connettore per pareti
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Spessore materiale
3 mm
Prolunga per corone DD-BS-ET 300 A
Descrizione
Prolunga per carotaggio continuo senza connettore
Tipo di accessorio
Connettori carotaggio continuo
Lunghezza di lavoro
300 mm
Diametro
46.7 mm
Prolunga per corone DD-BS-ET 500 A
Descrizione
Prolunga per carotaggio continuo senza connettore
Tipo di accessorio
Connettori carotaggio continuo
Lunghezza di lavoro
500 mm
Diametro
46.7 mm
Prolunga per corone DD-BI-ET300
Descrizione
Prolunga per carotaggio continuo senza connettore
Tipo di accessorio
Connettori carotaggio continuo
Lunghezza di lavoro
300 mm
Diametro
55 mm
Prolunga per corone BR-EX 27/300
Descrizione
Prolunga per carotaggio continuo senza connettore
Tipo di accessorio
Connettori carotaggio continuo
Prolunga per corone DD-BL-ET 300
Descrizione
Prolunga per carotaggio continuo senza connettore
Tipo di accessorio
Connettori carotaggio continuo
Lunghezza di lavoro
300 mm
Diametro
60 mm
Anello 32x40x2
Descrizione
Prolunga per carotaggio continuo senza connettore
Tipo di accessorio
Connettori carotaggio continuo
Prolunga per corone DD-BU 300 cpl
Descrizione
Prolunga per carotaggio continuo senza connettore
Tipo di accessorio
Connettori carotaggio continuo
Lunghezza di lavoro
300 mm
Diametro
60 mm
Prolunga per corone DD-BS-ET 200 S
Descrizione
Prolunga per carotaggio continuo senza connettore
Tipo di accessorio
Connettori carotaggio continuo
Lunghezza di lavoro
200 mm
Diametro
46.7 mm
Prolunga per corone DD-BS-ET 500 S
Descrizione
Prolunga per carotaggio continuo senza connettore
Tipo di accessorio
Connettori carotaggio continuo
Lunghezza di lavoro
500 mm
Diametro
46.7 mm
MIC-TRC


Descrizione
Connettore per barre filettate (doppio)
Composizione materiale
Collegamento, Rondella quadrata: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Bullone: acciaio grado 8.8; Dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
HDG zincato a caldo: Collegamento, Rondella quadrata 55 µm - DIN EN ISO 1461; Bullone, Dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
MIC-TRC


Descrizione
Connettore per barre filettate (singolo)
Composizione materiale
Collegamento, Rondella quadrata: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Rondella: DIN EN ISO 7089; Bullone: acciaio grado 8.8; Dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
HDG zincato a caldo: Collegamento, Rondella quadrata 55 µm - DIN EN ISO 1461; Rondella, Bullone, Dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Prigionieri filettati in acciaio inox X-BT-ER
Descrizione
Prigioniero filettato per connettori elettrici su acciaio in ambienti altamente corrosivi
Materiali di base
Acciaio, Acciaio inox, Ghisa.
Spessore del materiale di base - min
8 mm
Protezione anticorrosione
Protezione equivalente dalla corrosione come da A4(316)

Nuovo

Collegamento punto fisso trave MP-PS
Descrizione
Connettore per travi per il fissaggio dei supporti a collare MP-PS alle travi in acciaio
Resistenza al fuoco (sì/no)
No
Resistenza termica
-20 - 300 °C
Composizione materiale
Morsetti per travi (morsetto per travi + sella): ghisa come da DIN EN1562, Piastra base: S280GD come da EN10346, Rondella rettangolare: S235JR – Yield280 come da HN 707, Bulloni: F classe 8.8 come da ISO 898-1, Dadi: grado 8 come da ISO 898-2, Rondella di ritenuta: C60E come da EN10132-3, Rondelle cilindriche: acciaio inox X5CrNi18-10 come da EN10088-3
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite

Nuovo

Calibro di collegamento scorrevole trave MP-PS
Descrizione
Connettori per travi per il fissaggio dei supporti a collare MP-PS alle travi in acciaio
Resistenza al fuoco (sì/no)
No
Resistenza termica
-20 - 300 °C
Composizione materiale
Morsetti per travi (morsetto per travi + sella): ghisa come da DIN EN1562, Piastra base: S280GD come da EN10346, Rondella rettangolare: S235JR – Yield280 come da HN 707, Bulloni: F classe 8.8 come da ISO 898-1, Dadi: grado 8 come da ISO 898-2, Rondella di ritenuta: C60E come da EN10132-3
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite

Nuovo

Carotatrice DD 150-U


Descrizione
Versatile carotatrice a diamante, per carotaggio a mano o a telaio per fori con diametro da 8 a 162 mm (5/16 -6- 3/8")
Gamma di diametri
8 - 162 mm
Materiale base
Calcestruzzo, Cemento armato, Asfalto, Muratura
Modalità di funzionamento
Sistema di perforazione portatile o su supporto
               [MANUALE:questo prodotto è adatto per la foratura manuale.][CON TELAIO:questo prodotto è adatto per una foratura con telaio.][MM-CT:questo prodotto è adatto per una foratura manuale e con telaio.]
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Carotatrice DD 30-W
Descrizione
Carotatrice diamantata compatta e leggera per carotaggio manuale ad acqua di tasselli pesanti e ferri di armatura a uso intensivo con diametri da 8 a 35 mm (5/16 - 1-3/8")
Gamma di diametri
8 - 35 mm
Materiale base
Calcestruzzo, Muratura
Modalità di funzionamento
Sistema di perforazione portatile o su supporto
               [MANUALE:questo prodotto è adatto per la foratura manuale.][CON TELAIO:questo prodotto è adatto per una foratura con telaio.][MM-CT:questo prodotto è adatto per una foratura manuale e con telaio.]
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Bullone con testa a martello MIQA-T
Descrizione
Bullone con testa a martello per fissare i connettori e altri elementi strutturali alle travi MIQ
Composizione materiale
Bullone: grado 8.8 - DIN EN ISO 898, Plastica: PBT
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Corona SPX-L per calcestruzzo abrasivo
Descrizione
Corona diamantata di ultima generazione di alta qualità per calcestruzzo molto abrasivo - per attrezzi a bassa potenza (<2,5 kW), senza connettore
Da utilizzare con
DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Materiali di base
Calcestruzzo (abrasivo)
Modalità di perforazione
Montato su telaio
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Collegamento a croce MIQC-L
Descrizione
Connettori zincati a caldo (HDG) per carichi medi per collegare due travi MIQ
Composizione materiale
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Zincato a caldo, 55 µm - DIN EN ISO 1462
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuron

Serbatoio acqua DWP 15-22


Descrizione
Serbatoio di alimentazione dell'acqua a batteria per taglio/carotaggio a umido (piattaforma batterie Nuron)
Tipo di accessorio
Tubi flessibili alimentazione idrica
Pressione dell'acqua
600000 Pa
Livello di potenza sonora delle emissioni (A)
89 dB (A)
Fustelle 6T DIN per rame
Descrizione
Dadi 6-ton DIN per capicorda in rame e connettori fino a 300 mm²
Nessun dato tecnico disponibile
Fustelle 12T DIN per rame
Descrizione
Dadi 12-ton DIN per capicorda e connettori in rame fino a 300 mm²
Nessun dato tecnico disponibile
Fustelle 12T DIN per alluminio
Descrizione
Dadi 12-ton DIN per capicorda e connettori in alluminio fino a 300 mm²
Nessun dato tecnico disponibile
Fustelle 6T DIN per alluminio
Descrizione
Dadi 6-ton DIN per capicorda e connettori in alluminio fino a 300 mm²
Nessun dato tecnico disponibile
MIC-MI/MQ-X


Descrizione
Connettore zincato a caldo (HDG) per il fissaggio perpendicolare di binari MQ a travi MI
Composizione materiale
Collegamento: DD11 MOD - HN 555-4, S235JR - DIN EN 10025-2, bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
HDG zincato a caldo: Collegamento 55 µm - DIN EN ISO 1461, bullone, dado: 40 µm - DIN EN ISO 10684
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
MV-PI


Descrizione
Collare per impianti di ventilazione con elementi di isolamento acustico e connettore M8/M10
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Classe incendio B2
Resistenza termica
-40 - 110 °C
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111
Collare per impianti di ventilazione MV-P
Descrizione
Collare per impianti di ventilazione senza elementi di isolamento acustico e connettore M8/M10
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Carotatrice a batteria DD 110-D-22
Descrizione
Carotatrice a diamante compatta a batteria per il carotaggio manuale su muratura da 12-132 mm (5/16 - 5-1/4")
Gamma di diametri
12 - 162 mm
Materiale base
Muratura, Blocco, Mattone
Modalità di funzionamento
Sistema di perforazione portatile
               [MANUALE:questo prodotto è adatto per la foratura manuale.][CON TELAIO:questo prodotto è adatto per una foratura con telaio.][MM-CT:questo prodotto è adatto per una foratura manuale e con telaio.]
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Corona SP-L per muratura
Descrizione
Corona premium per il carotaggio in tutti i tipi di muratura – per <attrezzi da 2,5 kW
Da utilizzare con
DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
Materiali di base
Muratura
Modalità di perforazione
Manuale, Montato su telaio
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Tubo flessibile DS-PH34-10
Descrizione
Tubi flessibili idraulici e accessori - connettore 3/4" .
Tipo di accessorio
Tubi flessibili
Tubo flessibile DD-FH4/14-10 set
Descrizione
Tubi flessibili idraulici e accessori - connettore 1/4" .
Tipo di accessorio
Tubi flessibili
Tubo flessibile FH2/14-10 set
Descrizione
Tubi flessibili idraulici e accessori - connettore 1/4" .
Tipo di accessorio
Tubi flessibili
Valvola decompressione FH 1/4
Descrizione
Tubi flessibili idraulici e accessori - connettore 1/4" .
Tipo di accessorio
Valvole
Valvola decompressione PH 5/8
Descrizione
Tubi flessibili idraulici e accessori - connettore 5/8" .
Tipo di accessorio
Valvole
Valvola decompressione PH 3/4
Descrizione
Tubi flessibili idraulici e accessori - connettore 3/4" .
Tipo di accessorio
Valvole
Tubo flessibile D-PH58-10
Descrizione
Tubi flessibili idraulici e accessori - connettore 5/8" .
Tipo di accessorio
Tubi flessibili
Mostra 1 - 60 di 149 Prodotti