Elettroutensili
Collegamenti rapidi
Scopri di più
Acquista tutti i prodotti
Scopri di più

Nuron: Più potenza e flessibilità che mai
Attrezzi a batteria per i professionisti del settore edile
Pronti per il futuro con la piattaforma Nuron da 22V, la novità nella nostra gamma di attrezzi cordless da 22V. Finalmente puoi utilizzare i tuoi attrezzi a cavo e a gas su un'unica piattaforma cordless.
Dai lavori di demolizione e taglio, a quelli di perforazione e fissaggio, gli attrezzi a batteria Hilti sono progettati per offrirti le massime prestazioni, una maggiore sicurezza e un migliore comfort.
In che modo la piattaforma cordless Nuron può supportare la tua impresa

La praticità in un'unica piattaforma
Utilizza circa 100 attrezzi su Nuron, una singola piattaforma da 22 volt compatibile con un'ampia gamma di utensili, daI trapani avvitatori aI martelli demolitori.

Più lavoro ad ogni ricarica
Aumenta l'autonomia dei tuoi attrezzi, usando una piattaforma da 22 volt in grado di fornire una potenza superiore a quella offerta da modelli a 36V, a cavo o a gas.

Riduci i tempi di inattività
La diagnostica integrata della batteria ti avvisa sullo stato di salute della stessa, mentre i servizi data-driven ti aiutano a semplificare la gestione del tuo parco attrezzi.

Proteggi il tuo personale
Le soluzioni di sicurezza spaziano dai sistemi di controllo della polvere, a tecnologie integrate che contribuiscono a ridurre il rischio di contraccolpi intrinseco delle smerigliatrici angolari.

Un'unica piattaforma per tutte le tue applicazioni
Ottimizza il tuo parco attrezzi e godi di una maggior flessibilità in cantiere
La gestione di differenti fonti di alimentazione e sistemi cordless a batteria su diverse ubicazioni può essere un problema – per non parlare dei costi e del tempo che questo comporta.
Con Nuron, puoi usare tutti i tuoi attrezzi con un'unica piattaforma cordless, dagli avvitatori a impulsi ai martelli demolitori. Avrai bisogno di gestire meno batterie e caricabatterie in cantiere, limitando il ricorso ad attrezzi che utilizzano altre fonti di alimentazione.

Maggior potenza a batteria e autonomia
Lavora tutto il giorno, con batterie che forniscono agli attrezzi la potenza dei modelli a cavo o a gas.

Con due set di batterie da 8,0 Ah, taglia la quantità di calcestruzzo equivalente a quella di un serbatoio di gas pieno.

Le batterie Nuron e il motore brushless ti permettono di lavorare il triplo del tempo ad ogni ricarica.

Combina due batterie Nuron da 12 Ah per una potenza fino a 2,5 volte superiore rispetto a quella di una batteria da 36V.

Triplica la velocità di taglio e offre il doppio dell'autonomia rispetto ai suoi predecessori.

Connessi, per una maggiore produttività
Semplifica la gestione del tuo parco attrezzi grazie ai servizi data-driven
Riduci al minimo i tempi di fermo batteria grazie a una piattaforma connessa, che ti offre tutto il potere della raccolta dati, senza interruzioni in cantiere.
Ricevi avvisi quando le batterie necessitano di sostituzione e continua a lavorare senza interruzioni. Accedi a servizi in grado di aiutarti a localizzare attrezzature mancanti o a identificare attrezzi poco utilizzati o in esubero. E utilizza i dati sugli attrezzi connessi a Nuron per fare valutazioni consapevoli sul tuo parco attrezzi.
Pensi sia finita? Con Nuron, i clienti del servizio di Fleet Management e ON!Track Hilti usufruiscono di una maggiore gamma di servizi premium.
Riduci il tempo dedicato alla ricerca degli attrezzi smarriti
Grazie alle batterie, agli attrezzi e ai caricabatterie connessi a Nuron, ottieni rapidamente accesso alle informazioni sull'ultima ubicazione rilevata degli attrezzi.
Evita i tempi di inattività, grazie agli avvisi relativi allo stato della batteria
I clienti del Fleet Management ricevono degli avvisi automatici quando una batteria Nuron deve essere sostituita, con la possibilità di richiedere rapidamente una sostituzione gratuita della stessa.
Riduci al minimo le spese per gli attrezzi duplicati
Abbina a Nuron il sistema Hilti ON!Track per la tracciabilità e la gestione degli attrezzi, per identificare l'attrezzatura non utilizzata e localizzarla nel caso in cui il tuo personale ne abbia bisogno.

La sicurezza al centro di tutto
Tecnologie degli attrezzi a batteria progettate per la protezione del tuo personale
Con Nuron, è aumentato il numero di attrezzi a batteria dotati di:
- AVR (Active Vibration Reduction - Sistema di Riduzione delle Vibrazioni) per ridurre al minimo le vibrazioni mano-braccio,
- ATC (Active Torque Control - Regolazione Attiva della Coppia) per ridurre il rischio di contraccolpi,
- DRS Sistema per la rimozione della polvere, per ridurre l'esposizione alle polveri edili in cantiere – incluse opzioni per lavori di taglio, perforazione e demolizione praticamente senza polvere
- Cavetti opzionali per ridurre il pericolo di caduta oggetti quando si lavora in quota.

Facilitare la demolizione e la perforazione in serie su pareti.
Grazie al bilanciatore EXO-T è possibile aumentare precisione, produttività e sicurezza per i lavori a parete più impegnativi.

Grazie alla tecnologia Hilti SensTech per smerigliatrici angolari, l'attrezzo si spegne automaticamente quando l'operatore stacca la mano, per esempio in caso di caduta accidentale. E con 3D ATC, l'attrezzo si spegne in caso di un movimento improvviso e incontrollato in una qualsiasi direzione.

La BX 3(-L)-22 è caratterizzata da un rinculo limitato e da una bassa rumorosità, senza generare polvere. Essendo a batteria, consente di effettuare fissaggi rapidamente e in maniera affidabile senza la necessità di gestire a magazzino bombole di gas o altri propellenti.

Cantieri più sostenibili con gli attrezzi Nuron
Riduci lo spreco di risorse preziose e contribuisci all'economia circolare
Nuron non è solo sinonimo di produttività e redditività, ma è molto di più. La piattaforma Nuron infatti ti aiuta a lavorare in modo più sostenibile:
- il 50% della massa totale di un attrezzo Hilti è composto da materiali riciclati, inclusi acciaio e plastica.
- I nostri attrezzi vengono riutilizzati o riciclati quando possibile, per favorire l'economia circolare Gli attrezzi.
- Nuron sono stati sviluppati per durare più a lungo e ridurre così il consumo di energia.
- Le batterie Nuron hanno una struttura ancora più resistente che limita i danneggiamenti e quindi la necessità di sostituzioni.
FAQ: Nuron

Passa adesso a Nuron
Sfoglia il catalogo di attrezzi Nuron.
In caso di domande relative all'upgrade a Nuron, contatta il servizio clienti o il tuo account manager.