Il login e le funzionalità di acquisto saranno attive a breve

1760 Prodotti per "chiavi a bussola"

Filtro
Punta in cobalto HSS-Co
Descrizione
Punta di cobalto HSS di alta qualità per realizzare fori di piccolo diametro nell'acciaio e nell'acciaio inox ≤1100 N/mm², conforme alla norma DIN 338 / 340
Connettore
Gambo morbido
DIN
DIN 338
Corona SPX-H


Descrizione
Corona di alta qualità per tutti i tipi di calcestruzzo – per attrezzi a elevata potenza (>2,5 kW), senza connettore
Da utilizzare con
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Materiali di base
Calcestruzzo
Modalità di perforazione
Montato su telaio
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Lama diamantata silenziosa SPX
Descrizione
Lama di taglio a diamante silenziosa e di alta qualità, con tecnologia Equidist per taglio in diversi materiali di base
Tipo di attrezzo
Smerigliatrice angolare, Sistema elettrico di taglio, Troncatrice manuale a scoppio, Troncatrice manuale a scoppio a batteria
Materiale base
Muratura, Pietra naturale, Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
Classe di prodotti
Ultimate
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Tassello in plastica per telai HRD-CR
Descrizione
Tassello in plastica preassemblato per calcestruzzo e muratura, con vite altamente resistente alla corrosione (acciaio inox A4, testa svasata)
Materiali di base
Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Calcestruzzo (nucleo cavo), Muratura (blocchi in calcestruzzo riempiti con malta), Muratura (forata), Muratura (solida)
Configurazione testa
Svasatura
Certificazioni/Risultati dei test
ETA
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
Viti autofilettanti per cartongesso S-DS 01 B M
Descrizione
Vite a banda per cartongesso (fosfatata) per caricatore viti SMD 57 – per il fissaggio di pannelli in cartongesso al metallo
Tipo di testa vite
Testa a trombetta
Tipo trasmissione a vite/cavità
PH n. 2
Raccolto
Sì, compatibile con caricatore viti SMD57
Binario per tasselli gettati in opera HAC
Descrizione
Binari gettati in opera in misure e lunghezze standard con le certificazioni a norma necessarie praticamente per qualsiasi progetto impegnativo
Composizione materiale
Acciaio al carbonio zincato a caldo
Profilo binario
HAC-70, HAC-60, HAC-50, HAC-40
PROFIS Software
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa

Nuovo

Barra di ancoraggio HAS-D
Descrizione
Barra di ancoraggio in acciaio al carbonio per carichi dinamici ad alte prestazioni, da utilizzare con ancoranti ibridi a iniezione
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Condizioni ambientali
Interno secco
Materiali di base
Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa

Nuovo

Viti autoperforanti metalliche S-MD25Z
Descrizione
Vite autoperforante (acciaio al carbonio zincato) con flangia calettata per fissaggi di metallo su metallo spesso (fino a 15 mm)
Tipo trasmissione a vite/cavità
Esagono 8
Misura rondella
15 mm
Materiali di base
Acciaio al carbonio
               Le viti autoperforanti con rondella di tenuta Hilti forniscono una maggiore velocità di foratura ed eccezionali caratteristiche di sigillatura
Chiodi profilati GX-WF HDG
Descrizione
Chiodo zincato a caldo profilato per intelaiatura, per il fissaggio di legno al legno utilizzando l'inchiodatrice GX 90-WF
Materiali di base
Legno
Protezione anticorrosione
Zincato a caldo
Condizioni Ambientali
Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Applicazioni esterne provvisorie
Chiodi lisci GX-WF HDG


Descrizione
Chiodo zincato a caldo liscio per intelaiatura, per il fissaggio di legno al legno utilizzando l'inchiodatrice GX 90-WF
Materiali di base
Legno
Protezione anticorrosione
Zincato a caldo
Condizioni Ambientali
Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Applicazioni esterne provvisorie
Chiodi universali X-P P8


Descrizione
Chiodo singolo ad alte prestazioni per il fissaggio su calcestruzzo e altri materiali base, da utilizzare con inchiodatrici a polvere
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido), Calcestruzzo (duro), Muratura (mattone pieno in pietra calcarea)
Spessore del materiale di base (calcestruzzo)
80 mm
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm
Viti autoperforanti con punta alettata S-WD 13 C
Descrizione
Vite da legno singola con punta alettata per esterni (rivestita) per il fissaggio di legno a strutture in acciaio medio
Tipo trasmissione a vite/cavità
Testa Phillips
Materiali di base
Metallo
Capacità di foratura DC - max
5.5 mm

Nuovo

Viti autoperforanti con punta alettata S-WD 15 C
Descrizione
Vite da legno singola con punta alettata per esterni (rivestita) per il fissaggio di legno a strutture in acciaio pesante
Tipo trasmissione a vite/cavità
PH n. 3
Materiali di base
Metallo
Capacità di foratura DC - max
10 mm
Telai di attraversamento CFS-T SS
Descrizione
Telai di attraversamento per inserire moduli antifuoco per sigillare attraversamenti di cavi/tubi – saldabili a paratie e coperture in acciaio
Diametri cavo - range
3 - 99 mm
Range di resistenza alle temperature
-40 - 50 °C
Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1)
E
               I prodotti di questo gruppo hanno un'elevata resistenza al fumo e al gas

Nuovo

Pannello per barriera cavità CFS-NVB E120 (per facciate non ventilate)
Descrizione
Barriera antincendio preformata a cavità (pannello pieno) per applicazioni di facciate non ventilate con 120 minuti di integrità al fuoco
Lunghezza
1200 mm
Altezza
100 mm
Densità
70 kg/m³
               Questo prodotto fornisce un'elevata resistenza alla muffa e all'umidità

Nuovo

Piastra di base preassemblata MT-B-T FL OC
Descrizione
Piastra di base preassemblata con Fast-Lock per il fissaggio dei binari MT su strutture principali - versione zincata a caldo
Composizione materiale
S235JR, Q355B
Materiale e rivestimento
Acciaio al carbonio - rivestito per uso esterno
Spessore materiale
4 mm

Nuovo

Piastra di base preassemblata MT-B-O2 FL OC
Descrizione
Piastra di base preassemblata con Fast-Lock per il fissaggio dei binari MT su strutture principali - versione zincata a caldo
Composizione materiale
S235JR, Q235B
Materiale e rivestimento
Acciaio al carbonio - rivestito per uso esterno
Spessore materiale
4 mm

Nuovo

Piastra di base preassemblata MT-B-L FL OC
Descrizione
Piastra di base preassemblata con Fast-Lock per il fissaggio dei binari MT su strutture principali - versione zincata a caldo
Composizione materiale
S235JR, Q235B
Materiale e rivestimento
Acciaio al carbonio - rivestito per uso esterno
Spessore materiale
4 mm

Nuovo

Piastra di rinforzo MT-C-GLP T OC
Descrizione
Piastra di rinforzo per connessioni a T con travi MT-80 o MT-100, per uso esterno con basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Piastra di rinforzo MT-C-GSP L OC
Descrizione
Piastra di rinforzo per connessioni a L con travi MT-70 e MT-80, per uso esterno con basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Piastra di rinforzo MT-C-GSP T OC
Descrizione
Piastra di rinforzo per connessioni a T con travi MT-70 e MT-80, per uso esterno con basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Rinforzo per barra MQS-RS
Descrizione
Rinforzo per barra filettata zincato preassemblato per il fissaggio del binario a una barra filettata per sostenere carichi di compressione
Composizione materiale
Acciaio al carbonio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Piastra base MIC-SH (per MI-90)
Descrizione
Piastra base zincata a caldo (HDG) per il fissaggio delle travi MI-90 all'acciaio in applicazioni per carichi pesanti
Composizione materiale
Collegamento: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
HDG: collegamento min 55 µm - DIN EN ISO 1461, bullone, dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Collegamento MIC-U-MA
Descrizione
Collegamento zincato a caldo (HDG) multiangolo utilizzato insieme ai collegamenti MIC-MAH per il fissaggio angolare tra due travi MI
Composizione materiale
Collegamento: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Piastra dentata: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; Bullone: acciaio grado 8.8; Dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
HDG zincato a caldo: Collegamento 55 µm - DIN EN ISO 1461; Piastra dentata, Bullone, Dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Piastra base MIC-C-DH


Descrizione
Piastra base zincata a caldo (HDG) per il fissaggio delle travi MI-90 al calcestruzzo in applicazioni per carichi pesanti
Composizione materiale
Collegamento: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
HDG: collegamento min 55 µm - DIN EN ISO 1461, bullone, dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Piastra base MIC-SH (per MI-120)
Descrizione
Piastra base zincata a caldo (HDG) per il fissaggio delle travi MI-120 all'acciaio in applicazioni per carichi pesanti
Composizione materiale
Collegamento: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
HDG: collegamento min 55 µm - DIN EN ISO 1461, bullone, dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Collegamento MIC-CU-MAH
Descrizione
Collegamento zincato a caldo (HGD) per il fissaggio di travi direttamente al cemento con angoli tra 0 e 180 gradi
Composizione materiale
Collegamento: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
HDG: collegamento min 55 µm - DIN EN ISO 1461, bullone, dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Piastre base per fissaggio medio MGS 2-R
Descrizione
Piastra base in acciaio inossidabile (A4) per il fissaggio medio di barre filettate metriche con due punti di ancoraggio
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Condizioni ambientali
Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)
Piastra base per punti fissi MFP-GP-F
Descrizione
Piastra di base zincata a caldo (HDG) di alta qualità per applicazioni di punti fissi per carichi leggeri (sistema metrico)
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Piastra dentellata MIA-TP
Descrizione
Piastra dentata zincata a caldo (HDG) usata con la vite MIA-OH per un fissaggio di collegamenti MI e MIQ
Composizione materiale
EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562
Trattamento superficiale
HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Punto fisso universale leggero MFP-ULD-I (isolato acusticamente)
Descrizione
Doppio punto fisso zincato universale, rinforzato su di un lato, con isolamento acustico per applicazioni leggere fino a 8 kN
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Punto fisso universale leggero MFP-ULD2-I (isolato acusticamente)
Descrizione
Doppio punto fisso zincato universale, rinforzato su entrambi i lati, con isolamento acustico, per applicazioni leggere fino a 8 kN
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Cuneo HIT-OHW


Descrizione
Accessori per applicazioni sopratesta con ancoranti chimici a iniezione
Nessun dato tecnico disponibile
Para-goccie HIT-OHC1
Descrizione
Accessori per applicazioni sopratesta con ancoranti chimici a iniezione
Nessun dato tecnico disponibile
Para-goccie HIT-OHC2
Descrizione
Accessori per applicazioni sopratesta con ancoranti chimici a iniezione
Nessun dato tecnico disponibile
Clip e routa regolabile HA EXO-O1
Descrizione
Attrezzo di regolazione per l'esoscheletro a spalla Hilti
Nessun dato tecnico disponibile
Occhiali laser PP EY-GU R rosso
Descrizione
Accessori per attrezzi di rilevamento/configurazione/a laser Hilti
Nessun dato tecnico disponibile
Antenna POW 93
Descrizione
Accessori per attrezzi di rilevamento/configurazione/a laser Hilti
Nessun dato tecnico disponibile
Stecca POA 130
Descrizione
Accessori per attrezzi di rilevamento/configurazione/a laser Hilti
Nessun dato tecnico disponibile
Scheda di memoria PSA 95
Descrizione
Accessori per attrezzi di rilevamento/configurazione/a laser Hilti
Nessun dato tecnico disponibile
Spazzola PSA 75
Descrizione
Accessori per attrezzi di rilevamento/configurazione/a laser Hilti
Nessun dato tecnico disponibile
Ruota motrice DSW-W 280 cpl
Descrizione
Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
Tipo di accessorio
Ruote puleggia
Puleggia di stoccaggio DSW-W 200 cpl
Descrizione
Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
Tipo di accessorio
Ruote puleggia
Puleggia di stoccaggio DSW-W 280 PR cpl
Descrizione
Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
Tipo di accessorio
Ruote puleggia
Puleggia di guida DSW-W 200 cpl
Descrizione
Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
Tipo di accessorio
Ruote puleggia
Ruota motrice DSW-W 280 kit di servizio
Descrizione
Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
Tipo di accessorio
Ruote puleggia
Puleggia di stoccaggio DSW-W 200 kit di
Descrizione
Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
Tipo di accessorio
Ruote puleggia
Puleggia di stoccaggio DSW-W 280 PR kit
Descrizione
Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
Tipo di accessorio
Ruote puleggia
Puleggia di guida DSW-W 200 kit di servi
Descrizione
Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
Tipo di accessorio
Ruote puleggia
Puleggia di guida DSW-W 280 PR cpl
Descrizione
Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
Tipo di accessorio
Ruote puleggia
Ruota motrice DSW-W 360 PR cpl
Descrizione
Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
Tipo di accessorio
Ruote puleggia
Puleggia di guida DSW-W 280 PR kit di se
Descrizione
Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
Tipo di accessorio
Ruote puleggia
Ruota motrice DSW-W 360 PR kit di serviz
Descrizione
Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
Tipo di accessorio
Ruote puleggia
Ruota motrice DSW-W 280 kit di servizio
Descrizione
Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
Tipo di accessorio
Ruote puleggia
Pulegge di stoccaggio DSW-W 245 kit di s
Descrizione
Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
Tipo di accessorio
Ruote puleggia
Puleggia di guida DSW-W 245 kit di servi
Descrizione
Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
Tipo di accessorio
Ruote puleggia
Ruota motrice DSW-W280 cpl
Descrizione
Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
Tipo di accessorio
Ruote puleggia
Pulegge di stoccaggio DSW-W 245 cpl
Descrizione
Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
Tipo di accessorio
Ruote puleggia
Puleggia di stoccaggio DS-WSWS200
Descrizione
Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
Tipo di accessorio
Ruote puleggia
Puleggia di guida DS-WSW 140
Descrizione
Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
Tipo di accessorio
Ruote puleggia
Mostra 1201 - 1260 di 1760 Prodotti