Cerca risultati
388 Prodotti per "punte cave"
Filtro

- Descrizione
- Collegamenti di ricambio per fissare punte cave a un aspiratore
- Connettore
- Vari
- Materiale base
- n/a

- Descrizione
- Punta cava di alta qualità SDS Max (TE-Y) per eseguire fori praticamente senza polvere nel calcestruzzo
- Connettore
- TE-Y (SDS Max)
- Materiale base
- Cemento armato, Calcestruzzo
- Modalità di lavorazione
- Perforazione a percussione



- Descrizione
- Punta cava di alta qualità SDS Plus (TE-C) per eseguire fori praticamente senza polvere nel calcestruzzo
- Connettore
- TE-C (SDS Plus)
- Materiale base
- Cemento armato, Calcestruzzo
- Modalità di lavorazione
- Perforazione a percussione



premium
- Descrizione
- Set punte per muratura, per forare principalmente mattoni, cartongesso e calcestruzzo leggero
- Connettore
- Gambo morbido
- Materiale base
- Muratura, Cartongesso, Calcestruzzo leggero
- Modalità di lavorazione
- Perforazione a percussione, Foratura

premium
- Descrizione
- Set di punte girevoli per una foratura precisa e senza problemi nel legno
- Connettore
- Gambo morbido
- Materiale base
- Legno
- Modalità di lavorazione
- Foratura

premium
- Descrizione
- Punte per muratura, per foratura principalmente in mattoni, cartongesso e calcestruzzo leggero
- Connettore
- Gambo morbido
- Materiale base
- Muratura, Cartongesso, Calcestruzzo leggero
- Modalità di lavorazione
- Perforazione a percussione, Foratura

- Descrizione
- Punta con affilatura di precisione premium HSS per realizzare fori di piccolo diametro nell'acciaio ≤900 N/mm², conforme a DIN 338 / 340
- Connettore
- Gambo morbido
- DIN
- DIN 338

- Descrizione
- Prolunghe per punte per perforatori SDS Max (TE-Y) - necessari 2 componenti (prolunga TE-FY più adattatore TE-Y-AD)
- Tipo
- Estensione/prolunga
- Connettore
- TE-Y (SDS Max)
- Modalità di lavorazione
- Perforazione a percussione


standard
- Descrizione
- Punta standard HSS realizzata con processo di torsione, ideale per realizzare fori di piccolo diametro nel metallo, conforme a DIN 338
- Classe di prodotti
- Standard
- Connettore
- Gambo morbido
- DIN
- DIN 338

ultimate
- Descrizione
- Punta per neve e detriti SDS Plus (TE-C)
- Connettore
- TE-C (SDS Plus)
- Modalità di lavorazione
- Perforazione a percussione
- Classe di prodotti
- Ultimate

ultimate
- Descrizione
- Set di punte fresatrici piatte per la realizzazione veloce di fori poco profondi nel legno
- Connettore
- 1/4" esagonale
- Materiale base
- Legno, Compositi in legno
- Lunghezza di lavoro
- 100 mm

standard
- Descrizione
- Punta standard HSS fucinata per rullatura per realizzare fori di piccolo diametro nel metallo, conforme a DIN 338
- Classe di prodotti
- Standard
- Connettore
- Gambo morbido
- DIN
- DIN 338

- Descrizione
- Punta di cobalto HSS di alta qualità per realizzare fori di piccolo diametro nell'acciaio e nell'acciaio inox ≤1100 N/mm², conforme alla norma DIN 338 / 340
- Connettore
- Gambo morbido
- DIN
- DIN 338

ultimate
- Descrizione
- Set di punte di cobalto HSS di alta qualità per realizzare fori di piccolo diametro nell'acciaio e nell'acciaio inox ≤1100 N/mm², conforme alla norma DIN 338 / 340
- Classe di prodotti
- Ultimate
- Connettore
- Gambo morbido
- DIN
- DIN 338

- Descrizione
- Laser a piombo ad alta precisione con 2 punti e raggio rosso
- Precisione
- ±1.5 mm a 10 m
- Distanza operativa max. (diametro)
- 30 m (Punti)
- Tempo di funzionamento massimo
- 50 h


ultimate
- Descrizione
- Punta di arresto per perforatori ad arresto SDS Plus (TE-CX) per l'installazione di tasselli per fissare tubi, condotte di aerazione e controsoffitti
- Connettore
- TE-C (SDS Plus)
- Tipo di ancoraggio
- Tasselli compatti
- Modalità di lavorazione
- Perforazione a percussione


- Descrizione
- Set di punte per perforatori SDS Plus (TE-C) di alta qualità con diversi diametri e lunghezze di punta (sistema metrico)
- Connettore
- TE-C (SDS Plus)
- Materiale base
- Cemento armato, Calcestruzzo, Mattone, Muratura
- Modalità di lavorazione
- Perforazione a percussione


- Descrizione
- Punta a gradini TE-C per chiodi di isolamento
- Da utilizzare con (attrezzi)
- XBT 4000-A
- Materiali di base
- Acciaio
- Spessore del materiale di base - min
- 6 mm

standard
- Descrizione
- Punte per scalpello SDS Plus (TE-C) ultra robuste per la scalpellatura/demolizione di calcestruzzo e muratura
- Connettore
- TE-C (SDS Plus)
- Classe di prodotti
- Standard


standard
- Descrizione
- Punte per scalpello SDS Max (TE-Y) ultra robuste per la scalpellatura/demolizione di calcestruzzo e muratura
- Connettore
- TE-Y (SDS Max)
- Classe di prodotti
- Standard


ultimate
- Descrizione
- Punta fresatrice piatta per la realizzazione veloce di fori poco profondi nel legno
- Connettore
- 1/4" esagonale
- Materiale base
- Legno, Compositi in legno
- Lunghezza di lavoro
- 100 mm

premium
- Descrizione
- Punta a torciglione premium per realizzare senza problemi fori profondi nel legno
- Connettore
- 7/16" esagonale
- Materiale base
- Legno
- Modalità di lavorazione
- Foratura

ultimate
- Descrizione
- Punte di scalpello con gambo poligonale per una demolizione più rapida di calcestruzzo e muratura utilizzando gli utensili da demolizione di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
- Connettore
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Classe di prodotti
- Ultimate

Nuovo
premium
- Descrizione
- Punta a gradini HSS con gambo piatto 3 per eseguire più rapidamente fori nel metallo usando un trapano avvitatore
- Connettore
- Esagonale
- Materiale base
- Acciaio, Ghisa., Materiale non ferroso, Plastica, Plexiglass
- Applicazione
- Per forare acciaio e lastre di metallo

- Descrizione
- Set di punte rettificate di precisione premium HSS per realizzare fori di piccolo diametro nell'acciaio ≤900 N/mm², conforme a DIN 338 / 340
- Connettore
- Gambo morbido
- DIN
- DIN 338

ultimate
- Descrizione
- Punta con fermo SDS plus (TE-C) per la posa di tasselli compatti HKD nel calcestruzzo
- Connettore
- TE-C (SDS Plus)
- Materiale base
- Cemento armato, Calcestruzzo
- Modalità di lavorazione
- Perforazione a percussione


standard
- Descrizione
- Punte di scalpello per la frantumazione/rottura di calcestruzzo e muratura usando gli attrezzi da demolizione di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
- Connettore
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Classe di prodotti
- Standard

- Descrizione
- Prolunghe per punta fresatrice piatta per aumentare la portata quando si fora nel legno con queste punte in spazi ristretti
- Connettore
- 1/4" esagonale
- Materiale base
- Legno, Compositi in legno
- Lunghezza di lavoro
- 100 mm

- Descrizione
- Punta con fermo per installazione HSC (TE-C)
- Connettore
- TE-C (SDS Plus)
- Modalità di lavorazione
- Foratura, Perforazione a percussione
- Materiale base
- Calcestruzzo, Cemento armato


Nuovo
premium
- Descrizione
- Punte da taglio premium con punto di guida per tagliare i pannelli in cartongesso
- Materiale base
- Cartongesso, Gesso
- Classe di prodotti
- Premium

Nuovo
premium
- Descrizione
- Albero con punta di centraggio utilizzabile con seghe a tazza MultiCut Premium
- Tipo di sega a tazza
- Sega a tazza multilama
- Materiale base
- Materiali multipli, Metallo, Legno, Plastica, Cartongesso
- Modalità di lavorazione
- Foratura

Nuovo
premium
- Descrizione
- Albero con punta di centraggio utilizzabile con seghe a tazza MetalCut Premium
- Tipo di sega a tazza
- Sega a tazza per metallo
- Materiale base
- Metallo, Acciaio, Materiale non ferroso, Alluminio, Acciaio non in lega
- Modalità di lavorazione
- Foratura

- Descrizione
- Punta con fermo - necessaria per installare ancoranti sottosquadro HDA
- Connettore
- TE-C (SDS Plus)
- Modalità di lavorazione
- Foratura, Perforazione a percussione
- Materiale base
- Calcestruzzo


- Descrizione
- Punta con fermo - necessaria per installare ancoranti sottosquadro HDA
- Connettore
- TE-Y (SDS Max)
- Modalità di lavorazione
- Perforazione a percussione, Foratura
- Materiale base
- Calcestruzzo


- Descrizione
- Punta per perforatori SDS Plus (TE-C) di alta qualità per la foratura di tasselli nel cemento armato (sistema metrico)
- Connettore
- TE-C (SDS Plus)
- Materiale base
- Cemento armato, Calcestruzzo, Mattone, Muratura
- Modalità di lavorazione
- Perforazione a percussione


- Descrizione
- Set punti fissi zincati a caldo (HDG) con rinforzo, per le massime prestazioni, per applicazioni fino a 20 kN assiali
- Composizione materiale
- Acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

premium
- Descrizione
- Punta di maschiatura per tagliare filettature nel metallo
- Classe di prodotti
- Premium
- Connettore
- Gambo morbido
- DIN
- DIN 371

- Descrizione
- Punto fisso zincato compatto per applicazioni pesanti fino a 22 kN
- Composizione materiale
- Acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

- Descrizione
- Punto fisso zincato compatto per applicazioni leggere fino a 4 kN
- Composizione materiale
- Acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

ultimate
- Descrizione
- Punta a trivella di alta qualità per una facile e rapida foratura profonda del legno
- Connettore
- 7/16" esagonale
- Materiale base
- Legno
- Modalità di lavorazione
- Foratura

- Descrizione
- Punto fisso zincato compatto per applicazioni extra leggere fino a 2 kN
- Composizione materiale
- Acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

- Descrizione
- Punto fisso zincato compatto per applicazioni extra pesanti fino a 44 kN
- Composizione materiale
- Acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo
premium
- Descrizione
- Punte di centraggio di ricambio per seghe a tazza Hilti
- Materiale base
- Materiali multipli
- Modalità di lavorazione
- Foratura
- Connettore
- Gambo esagonale

- Descrizione
- Punta per perforatori SDS Max (TE-Y) premium con punta in carburo per foratura nel calcestruzzo
- Connettore
- TE-Y (SDS Max)
- Materiale base
- Calcestruzzo, Muratura, Mattone, Calcare
- Modalità di lavorazione
- Perforazione a percussione


- Descrizione
- Punto fisso zincato, rinforzato su un lato, per applicazioni leggere fino a 4 kN
- Composizione materiale
- Acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo
premium
- Descrizione
- Punte da taglio premium per il taglio dei pannelli in cartongesso
- Materiale base
- Cartongesso, Gesso
- Classe di prodotti
- Premium

ultimate
- Descrizione
- Punta trapano per piastrelle ideale per la foratura di piastrelle con trapani avvitatori a batteria
- Materiali di base
- Piastrelle/tegole, Pietra naturale
- Connettore
- Esagonale
- Tipo di attrezzo
- Trapano avvitatore a batteria
![[UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

premium
- Descrizione
- Punta svasata per svasatura e sbavatura di fori nel metallo, conforme alla norma DIN 335
- Connettore
- Gambo morbido
- Classe di prodotti
- Premium

- Descrizione
- Set punti fissi zincati a caldo (HDG) per la massima flessibilità, per applicazioni fino a 3 kN assiali
- Composizione materiale
- Acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Set punti fissi zincati a caldo (HDG) per la massima flessibilità, per applicazioni fino a 6 kN assiali
- Composizione materiale
- Acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo
- Descrizione
- Inserto punta con prestazioni professionali con zona di torsione e funzione di tenuta per un fissaggio migliore in applicazioni con giunti morbidi
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Punta per cassaforma SDS Plus (TE-C) HSS per foratura ad alta velocità attraverso più strati
- Connettore
- TE-C (SDS Plus)
- Materiale base
- Cartongesso, Legno
- Modalità di lavorazione
- Foratura


- Descrizione
- Doppio punto fisso zincato universale, rinforzato su un lato, per applicazioni leggere fino a 8 kN
- Composizione materiale
- Acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

ultimate
- Descrizione
- Punte per piastrelle di alta qualità, ideali per la foratura di piastrelle con un trapano avvitatore a batteria
- Materiali di base
- Piastrelle/tegole, Pietra naturale
- Connettore
- Esagonale
- Tipo di attrezzo
- Trapano avvitatore a batteria
![[UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

- Descrizione
- Morsetto per tubi a punto fisso zincato a caldo (HDG) di alta qualità per le massime prestazioni in applicazioni di tubazioni per carichi pesanti
- Composizione materiale
- S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Punte per giraviti a impatto
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Punta a gradini per un'accurata pre-foratura di fori per chiodi X-BT di nuova generazione
- Materiali di base
- Acciaio
- Spessore del materiale di base - min
- 8 mm

ultimate
- Descrizione
- Punte di alta qualità per perforazione di piastrelle con smerigliatrice angolare
- Materiali di base
- Piastrelle/tegole, Pietra naturale
- Connettore
- M14
- Tipo di attrezzo
- Smerigliatrice angolare
![[UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

- Descrizione
- Inserto punta personalizzato per applicazioni di cartongesso
- Cavità
- PH2
- Lunghezza
- 25 mm

Nuovo
ultimate
- Descrizione
- Punta a gradini a impatto zero con gambo HEX e rivestimento avanzato per la perforazione alla massima velocità di fori nel metallo usando un trapano avvitatore o a impulsi
- Connettore
- 1/4" esagonale
- Materiale base
- Acciaio inox, Acciaio, Ghisa., Materiale non ferroso
- Applicazione
- Per forare acciaio e lastre di metallo, Foratura in acciaio inox e acciaio legato